(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000042 手動割り出し回転テーブル

飛び出し型ボールボタンの利用で摩擦粉の抑制

手動割り出し回転テーブル

ボールボタン

商品名 ボールボタン タップタイプ
型番 TBBT8
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

保持位置のみの接触で磨耗粉削減に効果的

ページトップへ戻る

リスク情報

多少の磨耗、磨耗粉の発生

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ボールボタン(タップタイプ)

材質: SK4 (硬度:55-60HRC)
表面処理:無電解ニッケルメッキ

ねじ径
(並目)
ねじ部
長さ
ボタン
外径
ボタン部
高さ
M4 5 φ8 3
M5 6 φ9 3
M6 8 φ12 3
M8 10 φ15 4
M10 12 φ20 4
M12 15 φ22 4

*ボールプランジャと組合わせる場合は、同じねじ径をご使用下さい

ページトップへ戻る

精度情報

■ボールボタン(タップタイプ)の精度

ねじ部とノッチの同軸度: 0.1

ページトップへ戻る

ボールプランジャ

商品名 ボールプランジャ ロングタイプ
型番 BPJL8
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

作業位置でのテーブル仮保持に適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ボールプランジャ(ロングタイプ)

ボール材質 荷重タイプ ボディ ボール スプリング
材質 硬度 表面処理 材質 硬度 材質
金属 極軽荷重用 S45C 29-
35HRC
四三酸化鉄皮膜 SUJ2 55HRC- SWP−B
軽荷重用
重荷重用 SUS304相当 − −
極重荷重用 S45C 29-
35HRC
ニッケルメッキ
樹脂 極軽荷重用 四三酸化鉄皮膜 ポリ
アセタール
−
軽荷重用
重荷重用
極重荷重用 ニッケルメッキ

■サイズ展開・各部寸法

ねじ径(並目) 金属ボール 樹脂ボール ボディ長さ
直径 ストローク 直径 ストローク
M3 φ1.5 0.5 − − 13
M4 φ2.5 0.8 φ2.4 0.7 15
M5 φ3 φ3 0.8 18
M6 φ3 φ3 0.8 20
M8 φ4 1 φ4 1 23
M10 φ5 1.2 φ5 1.2 27
M12 φ7.1 1.8 φ7 1.8 32
M16 φ9.5 2.5 φ9.5 2.5 40

*ねじ径M3の樹脂ボールタイプはありません

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■ボールプランジャ(ロングタイプ)のばね荷重(N)

ねじ径(並目) 極軽荷重用 軽荷重 重荷重用 極重荷重用
min. max. min. max. min. max. min. max.
M3 0.3 0.6 1.0 2.0 1.5 2.9 2.2 5.0
M4 0.6 1.6 2.0 4.9 3.9 9.8 2.5 12.6
M5 1.0 3.1 2.9 9.8 4.9 19.6 11.7 25.1
M6 1.6 4.9 4.9 14.7 9.8 29.4 18.7 35.3
M8 2.4 6.4 6.9 19.6 12.7 39.2 24.5 46.8
M10 3.0 8.1 8.8 24.5 18.6 49.0 26.7 58.7
M12 3.5 9.7 9.8 29.4 19.6 58.8 26.1 62.3
M16 5.7 15.8 15.7 49.0 29.4 98.0 55.4 116.0

*荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 飛び出し型ボールボタンタイプで安定した保持力の設定

本事例では飛び出し型のボールボタンを使用することで回転テーブルの保持力を調整可能とし、磨耗粉の発生を抑えている

IDEA NOTE 上段治具脱落防止

プレートをザグリ穴形状にし、六角支柱を嵌めることで上段の脱落を防止

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 手動割り出し回転テーブルの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ボールプランジャ&ボールボタンを使用した手動割り出しテーブル
  • ワークの特定部位4箇所を顕微鏡を使って検査する工程で使用

対象ワーク

  • 樹脂ケース / 外形寸法:φ110×H20[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W100×D170×H129[mm]
    テーブル外径:120[mm]

必要精度・荷重

  • 外力が10[N]かかっても動かない保持力

主要部品の選定根拠

  • 位置調整のしやすさからロングタイプのボールプランジャを使用

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ワーク保持が可能なボールプランジャを選定する
  • ボールプランジャ保持力の計算
    • ボールボタンV溝角度が片側45度なので、プランジャセット荷重と操作力は同じ
      保持力はプランジャを0.078[mm]ストロークにセット(ほぼゼロタッチ)で、
      0.99[N]+6.9[N]=7.9[N]
    • V溝を乗り越える最大荷重はプランジャのストローク:0.75[mm]時なので、
      9.525[N]+6.9[N]=16.425[N]
    • ボールボタン溝端部から回転中心までの距離:およそ53[mm]であることからV溝を乗り越えるトルクはおよそ16.425×0.053=0.87[N・m](実際は摩擦などでこれより大)
      外力:1.0[kg](10[N])がハンドル部中心(回転中心から80[mm])にかかったときのトルクは0.8[N・m]
      ⇒保持力が荷重値を賄うプランジャを採用

構造の作り込みと設計の勘所

  • 回転保持にはベアリングホルダを使用
    • 類似ワード:ボールプランジャー
    • 検索コード:#UL42

部品リスト

手動割り出し回転テーブル 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 六角支柱 両端めねじ 六角支柱 両端めねじ LSBRK12-50 4
2 ベアリングホルダ 外輪固定タイプ ベアリングホルダ 外輪固定タイプ GBGCB6904ZZ-60 1
3 金属ワッシャ  金属ワッシャ  TWSSB25-8-5 1
4 ボールボタン ボールボタン TBBT8 4
5 位置決めピン 位置決めピン SLPSQAG6-L20 4
6 固定グリップ 固定グリップ GRAMS6 4
7 ボールプランジャ ボールプランジャ BPJL8 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 手動割り出し回転テーブルの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る