(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、昨今の物流費、労務費の高騰を受け、弊社といたしましても原価低減活動に取り組んで参りましたが、現状の緊急出荷サービス(ストーク)・追加工価格ではサービスの継続が困難な状況となっており、2025年7月より一部商品で料金体系の改定をお願いする運びとなりました。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
| 価格改定時期 | 2025年7月1日ご注文分より順次 |
|---|---|
| 改定例 | 緊急出荷サービス(ストーク)料金 ・ ショルダーパンチ SPAL10 ストークT 旧) 1,000円 → 新) 1,400円 ・ 角エジェクタピン ERF5 ストークA 旧) 500円 → 新) 800円 |
| 追加工料金 ・ ボタンダイ MHD16 全長公差変更 LKC 旧) 400円 → 新) 460円 ・ 1段コアピン CPP-1EB6 ツバ径変更 HC 旧) 200円 → 新) 240円 |
商品により改定率が異なります。
改定後の価格は7月1日以降にお見積もり画面でご確認ください。
なお、今後もお客さまのご要望にお応えできるよう、プライスダウンでのサービス向上も併せて努めて参ります。
納期割引サービスとは、対象商品をご注文の際に、10日目出荷以上の納期を指定することで割引が適用されるサービスです。
納期に余裕がある場合は、ぜひご利用ください。
位置決めピン
大頭テーパタイプ -めねじ-
型番:SFPBTA6-P8-L8-B4
| 数量 | 1個 |
|---|---|
| 通常価格 | 1,680円 |
| 割引率 | - |
| 通常出荷日 | 2日目 |
| 短納期 |
| 1個~ | 50個~ | 101個~ |
|---|---|---|
| 840円 | 688円 | 504円 |
| ▲50% | ▲59% | ▲70% |
| 10日目~ | ||
| 納期割引サービス | ||
アルミフレーム 5シリーズ
Nタイプ 正方形 20×20mm
1列溝 4面溝
代表型番:
NFSB5-2020-1000
通常価格(税別):
890円
1個から
39%OFF
納期割引適用後(税別):
542円
まとめて買うと
50個から
53%OFF
納期割引適用後(税別):
420円
回転軸 止め輪溝タイプ
代表型番:
SFRRA2-30-B2-S2
通常価格(税別):
940円
1個から
50%OFF
納期割引適用後(税別):
470円
まとめて買うと
301個から
67%OFF
納期割引適用後(税別):
310円
フローティングジョイント
フランジ取付型
代表型番:
FJAS3
通常価格(税別):
3,200円
1個から
50%OFF
納期割引適用後(税別):
1,600円
まとめて買うと
15個から
55%OFF
納期割引適用後(税別):
1,440円
シャフト 両端めねじ
キリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
代表型番:
PSFJZ16-59-M8-N8-SC48
通常価格(税別):
1,350円
1個から
25%OFF
納期割引適用後(税別):
1,012円
まとめて買うと
251個から
30%OFF
納期割引適用後(税別):
945円
※最新の価格、割引適用状況は商品ページでご確認ください。
Tel 0120-343-066
営業時間: 9:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)