N95マスクの特集ページです。
[N95]マスク【10個入り】や[N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ【10個入り】などN95マスクに関する商品を探せます。
-
[N95]マスク【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです
・粉塵による高温・多湿環境下での使用に適したマスクです
通常価格(税別) : |
5,760円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,387円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,980円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,040円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,806円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
N95マスク No.1795
評価 0.0
【特長】
・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください
・抗菌処理加工をしているので衛生的です
・鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています
・接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です
通常価格(税別) : |
1,591円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
[N95]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)【10個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出。
・3面立体構造で携帯・保管時は便利な平面形状、使用時はカップ形状でフィット性に優れます。
・首・後頭部がけタイプ
・捕集効率…95%以上
・吸気抵抗…343Pa以下
・入数…10枚入り
通常価格(税別) : |
3,530円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,670円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式
【特長】
・保管時や携帯時に便利な平面折りたたみ式形状
・使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます
・呼吸抵抗、排気抵抗も低く、フィルターが大きく広がり口元に空間ができるので、呼吸がラクです
・N95マスクと同レベル性能です
【用途】
・研磨
・メンテナンス
・切削
・廃棄物処理
・溶接製薬
通常価格(税別) : |
2,399円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,357円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,542円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,806円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,020円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,570円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
[N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)【20個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・サイズ…M/Lサイズ
・屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。
・特殊ネット4層構造で型崩れ軽減
・どなたの顔にもピッタリ快適フィット
・首・後頭部がけタイプ
・吸気抵抗(平均実測値)…25Pa以上
・排気抵抗(平均実測値)…35Pa以上
・入数…20枚入り
・JAN:4518340584877
通常価格(税別) : |
6,020円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,829円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,019円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,600円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
Vフレックス(TM) 防護マスク N95
【特長】
・2面立体構造の折りたたみ式です。
・保管時には平面となり携帯に便利です。
・位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。
・ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
・使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます。
・ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
通常価格(税別) : |
5,318円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
[RL2] 防塵マスク
評価 0.0
・一体成型によるコンパクトなシリコン製面体
・長時間の着用でも負荷の少ない設計。
・クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
通常価格(税別) : |
4,880円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
4600N95使い捨てマスク
評価 0.0
【特長】
・通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。
・メタルフリーです。
【用途】
・感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に。
・災害救助
通常価格(税別) : |
6,243円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
取替式防じんマスク 3753-RS2
評価 0.0
【特長】
・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
・部品点数が少なくメンテナンスが容易に行えます。
・顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。
・交換用しめひもなどの各種交換部品をご用意しています。
・再密閉可能な保管用バッグが付属。
【用途】
・研磨作業、溶接作業など粉じん作業、アスベスト除去、メンテナンス、微粒子状物質PM2.5 対策、感染対策、放射性粉じんの放射性粉じんの除染、有害廃棄物処理、災害備蓄、研削、製薬の作業。
通常価格(税別) : |
2,777円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ブランクパネル RP95 ブラック・ダークグレー
評価 0.0
前面のスペースカバー
【特長】
・計器取付用パネル、表示用パネル、スペースカバーとしてご利用ください。
・材質:鋼板/板厚:1.2mm
・塗装色:N-1(3分ツヤ)(RP95-□□FBモデル)
・塗装色:N-3(半ツヤ)(RP95-□□Fモデル)
・付属:取り付けねじ
通常価格(税別) : |
1,739円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
プチソフトマスクEX
不織布三層簡易マスク。
【特長】
・プリーツをWオメガ構造にする事で、口元に広い空間を確保でき、頬部分にフィット。
・耳ゴムの接着部分を外側に出し、肌荒れに気配り。
・使いやすいノーズブリッジ(PET樹脂使用)で、装着簡単。
・BFE95%。
【用途】
・一般作業用に最適。
・つば飛散防止・ほこり除けに便利。
通常価格(税別) : |
536円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,436円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マスク(簡易粉塵/100枚)【100個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・粉じん用簡易マスク
・国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです
・粉塵の発生する作業、衛生管理等に
・帯電極細繊維フィルター入り3層構造
・顔へのフィット性を良くするフィットワイヤー入り
・捕集効率…95%
・吸気抵抗…15.5Pa
・耳かけ式
・入数…100枚入
・JAN:4548745559316
通常価格(税別) : |
1,560円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
678円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2【10個入り】
【特長】
・長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。
・日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。
・大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。
・金属部品を使用していないため廃棄時分別の必要がありません。
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。
通常価格(税別) : |
2,340円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
MS-Nシリーズ 電磁接触器
評価 0.0
三菱電磁開閉器。
【特長】
・操作コイルを別電源などで直流操作する場合に使用。
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に最適。
通常価格(税別) : |
52,430円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ハンダ吸取器 H-95
評価 0.0
【特長】
・セルフクリーニング機構採用
・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
通常価格(税別) : |
2,960円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
重松製作所 取替え式防じんマスク DR77/DR80シリーズ
評価 0.0
【特長】
・事業場その他の場所において、発生する粒子状物質(粉じん・ヒューム・ミスト等)を吸入する恐れがあるときに使用する呼吸用保護具です
・防じんマスクの国家検定には、取替え式(吸気補助具付き及び吸気補助具なし)と使い捨て式の2種類があります
・防じんマスクを選ぶ際は、粉じんの捕集性能(粒子捕集効率)だけでなく、顔面との密着性が良いマスク、作業に不便がないようなマスクの形状やサイズ、重さ等にも配慮して、作業環境に応じたマスクを、正しくお使いください
【商品仕様】
・取替え式防じんマスク
・トラスココード:816-7329
・質量:0g
通常価格(税別) : |
4,813円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
エコマスク(三層構造)
衛生的な使い捨て3層簡易マスク。
【特長】
・バクテリアを補修効率95%以上カット。
・3層構造フィルター採用でホコリをブロック。
・装着しやすい耳かけタイプ。
・ノーズピース入りのため、しっかり口元にフィット。
・選べる2サイズ。
【用途】
・現場での軽作業の使い捨てや風邪・花粉などのウィルス対策に最適。
通常価格(税別) : |
1,429円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
フレッシュマスク 活性炭入
活性炭入り簡易マスクになります。
【特長】
・臭いをキャッチする特殊活性炭シートを採用。
・圧迫感のないソフトなウーリーゴムを使用しています。
・金属パーツ不使用のため、ゴミの分別不要。
・悪臭の漂う環境、粉じんの発生する現場で、どんどん使える経済性。
【用途】
・臭いやホコリの多い作業現場での利用に最適。
通常価格(税別) : |
3,443円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
2201N95使い捨てマスク
評価 0.0
【特長】
・顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
【用途】
・感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に。
・災害救助
通常価格(税別) : |
6,486円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
取替式防じんマスク 6000/2071
評価 0.0
【特長】
・フィルターケースがなく、ろ過材の全面から空気を取り込む新発想のデュアルタイプ防じんマスクです
・取替式でわずか96g(平均実測値)以下という軽さが長時間の使用でも負担を軽減します
・ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽に行えます
・吸気抵抗:80Pa以下、排気抵抗:70Pa以下
・4点支待の半面形面体高いフィット性を実現しています
・粒子捕集効率:95.0%以上
【用途】
・石綿作業区分4対応
・溶接作業および一般粉じん作業
・アスベスト除去
・メンテナンス
・微粒子状物質PM2.5対策
・感染対策
・有害廃棄物処理
・溶接
・災害備蓄
・研削
・研磨
・製薬の作業
通常価格(税別) : |
4,022円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ファン付き補助形マスク LS-880シリーズ
評価 0.0
【特長】
・高性能呼吸補助形電動ファン付き取り替え式マスク(61-0178-97、96)
・呼吸補助形電動ファン付き取り替え式マスク(61-0178-93)
・半面型マスク
通常価格(税別) : |
21,840円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
バイリーンマスク X-301
【特長】
・気軽に使える耳掛け式簡易マスクです
・花粉やほこりの吸入防止など、軽作業や日常用として幅広くお使いいただけます
・カップ型のため唇がマスクに触れることなく、快適な使い心地
通常価格(税別) : |
1,566円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
取替え式防じんマスク DR165N3
評価 0.0
国家検定区分RL3の取替え式防じんマスク。
【特長】
・国家検定の性能区分における最高品の取替え式防じんマスク。
・呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用。
・アイピースは、透明度/耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
・アイピースは、キズが付きにくい表面硬化処理。
・接顔体/ノーズカップは、肌に優しく、耐熱性/耐寒性に優れたシリコーンゴム製。
【用途】
・石綿作業における呼吸用保護具の区分2に該当。
・ダイオキシン類ばく露防止用保護具の区分レベル1に該当。
通常価格(税別) : |
28,641円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
385円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
取替式防じんマスク(半面形面体)
評価 0.0
国家検定区分RL3の取替式防じんマスク 伝声器付DR80SN3M。
【特長】
・呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用
・伝声器付きで、マスクをつけたままでも会話が明瞭
【用途】
・ナノマテリアルの製造/取扱い作業(ばく露のほとんどないことが予想されるレベル)
・インジウム化合物対策(3μg/m3未満)(指定防護係数10以上です)
・放射性粉じん/石綿作業(呼吸用保護具の区分3)/ダイオキシン類対策用(レベル1)
・重金属含有粉じん/除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
・建築物等の解体/改修工事のがれき処理/土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)
通常価格(税別) : |
10,173円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2
評価 0.0
【特長】
・シリコン製の面体で高い耐久性と快適性を実現しました。
・金属を一切使用していないシングルタイプ防じんマスクです。
・1つの面体で2種類のろ過材(3MTM ろ過材 7753、3MTM ろ過材 7753C<防臭機能付き>)から選択してご使用いただけます。作業環境や内容により、ろ過材を使い分けすることができ、溶接や鋳造作業など臭いを伴う粉じん作業にも快適にご使用いただけます。
・面体下部にフィットチェックツールが組み込まれ、フィットの確認が行えます。
【用途】
・アスベスト除去作業区分4対応。
・溶接作業、研磨作業、一般作業用。
通常価格(税別) : |
2,900円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
使い捨て式防じんマスク"8210J"
【特長】
・高い粒子捕集性能を実現したスタンダードタイプ
・4層構造フィルターを使用しています
・シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。しめひもには、より肌に優しい編みゴムを使用しています
【用途】
・溶接作業、研磨作業など
通常価格(税別) : |
5,792円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
使い捨て式防じんマスク 8805【10個入り】
【特長】
・排気弁付きで呼吸が楽なカップ型使い捨てマスクです
・のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出します
・ノーズクリップで鼻の周りからの漏れこみを軽減します
・DS2の性能に経済的と快適性をプラス
【用途】
・溶接ヒューム作業、研磨、切削、粉じん作業用
通常価格(税別) : |
2,475円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
使い捨て式防じんマスク"8812J"
【特長】
・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスクです
・排気弁が熱気や蒸れを軽減しました
・呼吸がラクな排気抵抗25Pa
【用途】
・研磨、建築、解体など一般粉じん作業に
通常価格(税別) : |
3,429円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
評価 0.0
三菱電磁開閉器の電磁接触器。
【特長】
・グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用
・多様化ニーズに対応したハイクォリティな製品
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に最適
通常価格(税別) : |
42,240円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
MS-Nシリーズ 機械的インタロックユニット サイドオン
評価 0.0
三菱電磁開閉器の機械的インタロックユニット。
【特長】
・接続導体キットとの組み合わせで簡単に可逆式電磁接触器、電源切替用電磁接触器を構成可能。
【用途】
・2台の電磁接触器の同時投入を機械的にロックするのに便利。
通常価格(税別) : |
1,986円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SW-N難燃型プラスチックケース
内部に干渉物が無く、内部のスペースが広く使える、多用途ケースです。
【特長】
・ワンタッチ開閉式構造の小型サイズ
・難燃性ABS樹脂のSW-NシリーズはG(グレー)色・12機種を用意
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております
・カバーはスナップインのはめ込式です
【用途】
・小型サイズの電子機器に利用可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
使い捨て式防じんマスク"8710"
【特長】
・カップ型の使い捨て式マスクのスタンダード品です
・使用限度時間も14時間と長く、安心してご使用いただけます
・国家検定DS1合格品(第TM368号)
【用途】
・研磨、建築、解体など一般粉じん作業に
通常価格(税別) : |
6,328円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
直結小型式防毒マスク GM165
評価 0.0
【仕様】
・品番:GM165
・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)
・国家検定合格:第N7号
・※吸収缶は別売りです。
・使用吸収缶:・CA-104NⅡシリーズ ・CA-107L/OV ・CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用)
【特長】
・伝声器付でマスクを付けたまま会話が明瞭。
・シリコンゴム製。
・密着性抜群。
【用途】
・入数:1個
通常価格(税別) : |
31,500円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
使い捨て式防じんマスク"8577"(オイルミスト対応・防臭タイプ)
評価 0.0
【特長】
・ドッグイヤー形状とソフトインナーカバーウェブの採用により密着性が向上しました
・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました
・オイルミストの環境下でも、防臭、低排気、高い密着性を発揮
【用途】
・オイルミストの存在する環境下や溶接作業現場
通常価格(税別) : |
7,569円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
44,752円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
サーモラベル 4Eシリーズ
【特長】
・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですので、示温性は正確で高精度を示します。
・示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や環境雰囲気の影響を受けません。(LI、F、3E、4E、5E、8E、組合せ)
・サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
通常価格(税別) : |
5,300円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,828円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,763円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,974円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
285円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
使い捨て式防じんマスク"8233"
評価 0.0
【特長】
・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています
・調整可能なしめひもが顔面へのフィットを高め、ソフトで丈夫なフェイスシールが漏れ込みを軽減し、安全かつ快適に作業が行えます
・袋から取り出してすぐに使え唇も触れずに衛生的
・高い安全性を発揮する最高グレード区分3
・99.9%粒子捕集効率(平均実測値)
【用途】
・医薬品研究や製造、各種ラボラトリー
通常価格(税別) : |
10,283円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
レインボーマスク
評価 0.0
【特長】
・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・遮光後ともにより自然な色で視界が鮮明です
・熱反射プレート装備しています
・デジタル3モード切替で最適遮光濃度を選択可能です
・広い視界を確保したワイドスクリーンです
【用途】
・アーク/(CO2)/MAG/MIG/TIG溶接に
通常価格(税別) : |
31,200円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
3M 使い捨て式防じんマスク【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・M型ノーズクリップにより粉じんのもれ込みを軽減しました。
・長時間の使用にも安心できる高性能防じんマスクです。
・3M[[TM上]]独自の排気弁を装備しています。
・快適で呼吸もしやすく、心地よい装着性を実現した防塵マスクです。
・ドッグイヤーといわれる犬の耳のような平面のふちをマスクまわりに付けることで顔への密着性を高めています。
・ドッグイヤー形状とソフトインナーカバーウェブの採用により密着性が向上しました。
【用途】
・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。
通常価格(税別) : |
4,096円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
[RL2] 防塵マスク
|
[RL3] 防塵マスク
|
[RL3] 防塵・防臭マスク
|
防塵マスク(取替式)
|
[N95]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
|
[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)
|
[DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
|
[DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)
|
[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)
|
[DS2]マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)
|
[DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7
|
4600N95使い捨てマスク
|
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
モルデックス |
4,880円
|
5,580円
|
5,380円
|
3,100円
|
3,530円
|
2,440円
|
3,840円
|
12,600円
|
5,580円
|
485円
|
2,720円
|
6,243円
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
95%以上 |
99.9%以上 |
99.9%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
80%以上 |
99.9%以上 |
80%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
- |
80Pa以下 |
160Pa以下 |
160Pa |
80Pa以下 |
343Pa以下 |
50Pa以下 |
60Pa以下 |
150Pa以下 |
45Pa以下 |
50Pa以下 |
70Pa以下 |
- |
国家検定合格品[区分RL2] |
国家検定合格品[区分RL3] |
国家検定合格品[区分RL3] |
国家検定合格品[区分RS2] |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |