17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結小型式防毒マスク GM165

通常単価(税別)
29,884
税込単価
32,872
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:GM165・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)・国家検定合格:第N7号・※吸収缶は別売り...

詳細を確認

    型番:

    104-83701
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    104-83701の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-83701
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,884
    ( 32,872 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:GM165
    ・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)
    ・国家検定合格:第N7号
    ・※吸収缶は別売りです。
    ・使用吸収缶:・CA-104NⅡシリーズ ・CA-107L/OV ・CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用)
    【特長】
    ・伝声器付でマスクを付けたまま会話が明瞭。
    ・シリコンゴム製。
    ・密着性抜群。
    【用途】
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直結小型式防毒マスク GM165の型番104-83701のページです。 型番104-83701に関する仕様情報を記載しております。
    直結小型式防毒マスク GM165のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直結小型式防毒マスク GM165
    直結式小型防毒マスク
    直結式小型防毒マスク GMシリーズ
    直結式小型防毒マスク GM76
    直結小型式防毒マスク GM28
    直結小型式防毒マスク GM164
    メーカーコクゴ重松製作所アズワン重松製作所コクゴコクゴ
    通常価格29,88424,4872,820 -2,516 -3,30028,810
    通常出荷日7日目1日目在庫品1日目〜1日目7日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました