A6ノートの特集ページです。
アズピュアクリーンノートやクリーンルーム用ノート スタクリン サイズ A4などA6ノートに関する商品を探せます。
-
アズピュアクリーンノート
【特長】
・クリーンペーパーで製造したクリーンルーム用ノート
・無塵紙を使用していますので、クリーンルームでの使用に適しています
・リサイクル可能な無塵紙を使用しています
通常価格(税別) : |
7,800円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,800円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
910円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,992円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
キャリングポーチ(SMART FIT)
評価 0.0
【特長】
・A6サイズ(2-9162)はボタン式ベルトループがついており、ベルトにとめるとウェストバッグになります。
・ショルダーベルトを用いるとA6(2-9162)はウェストバッグに、それ以外はショルダーバッグとして使用できます。
通常価格(税別) : |
531円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ツールケース B-81
評価 0.0
【特長】
・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。
・頑丈でグラつきのない長蝶番。
・緩衝ウレタンを装着すれば、より強固で確実な収納が可能。
・A4ファイルが収納でき、電車の中でもヒザの上にのせられる、程良いコンパクトサイズ。
・B-81にB-81-6とB-87を装着し、ノートパソコンやアクセサリーを収納。
・B-81-6:書類差し、B-81-7:工具差し。
【用途】
・一般的なケースとして以外に出張整備の工具入れなど様々なシーンで使用可能。
・オプション品でさらに快適。
・B-80-1ショルダーベルト、B-81-6書類差し、B-81-7工具差しが別売オプションで設定され、より便利に使用可能。
通常価格(税別) : |
5,210円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット
評価 0.0
【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用しています。リサイクル時に分別の必要がなく、上質紙と同様に古紙回収ができます
・使用後、古紙として再生できます
・ポケットタイプのノートです
通常価格(税別) : |
4,586円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ノートPCアーム
評価 0.0
机上空間を有効活用 サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム
【特長】
・サブマシンのノートパソコンを設置するのに最適です。
・使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
・ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
・棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
・デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
・ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
通常価格(税別) : |
17,014円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
70,643円~
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース
評価 0.0
【特長】
・プラダン製のタブレット、ノートパソコン用収納ケースです
・ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます
・プラダン製で頑丈で軽量です
・積み重ねることができます
・持ち運び用に取っ手とベルトが取り付けられています
・タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます
通常価格(税別) : |
23,108円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
TRUSCO クリーンルーム用ノート
評価 0.0
【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・低ナトリウムインクで横罫線を印刷していますのですぐにクリーンルームで使用できます。
・1冊ずつ2重にクリーンパックされています。
【用途】
・クリーンルーム用ノート。
【材質】
・無塵紙ベース
通常価格(税別) : |
1,095円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スプリングノート ケンブリッジ
【商品仕様】
・外寸:縦285×横228mm
・中紙枚数:62枚
・罫種類:普通罫(7mm罫×33行)通し罫
・入数:1冊
・JANなど:4901470015029
通常価格(税別) : |
665円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
sedia 超厚クッションケース ブラック
評価 0.0
【特長】
・10ミリ厚のウレタン生地で中身をやさしく保護する超厚クッションケースです。
【用途】
・サイズ:縦325×横420mm
・カラー:ブラック
・収容物:A4ノートパソコン、アクセサリー
【商品仕様】
・超厚クッションケースブラック
・JANコード:4974214135666
・質量:145g
【材質/仕上】
・ナイロン、ウレタン
通常価格(税別) : |
1,439円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TRUSCO すべり止めシート 丸型25φ
評価 0.0
【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・低ナトリウムインクで横罫線を印刷していますのですぐにクリーンルームで使用できます。
・耐薬品性のある帯電防止ポリプロピレン製のカバー付です。
・1冊ずつ2重にクリーンパックされています。
【用途】
・クリーンルーム用ノート。
【材質】
・無塵紙ベース
・カバー:帯電防止ポリプロピレン
通常価格(税別) : |
1,552円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
タテヨコケースA3
評価 0.0
【特長】
タテ・ヨコ吊るせて、丸めて持ち運びも。
タテとヨコそれぞれに掲示用の穴付き。
L字型に大きく開くファスナー式で、簡単に出し入れできます。
【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦340×横470×厚0.4mm
・内寸:縦310×横430mm
・穴数:タテ,ヨコ各4穴
・材質:軟質ビニール
・入数:1枚
・JANなど:4963346126086
通常価格(税別) : |
1,107円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
nu board ノート型ホワイトボード
評価 0.0
【特長】
・持ち運びに便利なリングノート形式のホワイトボードです。
・ボード面には紙のホワイトボードとして定評のある「消せる紙」を使用しています。
・各ページにクリアファイルと同じ材質の半透明シートを添付した2層構造が特長です。
【用途】
・新書判はメモに、A4判は個人用に、A3判はミーティングに使えます。
【材質】
・紙・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)
通常価格(税別) : |
1,314円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット
評価 0.0
【商品仕様】
・耐荷重…5kg/段
・材質…スチール(メラミン焼付塗装)
・外寸法…500(W)×500(D)×410(H)mm
・パソコン収納部内寸…440(W)×345(D)×68(H)mm
・重量…20.4kg
・付属品…非常解錠用キー×1個(100種類)
バックパネル用鍵×2個(1種類)
アジャスター4個
・ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。
・充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
・鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
・3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
・スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
・正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
・ダイヤル錠
通常価格(税別) : |
73,300円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ブラストン クリーンペーパー
評価 0.0
【商品仕様】
・クリーンパック
・規格:A4
・色:青
・幅(mm):210
・奥行(mm):297
・トラスココード:121-3129
通常価格(税別) : |
12,205円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
キムテクピュア A6クリーンルームカバーオール【25個入り】
評価 0.0
【特長】
・クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です
・高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です
・ウェア表面は帯電防止加工をしてあります
・フード一体型です
・フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです
・サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します
・床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています
【用途】
・原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に
・クリーンルームの視察、メンテナンス用に
・有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります
・紛体作業に
・静電気対策や異物対策に
・伝染病などの拡散予防に
通常価格(税別) : |
33,333円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
評価 0.0
・保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
・やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
・フロントポケットにはアダプタやマウスなどが簡単に収納できます。
通常価格(税別) : |
3,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デスクターナA42段ニューグレー
評価 0.0
【特長】
・デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
・A4サイズのファイルを2段に収納できます。
【材質】
・本体/スチール 合成樹脂焼付塗装
・棚板/MDF PVC貼り アジャスター/ポリプロピレン
通常価格(税別) : |
16,302円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
【特長】衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。フルオープンタイプ。ファスナーが全開するので、中身を出し入れが簡単。
【商品仕様】
・外寸:縦290×横400×厚70mm
・内寸:縦270×横385×厚60mm
・重量:0.62kg
・材質:ナイロン
・仕様:正面=ファスナー付ポケット,背面=ホック付ポケット,内側=仕切ポケット/左右側面ジャバラストッパー
・ショルダーベルト付
・本体色:黒
・入数:1個
・JAN:4953349002135
通常価格(税別) : |
5,129円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
バッグインバッグ A5 橙
評価 0.0
【特長】カバンの中でもかさばらない薄型タイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦180×横250×厚17mm
・仕様:メインポケット,マチ無しポケット2個,マチ付ポケット2個,ペンポケット
・材質:本体=ポリエステル,緩衝材=PU
・本体色:橙
・入数:1個
・JAN:4903419842161
通常価格(税別) : |
801円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
タテヨコケースA1
評価 0.0
【特長】
タテ・ヨコ吊るせて、丸めて持ち運びも。
タテとヨコそれぞれに掲示用の穴付き。
L字型に大きく開くファスナー式で、簡単に出し入れできます。
【商品仕様】
・規格:A1判
・外寸:縦640×横900×厚0.4mm
・内寸:縦602×横865mm
・穴数:タテ,ヨコ各4穴
・材質:軟質ビニール
・入数:1枚
・JANなど:4963346126123
通常価格(税別) : |
1,961円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
アクリル5段ケース A6判ヨコ型
評価 0.0
【特長】
・オーダーメイドサービス
・オリジナルのアクリル製品をお作りいたします
・引き出しの開閉がとてもスムーズで、書類整理に最適
【商品仕様】
・規格:A6判ヨコ型
・外寸:幅167×奥119×高150mm
・引出内寸:幅153×奥109×高24mm
・質量:約900g
・材質:アクリル
・入数:1個
・JANコード:4943740727324
通常価格(税別) : |
12,649円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
サクラクレパス ノータム メールバックA4
評価 0.0
【特長】
・定期便や宅配便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。
・環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
・宛名書きカード用のポケット付きです。(130×230mm)
・封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
・メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
通常価格(税別) : |
1,835円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
16,029円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
300円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
432x279x102mm ナバルバック
評価 0.0
・15~17インチのノートパソコンの収納ができます。
・パッドが衝撃からパソコンを守ります。
・ストラップが荷物の飛び出しを防止します。
・肩掛けベルトは取外して収納できます。
通常価格(税別) : |
14,292円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
蓄光シマテープ TR6-A
評価 0.0
貼り付けるとトラ模様になるテープ。
【特長】
・蓄光タイプで、貼り付けるとトラ模様になるテープ。
【用途】
・危険な場所に素早くバリケードを。
・柱やフェンス等に巻きつけて使用。
通常価格(税別) : |
18,150円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パンフレットバッグ A4 クリア【50個入り】
評価 0.0
【特長】
・強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です
・厚0.05×幅230×高380mm
【商品仕様】
・材質:CPP
・JANコード:4901755432060
通常価格(税別) : |
928円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B
評価 0.0
【特長】衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。ハーフオープンタイプ。ファスナーが全開しないので、中身を取り出す際に落としにくい。
【商品仕様】
・外寸:縦280×横380×厚80mm
・内寸:縦270×横365×厚60mm
・重量:0.49kg
・材質:ナイロン
・仕様:正面=ファスナー付ポケット,背面=ホック付ポケット,内側=仕切ポケット
・ショルダーベルト付
・本体色:黒
・入数:1個
・JAN:4953349002142
通常価格(税別) : |
5,117円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スワン チャックポリ F-4 (A6用)【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・チャックポリの小分けパックです
・ フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです
・ 小物等の整理に最適です
・厚0.04×幅120×高170mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4547432434110
通常価格(税別) : |
335円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
576円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
クリーンルームクリップボードA4
評価 0.0
【商品仕様】
・型番:TX5835
・サイズ(mm):230×330
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、クリップ部/プラスチック
・適合シートサイズ:レター(216×279mm)、A4
・クリップ容量:クリーンルームペーパー/1~50枚
通常価格(税別) : |
4,750円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)
評価 0.0
【特長】
・PPC・ポケットサイズは100%離解可能な樹脂含浸タイプで、リサイクルが可能です。
・ラボラトリーノートは特許出願対策用として使用できます。
クリーンルームでのご使用に適した、無塵パックを施している商品です。
通常価格(税別) : |
4,370円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-M
評価 0.0
【特長】
・A4の用箋挟や角2封筒も効率よく収容できるワイド幅タイプです。
・整理・分類に便利な仕切板付きで、薄型の収納物の倒れ効止め効果もあります。
・丈夫で廉価な段ボール製で組立てもワンタッチです。不要時にはコンパクトに折りたためます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480279985
・外寸法(W・D・H):256・328・260
・内寸法(W・D・H):246・311・258
通常価格(税別) : |
1,330円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6
評価 0.0
【特長】
・主用途:ハガキポストカード(A6) 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です
・111×154mm 厚ミ:100μm
【商品仕様】
・材質:PE+EVA+PET
・JANコード:4901755739602
通常価格(税別) : |
1,024円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ダブルスライドホルダ- A1
評価 0.0
【特長】
仕分けに便利なインデックスラベル付き。
【商品仕様】
・規格:A1判
・外寸:縦900×横625×厚0.2mm
・材質:PE
・インデックスラベル(縦40×横70mm)1枚付
・入数:1枚
・JANなど:4968376326604
通常価格(税別) : |
1,473円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
ベストボックス A-4
評価 0.0
【特長】
・フタを固定できるボックスです。
・ボックスの大きさが規格用紙サイズに対応しており、書類なども無駄なく収納できます。
・半透明で内容物の確認が容易です。
【商品仕様】
・大きさ(mm)/外寸 348×236×164
・大きさ(mm)/内寸 312×212×122
・材質 PP
通常価格(税別) : |
1,979円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24
評価 0.0
【特長】
・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。
・タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
・A5サイズは8〜10インチ、A4サイズは12〜13インチのタブレットPCを収納できます。
【商品仕様】
・外寸:縦200×横260×厚25mm
・材質:ポリエステル
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4903419818746
通常価格(税別) : |
1,310円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
文書保存箱 A4 フタ分離式 A4-FBX2
【特長】
・A判ファイルの保存にピッタリの設計。
・3段の積み重ねが可能。
・材質/段ポール
・ワンタッチ底。
【商品仕様】
・JANコード:4901480138152
・サイズ:A4用
・外寸法(W・D・H):420・355・270
・内寸法/380×317×260
通常価格(税別) : |
970円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,840円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ACアダプター ノートPC用
評価 0.0
【特長】
・ノイズをカットするフェライトコア付
・自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
・ノートPC用ACアダプター、75W、90Wモデル
通常価格(税別) : |
6,003円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
納品書 規格:A4判【2,000個入り】
評価 0.0
【特長】
社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。
【商品仕様】
・規格:A4判
・1片寸法:縦148.5×横210mm
・サイズ:縦297×横210mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー
・入数:2000枚
・JANなど:4902668013155
通常価格(税別) : |
32,274円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-11
評価 0.0
【特長】
・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。
・タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
・A5サイズは8〜10インチ、A4サイズは12〜13インチのタブレットPCを収納できます。
【商品仕様】
・外寸:縦200×横260×厚25mm
・材質:ポリエステル
・本体色:ネイビー
・入数:1個
・JAN:4903419818739
通常価格(税別) : |
1,245円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アゾンクリアポケットフタ付
【特長】フタ付き吊り下げパック包装。OPPフィルム(静電気防止加工)制で、収納サイズは297X210です。
通常価格(税別) : |
651円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
トートバッグ B-723
評価 0.0
【特長】
・汎用性の高いA4サイズのトート。
・工具やカタログ・ノートパソコンの持ち運びに。
通常価格(税別) : |
4,120円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
文書保存箱 A3 フタ差し込み式 A3-FBX1
評価 0.0
【特長】
・A判ファイルの保存にぴったりの設計。
・3段の積み重ねが可能。
・ワンタッチ底。
・材質/段ボール
【商品仕様】
・JANコード:4901480138367
・外寸法(W・D・H):466・316・351
・内寸法/456×306×331
通常価格(税別) : |
815円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
sedia ポケマグ A6サイズ ブルー
評価 0.0
【特長】
・ホワイトボード、冷蔵庫などに貼れるマグネットタイプのポケットです。
【商品仕様】
・規格:A6サイズ
・本体サイズ:高さ165×幅120×奥行25mm
・パッケージサイズ:高さ200×幅155×奥行28mm
・ポケット内寸サイズ:縦88×横110mm
・カラー:ブルー
・耐荷重:約0.3kg
・JANコード:4974214165397
・質量:99g
【材質/仕上】
・本体:マグネットシート.8mm厚(表面PVC)
・ポケット:PVC
・見出し:PVC
通常価格(税別) : |
550円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6
評価 0.0
【特長】
・ポケット掲示板になります。
・丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
【用途】
・安全掲示板に。
【商品仕様】
・高さ:1200mm
・幅:880mm
・グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6
・JANコード:4562461489856
・トラスココード:127-2308
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ターポリン
・軟質ポケット
通常価格(税別) : |
16,695円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
評価 0.0
【特長】
・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。
・強粘着タイプのポスト・イット(R)ノートです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
・たっぷり入ってお値段もお得。サイズ、カラーなども豊富にそろえました。
・オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
・強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
・製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
【用途】
・ノート 40個パック
【商品仕様】
・ノート40個パック
・JANコード:4549395032525
・トラスココード:542-1519
・質量:1650g
【材質/仕上】
・本体:古紙100%の再生紙。粘着剤:水分散性粘着剤。
通常価格(税別) : |
9,613円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
グリーンクロス マンガ標識 GE-6 火気厳禁
評価 0.0
【特長】
・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります
【商品仕様】
・エコボード
・四隅穴あり
・表示内容:火気厳禁
・縦(mm):600
・横(mm):300
・縦×横(mm):600x300
・厚さ(mm):1
・材質:エコボード
・JANコード:4573454532664
・トラスココード:121-9626
・質量:162g
通常価格(税別) : |
1,101円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
マルチプリンタ帳票 A4 カラー3面6穴 2400枚入
評価 0.0
【特長】
必要な伝票を必要なだけ印刷。
どんどん使える2400枚入り。
【商品仕様】
・規格:A4判3面カラー
・1片寸法:縦99×横210mm
・穴数:6穴
・穴間隔:80mm
・紙厚:0.08mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:2400枚
・JANなど:4953349014114
通常価格(税別) : |
18,591円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ナカバヤシ 書類整理ケ-ス オ-プンケ-ス A4
評価 0.0
【特長】
・見出し部は45度の傾斜付きです。立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
【商品仕様】
・材質:本体/スチール、引出し/スチロール樹脂
・材質:本体/スチール、引出し/スチロール樹脂
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):537×333×482
・引出し内寸 幅×奥行×高さ(mm):233×313×34
・JANコード:4902205915027
・トラスココード:723-6492
・質量:10.9kg
通常価格(税別) : |
29,408円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ナイキ A4ファイルキャビネット
評価 0.0
【商品仕様】
・外寸法:W387×D700×H700
・仕切板4枚
・JANコード:4947809520116
・トラスココード:868-4572
・質量:27.8kg
通常価格(税別) : |
48,500円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
イヤーマフ A812
【特長】
・サイズ:フリー
・耳が痛くなりにくいクッション素材を使用
・収納しやすい構造
通常価格(税別) : |
1,378円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アイテックス マストガードA-103
評価 0.0
【特長】
・SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。
・通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
【用途】
・アスべスト作業。
・原子力施設保守点検作業。
・ガラス繊維など取扱作業。
・ペイントスプレーなど取扱作業。
・ダイオキシンなど取扱作業。
・機械メンテナンスなど。
通常価格(税別) : |
520円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
GFサンラウンジャー
評価 0.0
【特長】
・スタッキングや4段階リクライニングができます。
【用途】
・ガーデン用品。
【材質】
・ポリプロピレン
通常価格(税別) : |
57,032円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
文書保存箱 B4・A4用 B4A4-BX
評価 0.0
【特長】
・個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。
・ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
【商品仕様】
・JANコード:4901480133454
・外寸法
通常価格(税別) : |
885円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
クリーンペーパー(γ線滅菌済)
|
クリーンルームノートブック A4/96p
|
クリーンペーパー 100クラス
|
スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50
|
クリーンルーム用ノート スタクリン サイズ A4
|
スタクリンタック ブルー A4
|
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) カラー
|
クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)
|
OKクリーン72RN 厚手 A4
|
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)
|
クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン
|
クリーンルーム用無塵紙A5(桜井)
|
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
アズワン |
三商 |
桜井 |
桜井 |
桜井 |
33,143円
|
77,000円
|
2,200円
|
8,600円
|
9,800円~
|
9,880円~
|
3,180円~
|
17,800円~
|
20,400円
|
27,004円
|
26,377円~
|
3,574円~
|
1日目
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
9日目~
|
1日目
|
1日目~
|
1日目~
|
ペーパー |
ノート |
ペーパー |
ペーパー |
ノート |
ペーパー |
ノート |
ペーパー |
ペーパー |
ノート |
ペーパー |
ペーパー |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
A4 |
A4 |
A4 |
72×105 |
A4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
γ線滅菌済(一括包装)。リサイクル可能。PICパック(クリーンルーム内包装品)。 |
1冊:96ページ(横罫) |
- |
部分糊 |
- |
全面糊 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 |
- |
72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |