17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6

通常単価(税別)
1,374円
税込単価
1,511円
通常出荷日:6日目

【特長】・主用途:ハガキポストカード(A6) 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・1...

詳細を確認

    型番:

    007320010-PACK
    解除
    • この商品は50個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    007320010-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007320010-PACK
    最小発注数量
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,374円
    ( 1,511円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主用途:ハガキポストカード(A6) 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です
    ・111×154mm 厚ミ:100μm
    【商品仕様】
    ・材質:PE+EVA+PET
    ・JANコード:4901755739602

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6の型番007320010-PACKのページです。 型番007320010-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコー ラミネートフィルム 111×154 A6
    ヘイコー ラミネートフィルム 154×216 A5
    ヘイコー ラミネートフィルム 82×111 A7
    ヘイコー ラミネートフィルム 134×188 B6
    6ローラーラミネーター
    2ローラーラミネーター(A6対応)
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマアスカアスカ
    通常価格1,374円1,527円945円1,392円44,854円6,482円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました