17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

15m 巻尺通販・販売特集

15m 巻尺の特集ページです。 13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)や13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100など15m 巻尺に関する商品を探せます。

  • 13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

      エスコ

      13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

      0
      通常価格(税別) :
      15,989円
      通常出荷日 :
      2日目
      一部当日出荷可能
    • 13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100

        エスコ

        13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100

        0
        通常価格(税別) :
        46,164円
        通常出荷日 :
        1日目
      • シルバーセブン(鋼製塗装巻尺)

          ヤマヨ測定機

          シルバーセブン(鋼製塗装巻尺)

          0
          通常価格(税別) :
          6,369円~
          通常出荷日 :
          4日目
        • 13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

            エスコ

            13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

            0
            通常価格(税別) :
            8,140円
            通常出荷日 :
            2日目
          • 13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

              エスコ

              13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

              0
              通常価格(税別) :
              2,983円
              通常出荷日 :
              3日目
            • 巻尺

                SSPOWER

                巻尺

                0
                通常価格(税別) :
                2,932円
                通常出荷日 :
                4日目
              • 10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)

                  エスコ

                  10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  11,008円
                  通常出荷日 :
                  3日目
                • 巻尺用交換テープ
                  • 数量スライド割引

                  TJMデザインタジマツール

                  巻尺用交換テープ

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  2,070円~
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • 小型巻尺フラットルール(スチール)

                    ムラテックKDS

                    小型巻尺フラットルール(スチール)

                    0
                    通常価格(税別) :
                    1,184円
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • 大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
                    • 数量スライド割引

                    積水樹脂

                    大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)

                    0
                    通常価格(税別) :
                    4,615円
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

                      ヤマヨ測定機

                      サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

                      4平均満足度 4.0
                      通常価格(税別) :
                      4,353円~
                      通常出荷日 :
                      1日目〜
                    • 巻尺ダストリムーバー

                        新潟精機(SK)

                        巻尺ダストリムーバー

                        0
                        通常価格(税別) :
                        2,039円
                        通常出荷日 :
                        2日目
                      • [ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50
                        • 数量スライド割引

                        エスコ

                        [ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50

                        0
                        通常価格(税別) :
                        11,013円~
                        通常出荷日 :
                        2日目
                      • 12mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

                          エスコ

                          12mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

                          0
                          通常価格(税別) :
                          2,503円
                          通常出荷日 :
                          3日目
                        • テープメジャー
                          • 数量スライド割引

                          シンワ測定

                          テープメジャー

                          5平均満足度 5.0
                          通常価格(税別) :
                          361円
                          通常出荷日 :
                          1日目
                        • 13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

                            エスコ

                            13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

                            0
                            通常価格(税別) :
                            7,684円
                            通常出荷日 :
                            2日目
                          • 大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

                              TJMデザインタジマツール

                              大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

                              0
                              通常価格(税別) :
                              11,295円
                              通常出荷日 :
                              1日目
                            • 10mmx 50m 巻 尺(ステンレス製)

                                エスコ

                                10mmx 50m 巻 尺(ステンレス製)

                                0
                                通常価格(税別) :
                                13,486円
                                通常出荷日 :
                                3日目
                              • ミニロッド(現場記録写真用巻尺)

                                  ヤマヨ測定機

                                  ミニロッド(現場記録写真用巻尺)

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  2,287円
                                  通常出荷日 :
                                  5日目
                                • 曲尺 巻金 シルバー

                                    シンワ測定

                                    曲尺 巻金 シルバー

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    5,286円
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • 巻尺 グラスファイバー製

                                      シンワ測定

                                      巻尺 グラスファイバー製

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      8,603円
                                      通常出荷日 :
                                      1日目
                                    • スピード タフミックリール12巾

                                        ムラテックKDS

                                        スピード タフミックリール12巾

                                        5平均満足度 5.0
                                        通常価格(税別) :
                                        4,353円~
                                        通常出荷日 :
                                        1日目〜
                                      • カクロング 10巾(パック包装製品)
                                        • 数量スライド割引

                                        ムラテックKDS

                                        カクロング 10巾(パック包装製品)

                                        4.5平均満足度 4.5
                                        通常価格(税別) :
                                        4,121円~
                                        通常出荷日 :
                                        1日目
                                      • タフミックリール12巾(100)

                                          ムラテックKDS

                                          タフミックリール12巾(100)

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          11,576円
                                          通常出荷日 :
                                          1日目
                                        • 曲尺(厚手広巾)
                                          • 廃止予定品あり

                                          アズワン

                                          曲尺(厚手広巾)

                                          2平均満足度 2.0
                                          通常価格(税別) :
                                          2,948円~
                                          通常出荷日 :
                                          1日目〜
                                        • 曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                                            シンワ測定

                                            曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                                            5平均満足度 5.0
                                            通常価格(税別) :
                                            3,761円~
                                            通常出荷日 :
                                            1日目
                                          • サンエックススチロン(ナイロンコート鋼製巻尺)

                                              ヤマヨ測定機

                                              サンエックススチロン(ナイロンコート鋼製巻尺)

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              9,138円~
                                              通常出荷日 :
                                              5日目
                                            • 快速巻尺 KSM

                                                ウィザ(旧:グレートツール)

                                                快速巻尺 KSM

                                                0
                                                通常価格(税別) :
                                                3,825円
                                                通常出荷日 :
                                                4日目
                                              • ホワイトセブン(鋼製塗装巻尺)

                                                  ヤマヨ測定機

                                                  ホワイトセブン(鋼製塗装巻尺)

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  6,369円~
                                                  通常出荷日 :
                                                  5日目
                                                • ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)

                                                    ヤマヨ測定機

                                                    ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)

                                                    0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    8,241円~
                                                    通常出荷日 :
                                                    3日目〜

                                                  これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                  巻尺に関連する通販・販売特集

                                                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                  比較リスト