17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホワイトセブン(鋼製塗装巻尺)

ホワイトセブン(鋼製塗装巻尺)

通常単価(税別)
6,36911,448
税込単価
7,00612,593
通常出荷日:5日目

【特徴】・測量に最適なホワイトテープ使用した巻尺。・石突は平滑面でも滑りにくいラバー製。・グリップにも...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • 標準張力 (N)
    100
  • 455mmピッチ表示
  • JIS規格
    JIS1級
  • 温度 (℃)
    20
  • 厚さ (mm)
    0.27
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • ケースサイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

ケースサイズ

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
20
237×140×38
4957111184128
830
1個
30
237×140×38
4957111184135
1030
1個
50
270×160×38
4957111184159
1490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,369
( 7,006 )
5日目
8,241
( 9,065 )
5日目
11,448
( 12,593 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・測量に最適なホワイトテープ使用した巻尺。
・石突は平滑面でも滑りにくいラバー製。
・グリップにも滑りにくいラバーを使用。
・軽量なABS樹脂ケース。
【用途】
・精密測量用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイトセブン(鋼製塗装巻尺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトセブン(鋼製塗装巻尺)
シルバーセブン(鋼製塗装巻尺)
ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)
プロホワイト(鋼製塗装巻尺)
シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)
ホワイトリール特級品(鋼製塗装巻尺)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格6,369-6,369 -8,241 -8,241 -14,13214,132 -
通常出荷日5日目4日目3日目〜7日目6日目7日目
テープ幅(mm)131313131313
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)100501005050100
455mmピッチ表示
JIS規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト