17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニロッド(現場記録写真用巻尺) ML1

ミニロッド(現場記録写真用巻尺)

通常単価(税別)
2,287円
税込単価
2,516円
通常出荷日:5日目

【特徴】・ポケットに入るリボンロッド。テープをケースから引き抜いて使用【特徴】・ポケットに入るリボンロ...

詳細を確認
  • テープ長さ (m)
    2
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 商品タイプ
    小型巻尺
  • サイズ (mm)
    69×63×33
  • JANコード
    4957111489971
  • 重量 (g)
    111
  • 仕様
    表面5mm境目盛(20cm毎赤白),裏面5mm境目盛

型番:

ML1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ML1の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
25
商品タイプ
小型巻尺
サイズ(mm)
69×63×33
JANコード
4957111489971
重量(g)
111
仕様
表面5mm境目盛(20cm毎赤白),裏面5mm境目盛
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,287円
( 2,516円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・ポケットに入るリボンロッド。テープをケースから引き抜いて使用【特徴】
・ポケットに入るリボンロッド。テープをケースから引き抜いて使用可能。長さ2mで小現場に最適な巻尺。
・ミニロッドは表・裏とも標尺目盛。
・ミニロッドCは表面コンベックスルール・裏面標尺目盛。 ・テープ幅25mmの樋状テープ。
・目盛の上からナイロンコート。摩耗に強く、水洗いもOK。
【用途】
・小現場記録写真用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニロッド(現場記録写真用巻尺)の型番ML1のページです。 型番ML1に関する仕様情報を記載しております。
ミニロッド(現場記録写真用巻尺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニロッド(現場記録写真用巻尺)
ミニロッドC(現場記録写真用巻尺)
シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)
巻尺
小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)
バックル付ダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機SSPOWERムラテックKDSヤマヨ測定機
通常価格2,287円2,287円14,132円2,932円1,240円1,430円
通常出荷日5日目5日目6日目4日目1日目6日目
テープ長さ(m)2250502直径0.8/円周2.5
テープ幅(mm)252513131012.5
商品タイプ小型巻尺小型巻尺大型巻尺小型巻尺小型巻尺-
サイズ(mm)69×63×3369×63×33----
JANコード495711148997149571114899884957111180854--4957111583631
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました