17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ) EA720JS-10

13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

通常単価(税別)
2,983円
税込単価
3,281円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・JIS1級品・全長…10m・幅…13mm・材質…テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS・ツー...

詳細を確認
  • テープ厚み
    0.55mm
  • 全長
    10m
  • 幅
    13mm
  • 材質詳細
    テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS
  • 標準張力
    20N
  • 測定開始位置
    A
  • 裏面
    黄5mm目盛
  • 表面
    白2mm目盛

型番:

EA720JS-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720JS-10の仕様・寸法情報

テープ厚み
0.55mm
全長
10m
幅
13mm
材質詳細
テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS
標準張力
20N
測定開始位置
A
裏面
黄5mm目盛
表面
白2mm目盛

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720JS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983円
( 3,281円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品
・全長…10m
・幅…13mm
・材質…テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS
・ツートンカラー両面目盛テープ
・JAN:4548745165388

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)の型番EA720JS-10のページです。 型番EA720JS-10に関する仕様情報を記載しております。
13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
10mmx 2m メジャー(直径目盛付)
10mmx 2m メジャー(曲面測定用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,983円15,989円8,140円7,684円1,212円1,162円
通常出荷日3日目2日目2日目2日目3日目1日目
テープ厚み0.55mm0.55mm0.55mm---
全長10m100m50m30m2m-
幅13mm13mm13mm10mm10mm-
材質詳細テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS--テープ:スチール(ホワイトポリエステル塗装)、ケース:ABS樹脂バネ:スチール、テープ:スチール、ABS樹脂バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
標準張力20N20N20N20N--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました