17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ) EA720KA-1

12mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

通常単価(税別)
2,503円
税込単価
2,753円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…10m・幅…12mm・厚み…0.5mm・ケースサイズ…直径127mm×34mm・滑...

詳細を確認
  • ケースサイズ
    φ127mm×34mm
  • 全長
    10m
  • 厚み
    0.5mm
  • 幅
    12mm
  • 測定開始位置
    A

型番:

EA720KA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720KA-1の仕様・寸法情報

ケースサイズ
φ127mm×34mm
全長
10m
厚み
0.5mm
幅
12mm
測定開始位置
A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720KA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,503円
( 2,753円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…10m
・幅…12mm
・厚み…0.5mm
・ケースサイズ…直径127mm×34mm
・滑りにくいゴムタッチでホールド感抜群
・JAN:4548745014907

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)の型番EA720KA-1のページです。 型番EA720KA-1に関する仕様情報を記載しております。
12mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
10mmx 50m 巻 尺(ステンレス製)
10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,503円7,684円2,983円15,989円13,486円11,008円
通常出荷日3日目2日目3日目2日目3日目3日目
ケースサイズφ127mm×34mm-----
全長10m30m10m100m50m30m
厚み0.5mm0.17mm----
幅12mm10mm13mm13mm10mm10mm
測定開始位置AAAAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました