17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

快速巻尺 KSM KSM-30
  • KSM-30
  • KSM-50

快速巻尺 KSM

通常単価(税別)
3,825
税込単価
4,208
通常出荷日:4日目

【特長】・巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。・固定(ロック)状態でもテープが引き出せ...

詳細を確認
  • 材質
    ガラス繊維
  • テープ幅 (mm)
    約13
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • 標準張力 (N)
    10
  • グリップ
    クッショングリップ採用
  • カバー
    破損防止カバー付

型番:

KSM-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSM-30

GT 快速巻尺:関連画像

KSM-50

GT 快速巻尺:関連画像

KSM-30の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
30
材質
ガラス繊維
テープ幅(mm)
約13
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
10
JANコード
4904781387229
グリップ
クッショングリップ採用
カバー
破損防止カバー付

絞り込み条件

  • テープ長さ(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSM-30KSM-30

テープ長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
30
4904781387229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,825
( 4,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。
・固定(ロック)状態でもテープが引き出せる便利機能。
・握りやすいクッショングリップ。
・ガラス繊維ダブルコートテープを採用。
【用途】
・一般用の測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

快速巻尺 KSMの型番KSM-30のページです。 型番KSM-30に関する仕様情報を記載しております。
快速巻尺 KSMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快速巻尺 KSM
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)
サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
メーカーウィザ(旧:グレートツール)積水樹脂ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格3,8254,6153,330 -3,738 -12,262 -4,353 -
通常出荷日4日目1日目5日目5日目〜3日目〜1日目〜
材質ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維
テープ幅(mm)約131212.56.212.512.5
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)101020202020
グリップクッショングリップ採用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました