17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製) EA720CX-30

10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)

通常単価(税別)
11,008
税込単価
12,109
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・JIS1級品・幅…10mm・455mmピッチマーク付・ステンレス製テープ・4倍速巻取機構...

詳細を確認
  • 重量
    0.94kg
  • 全長
    30m
  • 10mm
  • 測定開始位置
    A

型番:

EA720CX-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720CX-30の仕様・寸法情報

重量
0.94kg
全長
30m
10mm
測定開始位置
A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720CX-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,008
( 12,109 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品
・幅…10mm
・455mmピッチマーク付
・ステンレス製テープ
・4倍速巻取機構
・全長…30m
・重量…0.94kg
・JAN:4518340840201

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)の型番EA720CX-30のページです。 型番EA720CX-30に関する仕様情報を記載しております。
10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)
10mmx 50m 巻 尺(ステンレス製)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
12mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,00813,4867,6842,9832,50315,989
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目2日目
重量0.94kg1.28kg450g---
全長30m50m30m10m10m100m
10mm10mm10mm13mm12mm13mm
測定開始位置AAAAAA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました