(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125A10Kパッキン通販・販売特集

  • 10K 内面パッキン EPDM
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A
  • 10K 全面パッキン EPDM
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 150A
  • ゴムFFパッキン EPT
  • ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ
  • 10K ふっ素樹脂被覆パッキン
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A

125A10Kパッキンの特集ページです。
10K 内面パッキン EPDMやエスロン パッキン EPDM JIS10K 125Aなど125A10Kパッキンに関する商品を探せます。

  • 10K 内面パッキン EPDM

    10K 内面パッキン EPDM

    旭有機材

    評価 0.0
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
    二条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっています。
    適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
    上質バージンゴムを材料としているので寿命が長くなります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 238円~
    通常出荷日 : 8日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):125
    ・呼び径(B):5
    ・内径(mm):131
    ・外径(mm):248
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):23
    ・穴数:8
    ・使用圧力(K):10
    ・推奨締付トルク:55N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS10K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071147
    ・トラスココード:828-6792
    ・質量:115g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,162
    通常出荷日 : 1日目
  • 10K 全面パッキン EPDM

    10K 全面パッキン EPDM

    旭有機材

    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
    二条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっています。
    適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
    上質バージンゴムを材料としているので寿命が長くなります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 433円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):30
    ・呼び径(B):1 1/4
    ・内径(mm):38
    ・外径(mm):133
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):10
    ・推奨締付トルク:30N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS10K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071222
    ・トラスココード:828-6791
    ・質量:46g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 496
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):200
    ・呼び径(B):8
    ・内径(mm):204
    ・外径(mm):328
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:12
    ・ボルト穴径(mm):23
    ・穴数:12
    ・使用圧力(K):10
    ・推奨締付トルク:55N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS10K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071208
    ・トラスココード:828-6793
    ・質量:185g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,795
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 150A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 150A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):150
    ・呼び径(B):6
    ・内径(mm):155
    ・外径(mm):378
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):23
    ・穴数:8
    ・使用圧力(K):10
    ・推奨締付トルク:55N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS10K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071109
    ・トラスココード:494-9366
    ・質量:145g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,550
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ゴムFFパッキン EPT

    ゴムFFパッキン EPT

    亜木津工業

    EPT(エチレンプロピレンゴム)材質のJIS規格対応ガスケット(パッキン)です。10Aから450Aのサイズをご用意しております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 269円~
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

    ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ

    キッツ

    【ブランド】キッツ(KITZ)
    【材質】
    ボデー:SCS14A/SCS13A/SCS16A
    ボール:SUS316/SCS14A/SCS13A/SUS304/SCS16A/SUS316L
    ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
    パッキン:PTFE
    【構造】
    フルボア
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 16,002円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 10K ふっ素樹脂被覆パッキン

    10K ふっ素樹脂被覆パッキン

    旭有機材

    評価 0.0
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
    二条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっています。
    適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
    上質バージンゴムを材料としているので寿命が長くなります。
    通常価格(税別) : 1,619円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・ダブルの丸突起リブ゙で確実な止水性能を発揮します。
    ・耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
    ・水道水に含まれています残留塩素にも侵されません。
    ・低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    ・最高許容温度は100℃です。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    ・他に材質:PTFE・IIR-X・PTFE(トライガード)がございます。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):300
    ・呼び径(B):12
    ・内径(mm):304
    ・外径(mm):443
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:16
    ・ボルト穴径(mm):25
    ・穴数:16
    ・使用圧力(K):10
    ・サイズ:300A
    ・呼び径:12B
    ・材質:EPDM
    ・サイズ:300A
    ・呼び径:12B
    ・材質:EPDM
    ・肉厚:3t
    ・JIS10K仕様
    ・中心円の径(C)400mm
    ・推奨締付トルク 65N・m
    ・最高使用温度:100℃
    ・JIS10K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・厚み 3mm
    ・100℃以下
    ・全面座用
    ・JANコード:4901860805070
    ・トラスココード:850-5700
    ・質量:278g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    通常価格(税別) : 2,809
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS10K 250A

    エスロン パッキン EPDM JIS10K 250A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・ダブルの丸突起リブ゙で確実な止水性能を発揮します。
    ・耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
    ・水道水に含まれています残留塩素にも侵されません。
    ・低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    ・最高許容温度は100℃です。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    ・他に材質:PTFE・IIR-X・PTFE(トライガード)がございます。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):250
    ・呼び径(B):10
    ・内径(mm):254
    ・外径(mm):398
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:12
    ・ボルト穴径(mm):25
    ・穴数:12
    ・使用圧力(K):10
    ・サイズ:250A
    ・呼び径:10B
    ・材質:EPDM
    ・サイズ:250A
    ・材質:EPDM
    ・呼び径:10B
    ・肉厚:3t
    ・JIS10K仕様
    ・中心円の径(C)355mm
    ・推奨締付トルク 65N・m
    ・最高使用温度:100℃
    ・JIS10K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・厚み 3mm
    ・100℃以下
    ・全面座用
    ・JANコード:4901860804974
    ・トラスココード:850-5699
    ・質量:250g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    通常価格(税別) : 2,699
    通常出荷日 : 3日目
  • PTFE FFパッキン

    PTFE FFパッキン

    亜木津工業

    PTFE(ふっ素樹脂)材質のJIS規格対応FFガスケット(パッキン)です。15Aから100Aのサイズをご用意しております。
    通常価格(税別) : 548円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・ダブルの丸突起リブ゙で確実な止水性能を発揮します。
    ・耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
    ・水道水に含まれています残留塩素にも侵されません。
    ・低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    ・最高許容温度は100℃です。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    ・他に材質:PTFE・IIR-X・PTFE(トライガード)がございます。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):125
    ・呼び径(B):5
    ・内径(mm):131
    ・外径(mm):233
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・穴数:8
    ・使用圧力(K):5
    ・サイズ:125A
    ・呼び径:5B
    ・材質:EPDM
    ・材質:EPDM
    ・呼び径:5B
    ・サイズ:125A
    ・肉厚:3t
    ・JIS5K仕様
    ・中心円の径(C)200mm
    ・推奨締付トルク 55N・m
    ・最高使用温度:100℃
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・厚み 3mm
    ・100℃以下
    ・全面座用
    ・JANコード:4901860804929
    ・トラスココード:850-5698
    ・質量:103g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    通常価格(税別) : 1,069
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 40A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 40A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・ダブルの丸突起リブ゙で確実な止水性能を発揮します。
    ・耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
    ・水道水に含まれています残留塩素にも侵されません。
    ・低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    ・最高許容温度は100℃です。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    ・他に材質:PTFE・IIR-X・PTFE(トライガード)がございます。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):40
    ・呼び径(B):1 1/2
    ・内径(mm):46
    ・外径(mm):118
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):5
    ・サイズ:40A
    ・呼び径:1 1/2B
    ・材質:EPDM
    ・材質:EPDM
    ・呼び径:1 1/2B
    ・サイズ:40A
    ・肉厚:3t
    ・JIS5K仕様
    ・中心円の径(C)95mm
    ・推奨締付トルク 30N・m
    ・最高使用温度:100℃
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・厚み 3mm
    ・100℃以下
    ・全面座用
    ・JANコード:4901860805124
    ・トラスココード:850-5701
    ・質量:37g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 309
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 80A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 80A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):80
    ・呼び径(B):3
    ・内径(mm):84
    ・外径(mm):178
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・穴数:8
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:45N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071307
    ・トラスココード:828-6800
    ・質量:69g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 668
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    フランジパッキン(内パッキン)

    フランジパッキン(内パッキン)

    亜木津工業

    【特長】
    ・表面に固着防止、防食加工が施されています。
    ・アスベストを含有しないジョイントシートです。
    【用途】
    ・JISフランジ用パッキン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 728円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

    ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み

    キッツ

    評価 0.0
    【ブランド】キッツ(KITZ)
    【材質】
    ボデー:SCS14A/SCS13A
    ボール:SUS316/SCS14A/SCS13A/SUS304
    ボールシート:PTFE
    パッキン:PTFE
    【構造】
    フルボア
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 12,486円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 20A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 20A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):20
    ・呼び径(B):3/4
    ・内径(mm):25
    ・外径(mm):83
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):12
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:30N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4901860805025
    ・トラスココード:828-6795
    ・質量:21g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 223
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 250A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 250A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):250
    ・呼び径(B):10
    ・内径(mm):254
    ・外径(mm):383
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:12
    ・ボルト穴径(mm):23
    ・穴数:12
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:55N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071185
    ・トラスココード:828-6804
    ・質量:220g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,967
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):150
    ・呼び径(B):6
    ・内径(mm):155
    ・外径(mm):263
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・穴数:8
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:55N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071093
    ・トラスココード:828-6802
    ・質量:124g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    通常価格(税別) : 1,195
    通常出荷日 : 1日目
  • AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10K

    AK フランジパッキンJIS10K用 NBR50A10K

    亜木津工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):50
    ・呼び径(B):50A
    ・内径(mm):61
    ・外径(mm):155
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴中心径(mm):120
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):10
    ・穴径(mm):19
    ・呼び径(mm):60.50
    ・呼び径(mm):60.50
    ・厚み3t
    ・トラスココード:850-5680
    ・質量:60.4g
    【材質/仕上】
    ・NBRゴム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 462
    通常出荷日 : 1日目
  • 5K 内面パッキン EPDM

    5K 内面パッキン EPDM

    旭有機材

    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
    二条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっています。
    適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
    上質バージンゴムを材料としているので寿命が長くなります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 218円~
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ソフトふっ素樹脂 FFパッキン S-PTFE

    ソフトふっ素樹脂 FFパッキン S-PTFE

    亜木津工業

    評価 0.0
    PTFE(ソフトふっ素樹脂)材質のJIS規格対応FFガスケット(パッキン)です。15Aから50Aのサイズをご用意しております。
    【呼び径】15A 20A 25A 32A 40A 50A
    【JISフランジ規格】5K 10K
    【厚さ】3mm 50A
    【JISフランジ規格】5K 10K
    【厚さ】3mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 438円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 10K 100A 厚み1.5mm

    TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 10K 100A 厚み1.5mm

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。
    ・柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
    ・潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
    ・JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    【用途】
    ・各種配管のフランジ用ガスケットに。
    ・水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):100
    ・呼び径(B):4
    ・内径(mm):115
    ・外径(mm):159
    ・厚さ(mm):1.5
    ・使用圧力(K):10
    ・使用温度範囲:-50~180℃
    ・JANコード:4989999438741
    ・トラスココード:829-1692
    ・質量:26g
    【材質/仕上】
    ・耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 280
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2024/06/30まで

    PTFEフランジパッキンJIS-10K

    PTFEフランジパッキンJIS-10K

    フロンケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ●フランジ径・ボルト穴径はJIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジ部へ取り付け可能です。
    ●ソフトで柔軟性に富み、低い締付力でシールできます。

    【用途】
    ●配管用
    通常価格(税別) : 1,347
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ゴムシートガスケット 全面用

    ゴムシートガスケット 全面用

    ミスミ

    【特長】・全面用のゴムシートガスケットです。・厚さ(mm)は、3です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 50円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):200
    ・呼び径(B):8
    ・内径(mm):204
    ・外径(mm):318
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:12
    ・ボルト穴径(mm):23
    ・穴数:12
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:55N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071192
    ・トラスココード:828-6803
    ・質量:167g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    通常価格(税別) : 1,599
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 25A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 25A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):25
    ・呼び径(B):1
    ・内径(mm):30
    ・外径(mm):93
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):12
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:30N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071161
    ・トラスココード:828-6796
    ・質量:25g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    通常価格(税別) : 237
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 30A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 30A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):30
    ・呼び径(B):1 1/4
    ・内径(mm):38
    ・外径(mm):113
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:30N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071215
    ・トラスココード:828-6797
    ・質量:34g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 342
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 65A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 65A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):65
    ・呼び径(B):2 1/2
    ・内径(mm):73
    ・外径(mm):153
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:30N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071284
    ・トラスココード:828-6799
    ・質量:56g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 546
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

    エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・EPDMをベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです
    ・ダブルの丸突起リブで確実なシール性能を発揮します
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,186円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)【10個入り】

    亜木津工業

    ノンアスベストのユニオンガスケットを厚さ1.5mmでサイズ6Aから50Aまでご用意致しました。
    通常価格(税別) : 434円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    エスロンバルブ パッキン(ガスケット)

    エスロンバルブ パッキン(ガスケット)

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐塩素水性、耐薬品性に優れています
    ・水道水に含まれる残留塩素にも侵されることなく安心してお使いいただけます(高濃度の次亜塩素酸ソーダにはエスロンIIR-Xパッキン(特殊ブチル製)をご使用ください)
    ・耐熱性に優れています
    ・最高許容温度は100℃、温水配管にご使用いただけます(上水用パッキンの使用温度は60℃です)
    ・ダブルの丸突起リブで高いシール性能
    ・低い締付けトルクで高いシール性能を発揮します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 149円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

    ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

    キッツ

    評価 0.0
    【ブランド】キッツ(KITZ)
    【材質】
    ボデー:FCD-S
    ボール:SCS13A/SUS304/SUS304TP
    ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
    パッキン:PTFE
    【構造】
    フルボア
    【特長】
    ・ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用バルブとして使用できます
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 11,369円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

    アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

    旭有機材

    評価 0.0
    【特長】
    ・一体成型品であるため、偏肉が無く表面が平滑です。
    ・2条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっております。適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
    ・上質のバージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    【商品仕様】
    ・塩ビ管呼び径:20
    ・塩ビ管呼び径:20
    ・D2(P・C・D)(mm):65
    ・D3(mm):83
    ・使用温度範囲-40℃~90℃ 左記は一般的な使用温度範囲です。薬液の種類、温度等によっては侵される恐れがあります。
    ・トラスココード:850-5523
    ・質量:22g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンラバー(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 242
    通常出荷日 : 7日目
  • エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ125A

    エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ125A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・樹脂製のスイングチャッキ弁です
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
    ・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・フランジ式呼び径:125mm
    ・H:372mm
    ・スイング型
    ・他に本体材質:PPとPVDFがございます。また、OリングもFPM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
    ・L:350mm
    ・最高使用温度:50℃
    ・JANコード:4901860831352
    ・トラスココード:850-6438
    ・質量:16400g
    【材質/仕上】
    ・本体材質:PVC
    ・シール材質:EPDM
    通常価格(税別) : 194,951
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み

    ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み

    キッツ

    キッツ グローブバルブ ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み。
    【特長】
    ・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJISB2011青銅弁を適用して開発しました
    ・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)およびステンレス協会SAS358規格に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,622円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A

    エスロン パッキン EPDM JIS5K 50A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
    ・ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):50
    ・呼び径(B):2
    ・内径(mm):58
    ・外径(mm):128
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):5
    ・推奨締付トルク:30N・m
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・食品衛生法 溶出試験合格
    ・JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験合格
    ・全面座用
    ・JIS5K仕様
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容温度:100℃
    ・JANコード:4547204071260
    ・トラスココード:828-6798
    ・質量:41g
    【材質/仕上】
    ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 427
    通常出荷日 : 1日目
  • クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

    クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

    亜木津工業

    評価 0.0
    排気マニホールド、ガスタービン、高温蒸気、排ガス用途に特に適しています。
    最高使用温度900℃。
    通常価格(税別) : 1,130円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 5K 全面パッキン EPDM

    5K 全面パッキン EPDM

    旭有機材

    評価 0.0
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
    二条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっています。
    適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
    上質バージンゴムを材料としているので寿命が長くなります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 309円~
    通常出荷日 : 8日目
  • エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ20A

    エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ20A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・樹脂製のスイングチャッキ弁です
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
    ・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・フランジ式呼び径:20mm
    ・H:143mm
    ・スイング型
    ・他に本体材質:PPとPVDFがございます。また、OリングもFPM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
    ・L:140mm
    ・最高使用温度:50℃
    ・JANコード:4901860883849
    ・トラスココード:850-6439
    ・質量:1000g
    【材質/仕上】
    ・本体材質:PVC
    ・シール材質:EPDM
    通常価格(税別) : 33,373
    通常出荷日 : 3日目
  • AK フランジパッキンJIS10K用 CR80A10K

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR80A10K

    亜木津工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
    ・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):80
    ・呼び径(B):3
    ・内径(mm):90
    ・外径(mm):185
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴中心径(mm):150
    ・穴数:8
    ・使用圧力(K):10
    ・穴径(mm):19
    ・外径:185mm
    ・呼び径(mm):89.10
    ・外径:185mm
    ・呼び径(mm):89.10
    ・呼び径:80A
    ・肉厚3mm
    ・使用温度範囲:-10~80℃
    ・トラスココード:850-5469
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・CRゴム
    通常価格(税別) : 651
    通常出荷日 : 1日目
  • AK フランジパッキンJIS10K用 CR65A10K

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR65A10K

    亜木津工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
    ・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):65
    ・呼び径(B):2 1/2
    ・内径(mm):77
    ・外径(mm):175
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴中心径(mm):140
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):10
    ・穴径(mm):19
    ・外径:175mm
    ・呼び径(mm):76.30
    ・呼び径:65A
    ・呼び径(mm):76.30
    ・外径:175mm
    ・肉厚3mm
    ・使用温度範囲:-10~80℃
    ・トラスココード:850-5465
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・CRゴム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 628
    通常出荷日 : 1日目
  • 鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

    鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

    キッツ

    評価 0.0
    【ブランド】キッツ(KITZ)
    【材質】
    ボデー:FC200
    ボール:SCS13A/SUS304/SUS304TP
    ボールシート:PTFE
    パッキン:PTFE
    【構造】
    フルボア

    鋳鉄製ボールバルブです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 7,868円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み

    ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み

    キッツ

    【特長】
    ・ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用バルブとして使用できます
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,595円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A

    エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・樹脂製のスイングチャッキ弁です
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
    ・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・フランジ式呼び径:25mm
    ・H:180mm
    ・スイング型
    ・他に本体材質:PPとPVDFがございます。また、OリングもFPM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
    ・L:160mm
    ・最高使用温度:50℃
    ・JANコード:4901860883863
    ・トラスココード:850-6440
    ・質量:1600g
    【材質/仕上】
    ・本体材質:PVC
    ・シール材質:EPDM
    通常価格(税別) : 37,800
    通常出荷日 : 3日目
  • JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

    JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

    日本バルカー

    ノンアスベスト、PTFEジョイントシートガスケット(ユニオンパッキン)。
    【特長】
    ・非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和
    ・バルカーNO. 6500、6502、7010
    【用途】
    ・F型ユニオン用のサイズ設定
    ・流体、温度、圧力により、製品選定が必要
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    エスロンバルブ TSフランジ

    エスロンバルブ TSフランジ

    積水化学工業

    ・塩ビの接着用フランジです。【用途】・水道施設・建築設備の給水管などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 397円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ80A

    エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ80A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・樹脂製のスイングチャッキ弁です
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
    ・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・フランジ式呼び径:80mm
    ・H:270mm
    ・スイング型
    ・他に本体材質:PPとPVDFがございます。また、OリングもFPM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
    ・L:260mm
    ・最高使用温度:50℃
    ・JANコード:4901860827393
    ・トラスココード:850-6445
    ・質量:5800g
    【材質/仕上】
    ・本体材質:PVC
    ・シール材質:EPDM
    通常価格(税別) : 96,286
    通常出荷日 : 14日目
  • ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)

    ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)

    エスコ

    評価 0.0
    内径側及びシール面がふっ素樹脂の膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
    通常価格(税別) : 525円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • エスロン パッキン EPDM

    エスロン パッキン EPDM

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 120円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    ゴムシートガスケット 内面用

    ゴムシートガスケット 内面用

    ミスミ

    【特長】・内面用のゴムシートガスケットです。・厚さ(mm)は、3です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 29円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10K

    AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10K

    亜木津工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
    ・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):100
    ・呼び径(B):4
    ・内径(mm):115
    ・外径(mm):210
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴中心径(mm):175
    ・穴数:8
    ・使用圧力(K):10
    ・穴径(mm):19
    ・外径:210mm
    ・呼び径(mm):114.30
    ・外径:210mm
    ・呼び径:100A
    ・呼び径(mm):114.30
    ・肉厚3mm
    ・使用温度範囲:-10~80℃
    ・トラスココード:850-5393
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・CRゴム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 861
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A

    エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A

    積水化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・樹脂製のスイングチャッキ弁です
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
    ・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
    ・フランジ式呼び径:40mm
    ・H:206mm
    ・スイング型
    ・他に本体材質:PPとPVDFがございます。また、OリングもFPM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
    ・L:180mm
    ・最高使用温度:50℃
    ・JANコード:4901860827348
    ・トラスココード:850-6442
    ・質量:2700g
    【材質/仕上】
    ・本体材質:PVC
    ・シール材質:EPDM
    通常価格(税別) : 46,269
    通常出荷日 : 3日目
  • エビロンガスケット TOMBO No.90

    エビロンガスケット TOMBO No.90

    ニチアス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ゴムの弾性とふっ素樹脂(PTFE)の耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
    【用途】
    ・PVC製配管やガラスライニング配管のような、締め付け力があまりかからない箇所の用途に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,967円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ(三方)フランジ

    ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ(三方)フランジ

    キッツ

    評価 0.0
    【ブランド】キッツ(KITZ)
    【材質】
    ボデー:SCS13A
    ボール:SCS13A/SUS304
    ボールシート:ハイパタイトPTFE
    パッキン:PTFE
    【構造】
    フルボア

    フルボア型ボール[三方]
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 105,783円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

    鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

    キッツ

    【ブランド】キッツ(KITZ)
    【材質】
    ボデー:FC200
    ボール:SCS13A/SUS304/SUS304TP
    ボールシート:PTFE
    パッキン:PTFE
    【構造】
    フルボア

    鋳鉄製ボールバルブです。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 6,478円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PEフィッティング EPDMパッキン

    PEフィッティング EPDMパッキン

    スイコー

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・スイコー製のタンクの上面菅座及び側面に取り付けるPEフィッティングノズルで、内側に取り付けるEPDMパッキンです。
    通常価格(税別) : 175円~
    通常出荷日 : 13日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブフランジ

    ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブフランジ

    キッツ

    評価 0.0
    キッツ グローブバルブ ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブフランジ。
    【特長】
    ・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJISB2011青銅弁を適用して開発しました
    ・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)およびステンレス協会SAS358規格に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 16,913円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

    AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

    亜木津工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):25
    ・呼び径(B):1
    ・内径(mm):35
    ・外径(mm):95
    ・厚さ(mm):3
    ・ボルト穴中心径(mm):75
    ・穴数:4
    ・使用圧力(K):5
    ・穴径(mm):12
    ・外径:95mm
    ・呼び径(mm):34.00
    ・呼び径:25A
    ・呼び径(mm):34.00
    ・外径:95mm
    ・厚み3t
    ・トラスココード:850-5654
    ・質量:23g
    【材質/仕上】
    ・NBRゴム
    通常価格(税別) : 150
    通常出荷日 : 7日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

5K 内面パッキン EPDM

5K 内面パッキン EPDM

    10K 全面パッキン EPDM

    10K 全面パッキン EPDM

      エスロン パッキン EPDM

      エスロン パッキン EPDM

        エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

        エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

          エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

          エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

            エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

            エスロン パッキン EPDM JIS10K 30A

              5K 全面パッキン EPDM

              5K 全面パッキン EPDM

                上水 内面パッキン SBR

                上水 内面パッキン SBR

                  エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

                  エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

                    10K ふっ素樹脂被覆パッキン

                    10K ふっ素樹脂被覆パッキン

                      フランジパッキン(外パッキン)

                      フランジパッキン(外パッキン)

                        エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

                        エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

                          旭有機材 旭有機材 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 旭有機材 亜木津工業 積水化学工業
                          218円 433円 120円 1,795円 1,162円 496円 309円 374円 1,195円 1,619円 968円 1,186円
                          8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                          JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) JIS RF(平面座) 上水 JIS FF(全面座) JIS RF(平面座) - JIS FF(全面座)
                          EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM SBR EPDM EPDM - ふっ素樹脂
                          5K 10K - 10K 10K 10K 5K - 5K 10K - 10K
                          3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                          125A10Kパッキンに関連する通販・販売特集