17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

100V USB 変換通販・販売特集

100V USB 変換の特集ページです。 CPU用 ATX12V電源変換ケーブルやVGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2など100V USB 変換に関する商品を探せます。

  • CPU用 ATX12V電源変換ケーブル

      ミスミ

      CPU用 ATX12V電源変換ケーブル

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      1,000円
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2

        サンワサプライ

        VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2

        0
        通常価格(税別) :
        8,950円
        通常出荷日 :
        3日目
      • HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1

          サンワサプライ

          HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1

          0
          通常価格(税別) :
          6,960円
          通常出荷日 :
          3日目
        • 安全コントロール MELSEC-WSシリーズ USB/RS-232変換ケーブル

            三菱電機

            安全コントロール MELSEC-WSシリーズ USB/RS-232変換ケーブル

            0
            通常価格(税別) :
            13,180円
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)

            4.5平均満足度 4.5
            通常価格(税別) :
            1,210円
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • パネルマウントUSBアダプタ(角穴タイプ)
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            パネルマウントUSBアダプタ(角穴タイプ)

            4.2平均満足度 4.2
            通常価格(税別) :
            1,100円
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

              ミスミ

              1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

              5平均満足度 5.0
              通常価格(税別) :
              12,000円
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • メインボード増設用USBケーブル

                ミスミ

                メインボード増設用USBケーブル

                0
                通常価格(税別) :
                3,000円
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
                • 数量スライド割引

                ミスミ

                USB2.0 Aタイプ延長ケーブル

                4.5平均満足度 4.5
                通常価格(税別) :
                916円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • USBインプットツールダイレクト USB-ITN
                • 新商品あり

                ミツトヨ

                USBインプットツールダイレクト USB-ITN

                0
                通常価格(税別) :
                14,650円~
                通常出荷日 :
                2日目〜
              • バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

                  アイ・オー・データ機器

                  バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  3,430円
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    MOXA

                    1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    4平均満足度 4.0
                    通常価格(税別) :
                    12,000円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                      MOXA

                      1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      9,260円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 超小型・USB1.1規格対応

                        ミスミ

                        超小型・USB1.1規格対応

                        0
                        通常価格(税別) :
                        6,000円
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • コンポジット信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD4

                          サンワサプライ

                          コンポジット信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD4

                          0
                          通常価格(税別) :
                          8,810円
                          通常出荷日 :
                          3日目
                        • USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
                          • 数量スライド割引

                          コンテック(PC関連)

                          USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット

                          4平均満足度 4.0
                          通常価格(税別) :
                          60,000円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN
                          • 数量スライド割引

                          ミツトヨ

                          測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN

                          0
                          通常価格(税別) :
                          14,650円
                          通常出荷日 :
                          4日目
                        • 20m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R220

                            サンワサプライ

                            20m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R220

                            5平均満足度 5.0
                            通常価格(税別) :
                            8,712円
                            通常出荷日 :
                            4日目
                          • USB2.0 A-Bタイプケーブル
                            • 数量スライド割引

                            ミスミ

                            USB2.0 A-Bタイプケーブル

                            4.5平均満足度 4.5
                            通常価格(税別) :
                            1,044円~
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • USBシリアルコンバータ RS-232/422/485対応(絶縁タイプ・1ポート)

                              アドバンテック(PC・通信)

                              USBシリアルコンバータ RS-232/422/485対応(絶縁タイプ・1ポート)

                              0
                              通常価格(税別) :
                              17,916円
                              通常出荷日 :
                              19日目
                            • RS-232 to RS-422/RS-485 変換コンバーター(端子台接続)

                                アドバンテック(PC・通信)

                                RS-232 to RS-422/RS-485 変換コンバーター(端子台接続)

                                0
                                通常価格(税別) :
                                9,645円
                                通常出荷日 :
                                9日目
                              • デジタル入出力 USB I/Oユニット
                                • 数量スライド割引

                                コンテック(PC関連)

                                デジタル入出力 USB I/Oユニット

                                0
                                通常価格(税別) :
                                79,000円~
                                通常出荷日 :
                                8日目〜
                              • USB1.1規格対応(1ポート)

                                  ミスミ

                                  USB1.1規格対応(1ポート)

                                  5平均満足度 5.0
                                  通常価格(税別) :
                                  6,000円
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 【QDXPシリーズ用】USBシリアルモジュール
                                  • 新商品

                                  ミスミ

                                  【QDXPシリーズ用】USBシリアルモジュール

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  5,500円
                                  通常出荷日 :
                                  11日目〜
                                • 1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                                    ミスミ

                                    1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    13,000円
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • ACアダプタ(5VDC 3A)
                                    • 数量スライド割引

                                    コンテック(PC関連)

                                    ACアダプタ(5VDC 3A)

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    7,900円
                                    通常出荷日 :
                                    7日目
                                  • 測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-SF
                                    • 数量スライド割引

                                    ミツトヨ

                                    測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-SF

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    15,176円
                                    通常出荷日 :
                                    4日目
                                  • スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)
                                    • 数量スライド割引

                                    コンテック(PC関連)

                                    スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    16,000円
                                    通常出荷日 :
                                    7日目
                                  • USBシリアルコンバーター
                                    • 数量スライド割引
                                    • 新商品

                                    ラトックシステム

                                    USBシリアルコンバーター

                                    5平均満足度 5.0
                                    通常価格(税別) :
                                    5,870円~
                                    通常出荷日 :
                                    4日目
                                  • KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
                                    • 数量スライド割引

                                    ミスミ

                                    KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    4,190円
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能

                                  これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                  比較リスト