エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

QDXPシリーズ ヒューマノイドロボット用アクチュエータ(遊星減速機) - CAN通信対応 専用のUS...
詳細を確認| 項目 | 内容 |
| 通信モード | シリアルポート、USB-A |
| サイズ | 73.8×23.6×14.5mm |
| 電圧 | 5V |
| 重量 | 14g |
| 付属品 | 4pinデュポンワイヤー×2 シリアルポートデバッグワイヤー×1 |

| ファイル【管理番号】 | ご案内(ご利用前のお願い) |
| MiSUMi QDXP Motor Tool | QDXPシリーズ ヒューマノイドロボット用QDDモータ(遊星減速機) - CAN通信対応セットアップ用ソフトウェアです。 ダウンロードしてお使いください。 詳細使用方法は本マニュアルをご確認ください。 |
| ミスミQDXPアクチュエータ取扱マニュアル | QDXP用ソフトウェアの各種機能説明・使用方法・注意事項等を記しています。 |
|
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~50 | 51~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
QDXPシリーズ ヒューマノイドロボット用アクチュエータ(遊星減速機) - CAN通信対応 専用のUSBシリアルモジュールです。
お手元のコンピューターと接続することで、モジュールの性能を最大限に引き出すための各種設定やキャリプレーションを手軽に行うことができます。
【主な特長・できること】
簡単エンコーダー調整:モジュール内のエンコーダーキャリプレーションをPCからスムーズに実行。
ネットワーク設定の簡略化:CAN IDやPINの設定もソフトウェア上で直感的に変更可能。
高度な3ループ制御の調整:ロボットの精密な動きに欠かせない「位置」「トルク」「速度」の3つの制御ループを、専用ソフトで徹底的にキャリプレーションできます。
WindowsとMacOSに対応しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):1,044円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,733円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):916円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):1,071円~

ミスミ
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
4.4通常価格(税別):921円~

ミスミ
【USB2.0】A-Bタイプケーブル 耐ノイズタイプ
0通常価格(税別):940円~

ミスミ
【USB3.0】A-Cタイプケーブル
0通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル
3.3通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
USB2.0 A-MICROBタイプケーブル
0通常価格(税別):1,081円~