エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・「USB-ACADP5R」は直流5V(電流1.5A)のACアダプターです・添付の給電プラグか...

詳細を確認

型番:

USB-ACADP5R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

USB-ACADP5Rの仕様・寸法情報

入力電圧 AC(V)
100
出力電圧 DC(V)
5
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
USB-ACADP5R
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310円
( 2,541円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・「USB-ACADP5R」は直流5V(電流1.5A)のACアダプターです
・添付の給電プラグから、ポータブルハードディスクなど、バスパワー対応USB機器の起動時の電力を補うことで、バスパワー対応USB機器の動作を安定化させます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5Rの型番USB-ACADP5Rのページです。 型番USB-ACADP5Rに関する仕様情報を記載しております。
バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5Rのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ポータブルDVDドライブの電源として使用
5
満足度:5.0
バスパワー製品で使用できるものを探していて、購入しました。 セルフパワーで、電源を心配することなく安定して使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R
USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ
DC24V出力 AC100V電源 ACアダプタ
スイッチングACアダプタ DSA12WA-2405シリーズ
ACアダプターUECシリーズ
AC-DCマルチアダプター 2A
メーカーアイ・オー・データ機器サンワサプライダイヤトレンドダイヤトレンドユニファイブELPA朝日電器
通常価格2,310円2,669円2,780円2,780円27,585円2,688円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目〜1日目〜
入力電圧 AC(V)100100100~240100~240100-240100
出力電圧 DC(V)552424--
よく一緒に購入される商品

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました