エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2

通常単価(税別)
8,950円
税込単価
9,845円
通常出荷日:3日目

ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換できる(VGA to HDM...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番:

VGA-CVHD2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VGA-CVHD2の仕様・寸法情報

変換前通信方式
光通信
変換後通信方式
[その他] デジタル信号(HDMI)
寸法 縦(mm)
20
寸法 横(mm)
60
寸法 奥行き(mm)
54
ポート
入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス, 3.5mmステレオミニジャック, 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス
その他仕様
対応音声フォーマット/リニアPCM 2ch
付属品
USBケーブル(給電用), 取扱説明書

商品情報

外観

VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2:関連画像

VGA-CVHD2

この商品の特長

VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2:関連画像

左側面(入力)、右側面(出力)

VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2:関連画像

背面(入力)

VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2:関連画像

使用例

VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2:関連画像

USBケーブル(給電用)付属

VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2:関連画像

コネクタ図

パッケージ

製品仕様

対応解像度・対応リフ
レッシュレート
640×480ドット(60/72/75/85Hz)
720×400ドット(70Hz)
800×600ドット(60/72/75/85Hz)
1024×768ドット(60/70/75/85Hz)
1152×864ドット(75Hz)
1280×720ドット(60Hz)
1280×768ドット(60/75/85Hz)
1280×800ドット(60/75/85Hz)
1280×960ドット(60/85Hz)
1280×1024ドット(60/75Hz)
1360×768ドット(60Hz)
1366×768ドット(60Hz)
1400×1050ドット(60Hz)
1440×900ドット(60Hz)
1600×900ドット(60Hz)
1600×1200ドット(60Hz)
1680×1050ドット(60Hz)
1920×1080ドット(60Hz)
対応音声フォーマット リニアPCM2チャンネル(48kHz)
入力DDC信号 5.3V
インターフェース 入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
出力用/HDMIタイプA(19PIN)メス×1
消費電力 2W
動作環境 稼動温度/0~50℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
保存温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
材質 ABS樹脂
サイズ W60×D54×H20mm
重量 42g
ケーブル長 75cm(USBケーブル)
付属品 USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書

対応機種

対応機器 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種
対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
※1920×1200ドット対応ディスプレイは正常に表示されないことがあります。必ず1920×1080ドット以下のディスプレイ・テレビをご利用ください。

型番リスト

表示件数
型番
VGA-CVHD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,950円
( 9,845円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換できる(VGA to HDMI)コンバーター。
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適。
・3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるので、HDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできる。
・USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行える。
・ドライバなどのインストールは必要ない。接続するだけで使用できる。
【用途】
・ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換する。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2の型番VGA-CVHD2のページです。 型番VGA-CVHD2に関する仕様情報を記載しております。
VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2
HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1
HDMI→オーディオ・VGAコンバーター(スケーラー搭載)
HDMI→3G/HD/SD-SDIコンバーター
3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーター
RS-232(2ポート)
メーカーサンワサプライサンワサプライATENATENATENミスミ
通常価格8,950円6,960円34,736円38,110円46,245円26,000円 -
通常出荷日3日目3日目5日目5日目5日目在庫品1日目
変換前通信方式光通信デジタル信号(HDMI)パラレルパラレルシリアルイーサネット
変換後通信方式デジタル信号(HDMI)アナログ信号(VGA/音声)パラレルシリアルパラレルシリアル
寸法 縦(mm)202028313122
寸法 横(mm)606011012212390
寸法 奥行き(mm)545583107109100.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました