エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    20m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R220

    型番:

    KB-USB-R220
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KB-USB-R220の仕様・寸法情報

    商品情報

    この商品の特長

    リピーターケーブルの外観

    リピーターケーブルの外観

    リピーターケーブルの外観

    リピーターケーブルの外観

    リピーターケーブルの接続例

    リピーターケーブルの接続例

    • ※ 本製品は中間点(約10m)に信号補正のための小型装置を組み込んでいます。
    • ※ 最大2本までのデイジーチェーン接続が可能です。
    • ※ デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。
    • ※ 消費電流は最大約114mAです。
      (2本のデイジーチェーン接続の場合、合計で228mAとなります)
    パッケージ

    パッケージ

    製品仕様

    インターフェース規格USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
    通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
    電源バスパワー
    コネクタUSB Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)
    USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
    消費電流最大114mA 
    ケーブル長20m
    重量615g

    対応機種

    対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
    ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。
    ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。
    ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。
    ※機種により対応できないものもあります。
    ※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
    対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)
    Mac OS X・Mac OS(9.0以降)
    • ※ 安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
    • ※ バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。
      (ポータブルHDD、Webカメラなど)
    • ※ 全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。
    • ※ USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-USB-R220
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,712円
    ( 9,583円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    通常の限界を超え、最大20m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。
    【特長】
    ・USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、20mまで延長可能。
    ・減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大20mの延長を実現。
    ・各OSに含まれているドライバを使用するので、特別なソフトウェアのインストールの必要がない。
    ・一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作する。
    ・最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大40m(20m×2)まで延長可能。
    【用途】
    ・USBケーブルの延長に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    20m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R220の型番KB-USB-R220のページです。 型番KB-USB-R220に関する仕様情報を記載しております。
    20m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R220のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    Webカメラ接続
    5
    満足度:5.0
    監視用Webカメラを接続する為に購入しました。 安いケーブルですと長すぎて信号減衰や電力不足などの心配がありましたが こ...もっと読む
    1人が参考にしています。
    遠隔機器制御
    5
    満足度:5.0
    Webカメラ、ロガー等の機器をPCで集中管理するために使用。USBケーブル延長でエラーが多かったですが、解消されました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    20m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R220
    【USB3.0】Aタイプ延長ケーブル
    USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
    アクティブリピーターケーブル KB-USB-RCC305
    3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(耐屈曲ケーブル)
    パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
    メーカーサンワサプライミスミミスミサンワサプライスリーエムジャパンミスミ
    通常価格8,712円1,180円 -916円 -7,556円14,544円 -1,733円 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました