エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

VGA-CVHD4

側面A

側面B

コンポジット映像信号をデジタル映像音声に変換。

ケーブル

HDMI端子メス / RCAジャック

パッケージ
| 対応入力解像度 | 480i(720×480) |
|---|---|
| 対応入力信号方式 | NTSC/PAL |
| 対応出力解像度・対応リフレッシュレート | 1280×720ドット(60Hz) 1920×1080ドット(60Hz) 720p(60Hz) 1080p (60Hz) ※側面スイッチでの切り替えとなり、上記解像度以外の出力はできません。 ※表示画質自体は480i相当の映像になります。 |
| 対応入力音声フォーマット | アナログ2ch(RNCピンジャック) |
| 対応出力音声フォーマット | HDMI Audio(リニアPCM2チャンネル) |
| インターフェース | 入力用/コンポジット映像入力×1、アナログ音声入力(RCA)×2 出力用/HDMIタイプA(19PIN)メス×1 |
| 消費電力 | 1.5W |
| 環境条件 | 稼動温度/0~50℃、稼動湿度/80%以下(結露なきこと) 保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと) |
| 材質 | ABS樹脂 |
| サイズ | W60×D55×H20mm |
| 重量 | 40g |
| 付属品 | USBケーブル(給電用/0.75m)×1、取扱説明書 |
| 対応機器 | コンポジット映像出力端子を標準搭載しているビデオデッキ・プレーヤーなど |
|---|---|
| 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビやプロジェクターなど |
コンポジット映像信号とアナログ音声信号をHDMI信号に変換できるコンバーター。
【特長】
・コンポジット映像出力を持つプレーヤーなどをHDMI入力を持つテレビ等に接続し出力可能。
※全ての機種での動作を保障するものではない。
・アナログ音声信号(RCA端子 赤白)をHDMI出力のデジタル音声に変換し出力することも可能。
・USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行える。
・ドライバなどのインストールは必要ない。接続するだけで使用可能。
【用途】
・コンポジット映像信号をHDMI信号に変換するのに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

ATEN
4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
0通常価格(税別):24,750円

ATEN
HDMI 分配器(4K対応)
4通常価格(税別):17,363円~

サンワサプライ
ディスプレイ切替器 SWW-21VLN・SWW-31VLN
3.5通常価格(税別):4,970円~

ミスミ
USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応
0通常価格(税別):14,000円~

サンワサプライ
LAN切替器 SW-LAN41
0通常価格(税別):6,891円

ATEN
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
0通常価格(税別):107,900円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~