佐竹撹拌機の特集ページです。
可搬型かくはん機(PSE対応)や可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)など佐竹撹拌機に関する商品を探せます。
-
可搬型かくはん機(PSE対応)
評価 0.0
【特長】
・目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。
・PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
・クランプと本体を一体化したデザイン小形軽量です。
・撹拌効率の良さ、高い耐久性を持ち、幅広い分野で使用可能です。
・一般的な可溶液一液混合、希釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などに最適な新形ミキサーです。
【用途】
・食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他です。
・油脂工業:動植物油、バター、ラード、へット、マーガリン、潤滑油、その他です。
・薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。
・塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他です。
・大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他です。
通常価格(税別) : |
107,800円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
評価 0.0
【特長】
・電気用品安全法(PSE)対応機です。
・電動機に過負荷保護装置を装備しております。
・電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされておりますので、すぐにかくはん機の稼働が行えます。
・小容量から中容量までの試験・生産に適用した小型高性能ミキサーです。
・本体操作パネルで起動/停止ができ、回転数も8~400min[[の-1乗]]の範囲で調節ができます。
・撹拌容量(目安)10~100Lで試験・生産に適した小型・軽量ミキサーです。
【用途】
・食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。
・油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。
・薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。
・塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。
・大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
通常価格(税別) : |
125,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
IKA 撹拌機 RW28 デジタル
評価 0.0
【特長】
・過熱防止のモータ保護された堅牢タイプ。
・低速(高トルク)・高速(低トルク)切替式。
・撹拌容量(H₂O):80L
・回転数(rpm):60~1400(50Hz)、72~1680(60Hz)
・粘度範囲(mPas):50000
・モータ(W):入力220/出力90
・最大トルク(N・cm):900
・チャック締付範囲(mm):φ1~10
・外寸法(mm):W123×D252×H364
・重量(kg):7.5
・電源:AC100~115V 50/60Hz
通常価格(税別) : |
510,000円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル
評価 0.0
【特長】
・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
・撹拌処理量(H₂O):15L
・粘度範囲(mPas):10,000
・回転数範囲(rpm):30~2000
・最大トルク(N・cm):20
・モータ(W):入力70/出力42
・タイマー:無
・チャック締付範囲(mm):φ0.5~10
・外寸法(mm):W86×D208×H248
・重量(kg):4.4
・電源:AC115V 50/60Hz
通常価格(税別) : |
158,000円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
撹拌シールφ8~16
評価 0.0
【特長】
・真空での撹拌に最適な撹拌シール。
・反応実験での悩みの一つ、撹拌シール部からのリークを限りなく抑えた撹拌シールです。
・共通摺合せに取り付ける撹拌シールとしては、極めて低いリークレートを維持。
・主要部分はPTFE、PEEK、石英ガラス、パーフロで構成され、耐薬品性・耐熱性に優れています。
・正転、逆転ともに対応。
通常価格(税別) : |
86,606円~
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
49,099円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル
評価 0.0
【特長】
・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
・撹拌処理量(H₂O):100L
・粘度範囲(mPas):70,000
・回転数範囲(rpm):30~1300
・最大トルク(N・cm):100
・モータ(W):入力174/出力142
・タイマー:無
・チャック締付範囲(mm):φ0.5~10
・外寸法(mm):W86×D208×H248
・重量(kg):4.4
・電源:AC115V 50/60Hz
通常価格(税別) : |
330,000円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,544円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
PTFEマグネット撹拌装置
評価 0.0
【特長】
・誘導回転(マグネットドライブ方式)の採用
・高真空でもリークがありません。常圧、微加圧にも使用できます。
・高速回転が可能です。
・Oリングにてシャフトシールされていないので耐久性が良いです。
・現在使用されております撹拌機械に連絡して直に使用できます。
・撹拌棒取付はPTFEアタッチメント使用の為、硝子撹拌棒を取付けしても破損の心配はありません。
通常価格(税別) : |
5,204円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
撹拌機OS20-S
評価 0.0
【特長】
・デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
・オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
・回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
【商品仕様】
・型番:OS20-S
・最大処理容量(L):20
・最大撹拌粘度(mPas):10000
・回転数:50~2200rpm
・最大トルク:40Ncm
・表示:LED
・速度表示精度:±3rpm
・オーバーロード表示:LEDライト
・回転制御:マイコン制御式
・モーター:ブラシレスモーター
・適用シャフト径:φ0.5~10mm
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・消費電力:70W
・電源コード長:2m(3Pプラグ)
・サイズ:83×220×186mm
・重量:2.8kg
・防塵・防水(IP42)
通常価格(税別) : |
63,361円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,467円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
攪拌機用羽根
【特長】・羽を3種類からお選びいただけます。【材質】・SUS304です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,560円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール
評価 0.0
【特長】
・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
・コントロールタイプは、設定回転数と実回転数を正確にモニタリング。脱着可能なワイヤレスコントローラー搭載により遠隔操作にて運転ができます。ドラフトチャンバー内でフードを閉めた状態で操作でき、有毒物質の撹拌の際も安全に作業が行えます。
・撹拌容量(H₂O):20L
・粘度範囲(mPas):10,000
・回転数範囲(rpm):150~6000
・最大トルク(N・cm):20
・モータ(W):入力176/出力125
・タイマー:有
・チャック締付範囲(mm):固定
・外寸法(mm):W86×D230×H325
・重量(kg):4.7
・電源:AC115V 50/60Hz
※スタンド、ボスヘッドクランプは別売です。
通常価格(税別) : |
470,000円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
小型撹拌機 SPZ-1000
評価 0.0
【特長】
・撹拌シールが駆動部に付属しています。お手持ちの容器の摺合せ部分に駆動部の撹拌シールを直接差込んで使用できるので、減圧下や密閉性の高い実験が容易に行なえます。
・巻込防止カップリングカバー標準装備。
・回転速度:10~350rpm
・摺合せ:(TS)15/25
・最大トルク:0.015N・m
・撹拌シール部材質:PTFE、フッ素ゴム
・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A
通常価格(税別) : |
90,100円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
通常価格(税別) : |
428,458円
|
通常出荷日 : |
26日目
|
-
通常価格(税別) : |
27,758円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
攪拌機
評価 0.0
【特長】・攪拌機単体で選択できます。・使用温度は、~100℃です。
- CAD :
- 2D / 3D
-
撹拌機 マイコン制御式
評価 0.0
【特長】
・デジタル表示ですので回転数が一目で分かります
・オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです
・回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです
通常価格(税別) : |
62,054円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital
評価 0.0
【特長】高粘度なアプリケーションや集中撹拌に対応可能な撹拌機。
【商品仕様】
・型式:EUROSTAR 20 highspeed digital
・回転数(rpm):0/150~6000
・最大撹拌処理量(L):100
・摘要:タイマー・温度測定機能なし
・粘度範囲:10000mPas
・モーター入力:176W
・モーター出力:125W
・最大トルク:20Ncm
・トルク傾向表示: TFT
・本体寸法: 86×208×325Hmm
・重量: 5.3kg
通常価格(税別) : |
418,603円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
撹拌機(マゼラ)
評価 0.0
【特長】
・最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。
・モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。
・背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
通常価格(税別) : |
96,628円
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
かくはん機(スタンド式)MA-S
評価 0.0
【特長】
・18L塗料缶、ペール缶等をベースに載せてかくはんするスタンド式かくはん機です
・かくはん軸および羽根部分がワンタッチで外れ、洗浄や缶交換に便利です
・排気エアはチューブによってスタンド内部に送られることにより消音効果をもたらし、油分によるサイレンサ詰まりがありません
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
87,856円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
撹拌器 RW20デジタル
評価 0.0
【特長】
・デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。
・2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。
・撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。
・対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。
【商品仕様】
・回転数(2段切換式) 50Hz:60~500rpm/240~2000rpm 60Hz:72~600rpm/288~2400rpm
・最大トルク 150N・㎝
・最大粘度範囲 10000mPas
・取付範囲 撹拌シャフトチャック範囲:0.5~10㎜ 支持アーム径13㎜φ
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 88×212×294㎜ 3.1㎏
・JANコード:4053411039479
通常価格(税別) : |
164,900円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
50,710円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
90,277円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
撹拌機 マゼラ(130×155×158H)
評価 0.0
【特長】
・最大トルク内の負荷ではスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク異常の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、独自の2段回転制御です。
・ブラシレスなのでスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。
・モーターの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制御回路、独立電源スイッチなどの安全機能で保護しています。
・本体背面にエアパージ口を標準装備しました。
・供給エアーの圧力により、撹拌機本体内部の圧力を外気圧より高め、溶媒・酸などの侵入を防ぎます。
通常価格(税別) : |
99,637円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール
評価 0.0
【特長】
・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
・デジタル表示により設定回転数と実回転数を正確にモニタリング。
・コントロールタイプは、脱着可能なワイヤレスコントローラー搭載により遠隔操作にて運転ができます。ドラフトチャンバー内でフードを閉めた状態で操作でき、有毒物質の撹拌の際も安全に作業が行えます。
・撹拌処理量(H₂O):40L
・粘度範囲(mPas):50,000
・回転数範囲(rpm):30~2000
・最大トルク(N・cm):60
・モータ(W):入力176/出力126
・タイマー:有
・チャック締付範囲(mm):φ0.5~10
・外寸法(mm):W86×D230×H267
・重量(kg):4.7
・電源:AC115V 50/60Hz
通常価格(税別) : |
350,000円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,730円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
145,937円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
撹拌機 マゼラ ZZシリーズ
評価 0.0
【特長】
・最大トルク内の負荷ではスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク異常の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、独自の2段回転制御です。
・ブラシレスなのでスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。
・モーターの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制御回路、独立電源スイッチなどの安全機能で保護しています。
・本体背面にエアパージ口を標準装備しました。
・供給エアーの圧力により、撹拌機本体内部の圧力を外気圧より高め、溶媒・酸などの侵入を防ぎます。
通常価格(税別) : |
99,637円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
48,101円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール
評価 0.0
【特長】
・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
・デジタル表示により設定回転数と実回転数を正確にモニタリング。
・コントロールタイプは、脱着可能なワイヤレスコントローラー搭載により遠隔操作にて運転ができます。ドラフトチャンバー内でフードを閉めた状態で操作でき、有毒物質の撹拌の際も安全に作業が行えます。
・撹拌処理量(H₂O):100L
・粘度範囲(mPas):150,000
・回転数範囲(rpm):運転モードⅠ:4~108,運転モードⅡ:16~530
・最大トルク(N・cm):運転モードⅠ:660,運転モードⅡ:130
・モータ(W):入力134/出力76
・タイマー:有
・チャック締付範囲(mm):φ0.5~10
・外寸法(mm):W91×D230×H379
・重量(kg):5.8
・電源:AC115V 50/60Hz
通常価格(税別) : |
710,000円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
攪拌機用オプション
評価 0.0
アズワンの攪拌機用オプションです。
タイプにより7種ございます。
通常価格(税別) : |
30,530円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-711
評価 0.0
「塗料の撹拌」について徹底的に検証し「高効率撹拌」を実現しました。撹拌性能(撹拌力、撹拌流)に最も優れた、新設計三枚羽根タイプ(樹脂製)を標準装備しています。
【特長】
・減速機がなくても、低速領域の回転が可能。
・減速機がない分、構造が簡易(消耗部品が少ない)。
・回転数の変動が少ない(回転数が安定している)。
・空気消費量の大幅削減(省エネ効果大)。
・アネスト岩田製ラジアルピストン式エアモーターには、潤滑剤として工業用ワセリンが標準使用されており、排気エアに余計な油分が含まれないため、塗装環境の改善にお役に立てます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
69,539円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-712
評価 0.0
「塗料の撹拌」について徹底的に検証し「高効率撹拌」を実現しました。撹拌性能(撹拌力、撹拌流)に最も優れた、新設計三枚羽根タイプ(樹脂製)を標準装備しています。
【特長】
・減速機がなくても、低速領域の回転が可能。
・減速機がない分、構造が簡易(消耗部品が少ない)。
・回転数の変動が少ない(回転数が安定している)。
・空気消費量の大幅削減(省エネ効果大)。
・アネスト岩田製ラジアルピストン式エアモーターには、潤滑剤として工業用ワセリンが標準使用されており、排気エアに余計な油分が含まれないため、塗装環境の改善にお役に立てます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
68,107円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ウルトラ撹拌機
評価 0.0
安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。
撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。
通常価格(税別) : |
70,163円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
撹拌器 MS3020/MS3020D
評価 0.0
【特長】
・騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです
・フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます
・スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます
・小型・軽量の静音モデル
通常価格(税別) : |
100,500円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-722B
評価 0.0
「塗料の撹拌」について徹底的に検証し「高効率撹拌」を実現しました。撹拌性能(撹拌力、撹拌流)に最も優れた、新設計三枚羽根タイプ(樹脂製)を標準装備しています。
【特長】
・減速機がなくても、低速領域の回転が可能。
・減速機がない分、構造が簡易(消耗部品が少ない)。
・回転数の変動が少ない(回転数が安定している)。
・空気消費量の大幅削減(省エネ効果大)。
・アネスト岩田製ラジアルピストン式エアモーターには、潤滑剤として工業用ワセリンが標準使用されており、排気エアに余計な油分が含まれないため、塗装環境の改善にお役に立てます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
72,068円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール
評価 0.0
【特長】
・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
・EUROSTAR 100 コントロールは正転、逆転撹拌も可能です。
・デジタル表示により設定回転数と実回転数を正確にモニタリング。
・コントロールタイプは、脱着可能なワイヤレスコントローラー搭載により遠隔操作にて運転ができます。ドラフトチャンバー内でフードを閉めた状態で操作でき、有毒物質の撹拌の際も安全に作業が行えます。
・撹拌処理量(H₂O):100L
・粘度範囲(mPas):70,000
・回転数範囲(rpm):30~1300
・最大トルク(N・cm):100
・モータ(W):入力174/出力142
・タイマー:有
・チャック締付範囲(mm):φ0.5~10
・外寸法(mm):W86×D230×H267
・重量(kg):4.7
・電源:AC115V 50/60Hz
通常価格(税別) : |
450,000円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
デジタル式撹拌器
評価 0.0
【特長】
・軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。
・USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。
・カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
通常価格(税別) : |
205,200円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,500円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
かくはん機(フック付)MA-P
評価 0.0
【特長】
・18L塗料缶、ペール缶等に固定してかくはんするフック式です
・空気量の増減をバルブで調節するため高速・低速の調節が手元で容易に行えます
・排気エアはチューブにより離れた位置にセットでき、塗料に入ることもなく、配管も可能でクリーンな環境で作業ができます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
66,946円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000
評価 0.0
【特長】
・無段階速度調整・マイクロプロセッサー制御で一定の回転数を保ちます。
・オーバーロード時の自動停止機能付きです。
・撹拌シャフトは本体を貫通しますので、シャフトを最適な長さに調整できます。
・回転数をデジタル表示します。
通常価格(税別) : |
39,627円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,250円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
撹拌羽根 R1312
評価 0.0
【商品仕様】
・型式:R1312
・品名:タービン型
・撹拌羽根の直径(mm):50
・シャフト×長さ(φmm×mm):8×350
通常価格(税別) : |
40,344円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ふっ素樹脂(R)撹拌装置セット
評価 0.0
【仕様】
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
・撹拌棒(羽根付)+撹拌シール
・撹拌棒直径:約φ8mm(中芯φ5mm)
通常価格(税別) : |
24,200円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ラボラトリーブレンダー
評価 0.0
【特長】
・4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。
【用途】
・液体試料の混合や、液体に粉体などを投入してからのかくはん作業などに。
通常価格(税別) : |
528,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,700円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
フットボール型撹拌子 F-40
評価 0.0
【特長】
・フットボール型の外形が、丸底フラスコなどに適しています。
【商品仕様】
・全長 40㎜
・直径 20㎜φ
・材質 PTFE
通常価格(税別) : |
1,621円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
撹拌機用アクセサリー
評価 0.0
フロアースタンド、伸縮スタンド、ユニバーサルクランプ、フレキシブルカップリング、プロペラ型撹拌羽根(3枚羽根・PTFEコートタイプ)、サポートホルダー、ボスヘッドクランプ等様々な攪拌機用アクセサリーをご用意。
通常価格(税別) : |
15,310円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ボスヘッドクランプ
評価 0.0
【商品仕様】
・適応機種 RW28 EUROSTAR100/200
・JANコード:4053411001940
通常価格(税別) : |
32,204円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
撹拌羽根 R1382
評価 0.0
【商品仕様】
・型式:R1382
・品名:プロペラ型 3枚羽根
・撹拌羽根の直径(mm):55
・シャフト×長さ(φmm×mm):8×350
通常価格(税別) : |
44,858円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
タービン型撹拌羽根 R1311
評価 0.0
【商品仕様】
・型式:R1311
・品名:タービン型
・撹拌羽根の直径(mm):30
・シャフト×長さ(φmm×mm):8×350
通常価格(税別) : |
31,803円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
撹拌シール(シャフト径φ8~16)
評価 0.0
【特長】
・真空での撹拌に最適な撹拌シール。
・反応実験での悩みの一つ、撹拌シール部からのリークを限りなく抑えた撹拌シールです。
・共通摺合せに取り付ける撹拌シールとしては、極めて低いリークレートを維持。
・主要部分はPTFE、PEEK、石英ガラス、パーフロで構成され、耐薬品性・耐熱性に優れています。
・正転、逆転ともに対応。
通常価格(税別) : |
86,606円~
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
50,524円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
76,793円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
PTFE撹拌棒(羽根付き)
評価 0.0
有機溶媒用に使用可能な撹拌棒です。
【特長】
・羽根により強い撹拌が可能です。
・回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行うことができます。
・材質:PTFE(芯:SUS)。
【用途】
・撹拌棒として。
通常価格(税別) : |
15,634円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
評価 0.0
八角形の撹拌子。
【特長】
・強い撹拌力がある。
【用途】
・底が平らな容器での使用に適している。
※素材の耐薬品性をご確認ください。
通常価格(税別) : |
458円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
19,000円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
ワンダークラッシュ/ミル WDL-1
評価 0.0
【特長】
・ワンダーブレンダーWB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが、粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物投入が可能です。
通常価格(税別) : |
120,780円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,940円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
|
かくはん機 UM15V
|
立型かくはん機(中速・ギア減速式)
|
充電式カクハン機UT130D
|
充電式カクハン機UT001G
|
二段変速ミキサー
|
可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)
|
かくはん機用パーツ
|
カクハン機 UT1305
|
カクハン機 UT2204
|
スクリュー 6075611
|
スクリュー 6073551
|
佐竹化学機械工業 |
HiKOKI(旧日立工機) |
阪和化工機 |
マキタ |
マキタ |
日本電産テクノモータ |
阪和化工機 |
日本電産テクノモータ |
マキタ |
マキタ |
リョービ |
リョービ |
125,000円
|
22,195円
|
112,528円
|
22,890円~
|
49,550円
|
46,875円
|
99,610円
|
2,400円~
|
22,304円
|
23,879円
|
4,400円
|
2,300円
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
11日目
|
3日目
|
3日目
|
1日目
|
6日目
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
3日目
|
1日目
|
1日目
|
かくはん機(ハンディタイプ) |
かくはん機(ハンディタイプ) |
かくはん機(据付タイプ) |
かくはん機(ハンディタイプ) |
かくはん機(ハンディタイプ) |
かくはん機(ハンディタイプ) |
かくはん機(据付タイプ) |
かくはん機用パーツ |
かくはん機(ハンディタイプ) |
かくはん機(ハンディタイプ) |
かくはん機用パーツ |
かくはん機用パーツ |
8~400 |
0~1200 |
300/360 |
1300 |
920 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.8 |
2.5 |
- |
- |
- |
2.5 |
- |
- |
2.5 |
2.5 |
- |
- |
400~580 |
- |
- |
- |
- |
550 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100L |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |