ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL【100個入り】

通常単価(税別)
14,038円
税込単価
15,442円
通常出荷日:7日目

【仕様】・タイプ:PPディスポ撹拌ペッスル・内容量:1セット(100本)

  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (L)
    0.0015
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    PPディスポ撹拌ペッスル
  • 内容量
    1セット(100本)

型番:

3-325-0258
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)
-閉じる

3-325-0258の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
0.0015
その他
オプション
詳細タイプ
PPディスポ撹拌ペッスル
内容量
1セット(100本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-325-0258

内容量

最小発注数量
1セット(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,038円
( 15,442円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・タイプ:PPディスポ撹拌ペッスル
・内容量:1セット(100本)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mLの型番3-325-0258のページです。 型番3-325-0258に関する仕様情報を記載しております。
PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL
PTFEジェット型撹拌棒
ステンレスへルールバッフル BP-1.5Sシリーズ
撹拌機(マゼラ)
小型撹拌器
デジタル式撹拌器
メーカーケニスケニスアズワンケニスケニスケニス
通常価格14,038円56,177円 -47,455円 -124,839円111,770円 -233,017円 -
通常出荷日7日目6日目〜25日目8日目〜8日目〜9日目〜
商品タイプその他撹拌棒・羽根類その他撹拌機撹拌機撹拌機
容量(L)0.0015-----
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプPPディスポ撹拌ペッスル-----
内容量1セット(100本)1個-1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました