17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロータリーアクチュエータ

ロータリーアクチュエータとは、圧縮空気圧を運動エネルギーに変換し、あらゆる機械類を駆動するために使われる機器です。運動エネルギーは、工場の作業用ロボットや洗車機、製品の包装などに利用されます。ロータリーアクチュエータは1/4回転式バルブと組み合わせることで作業できるように設計されています。耐久性があり、どのような環境でも運動エネルギーが生まれ作業が効率的に行えることが特徴です。0〜60度の環境で作動し、設置状況によって起点位置を自由に変えられます。直接取り付ける方法もバリエーション豊かです。ロボットのアームに取り付けられるコンパクトタイプもあり、目的に応じてサイズを見直せます。ロータリアクチュエータを利用することでアプリケーションをシンプルにできます。

クリーン洗浄品

    • ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200

        SMC

        ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200

        ワークの取付が容易なロータリアクチュエータ。【特長】・テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニット・大型の転がり軸受・角度調整範囲:0~190°・本体の取付が容易・テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量:0.01mm以下・端面・側面方向からの配管・サイズ:10、20、30、50、70、100、200
        もっと読む
        揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
        190°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満ロータリーテーブル2点停止 / 関連部品ブロック形ダブルラック標準 / 高剛性・高精度なし0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満Φ15 ~ Φ40
        通常単価(税別) :
        特別価格
      • 一部SALE 2026.03.31まで
      • 通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
    • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ

        SMC

        ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ

        各種ユニットの自由な組合せが可能なロータリアクチュエータ。【特長】・配管ポート部を平面部に配置・軸形状のバリエーション(6種類)が豊富・小型オートスイッチD-M9□型等取付可能・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能・円周方向任意の場所にスイッチを固定することができます
        もっと読む
        揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
        10° / 90° / 100° / 180° / 270° / 40° / 20° / 30° / 60° / 110° / 120° / 130° / 200° / 80°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満-
        通常単価(税別) :
        特別価格
      • 一部SALE 2026.03.31まで
      • 通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1シリーズ

          SMC

          ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1シリーズ

          スラスト・ラジアル荷重の対応に即し、軸受けにはベアリングを採用したロータリアクチュエータ。【特長】・ベーンタイプ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)・信頼性が高い・本体のダイレクトマウント取付可能・ポート位置がボディ側面と軸方向の2タイプ・標準形(CRB1)、オートスイッチ付き(CDRB1)・取付支持形式:基本形(B)、フート形(L)・ベーン形式:シングルベーン(S)、ダブルベーン(D)
          もっと読む
          揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
          90° / 100° / 180° / 190° / 270° / 280°1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.01~0.1未満 / 0.1~1未満-
          通常単価(税別) :
          14,345
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ 外部アブソーバ付 サイズ:10~30・50

            SMC

            ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ 外部アブソーバ付 サイズ:10~30・50

            外部ショックアブソーバ付きのロータリーアクチュエータ。【特長】・アブソーバの有効ストロークを短くすることで吸収時間を短縮し、タクトタイムの向上が可能・4~10倍の許容運動エネルギー・低エネルギー用と高エネルギー用の2種類のショックアブソーバを用意・長手方向の寸法を短縮・アジャストボルト、内部アブソーバの出っ張りがないため長手方向の設置スペースを削減・テーブル高さはアジャストボルト付、内部アブソーバ付と同一【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応・外形寸法は標準品と同一
            もっと読む
            揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
            90° / 180°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーテーブル2点停止ブロック形ダブルラック標準 / 高剛性・高精度なし / 銅系・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ対応)0.1~1未満 / 1~50未満Φ15 ~ Φ25
            通常単価(税別) :
            38,970
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 電動ロータリテーブル LERシリーズ

              SMC

              電動ロータリテーブル LERシリーズ

              薄型のロータリーアクチュエータ。【特長】・繰り返し位置決め精度:±0.03°(高精度タイプ)・ショックレス・高速駆動・速度・加減速度・位置決め最大64点・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減・ステップモータ(サーボ DC24V)
              もっと読む
              0
              揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
              90° / 180° / 310° / 320°1未満 / 1~3未満 / 6~10未満 / 10~20未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力ブロック形その他標準 / 高剛性・高精度高速--
              通常単価(税別) :
              38,020
              通常出荷日 :
              6日目〜
            • 薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

                SMC

                薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

                【特長】・本体をフランジとして使用可能・配管が一方向から可能・角度調整機構付(各揺動端±5°)・ダブルピストン採用でバックラッシがありません・本体取付け時の芯出しが容易
                もっと読む
                4.24.2
                揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                90° / 180° / 360°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形ダブルラック標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満-
                通常単価(税別) :
                11,421
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

                  SMC

                  電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

                  ショックレス・高速駆動のロータリーアクチュエータ。【特長】・繰返し位置決め精度:±0.03°(高精度タイプ)・揺動角度:360°・速度・加減速度・位置決め最大64点・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減・ステップモータ(サーボ DC24V)
                  もっと読む
                  0
                  揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                  360°1未満 / 1~3未満 / 6~10未満 / 10~20未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力ブロック形その他標準 / 高剛性・高精度高速--
                  通常単価(税別) :
                  46,677
                  通常出荷日 :
                  6日目〜
                • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ

                    SMC

                    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ

                    使用条件に合った取り付けが可能なロータリアクチュエータ。【特長】・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型/D-M9□W型/D-A9□型)・クッションパッキン交換可能・クッションバルブ調整が容易・ポート・クッションバルブ・オートスイッチを同一面に配置、作業性向上・豊富な軸形状バリエーション・CRA1 :基本形/CDRA1:オートスイッチ付・サイズ:30、50、63、80、100
                    もっと読む
                    0
                    揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                    90° / 100° / 180° / 190°1~3未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形シングルラック標準なし / 耐熱0.01~0.1未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満-
                    通常単価(税別) :
                    21,960
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 可変角度タイプ ロータリアクチュエータ CRA1□□Uシリーズ ラックピニオンタイプ

                      SMC

                      可変角度タイプ ロータリアクチュエータ CRA1□□Uシリーズ ラックピニオンタイプ

                      使用条件に合った取り付けが可能なロータリアクチュエータ。【特長】・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)・クッションパッキン交換可能・クッションバルブ調整が容易・ポート・クッションバルブ・オートスイッチを同一面に配置、作業性向上・豊富な軸形状バリエーション・可変角度最大90°任意に調整可能・CRA1:基本形/CDRA1:オートスイッチ付き・サイズ:50、63、80、100
                      もっと読む
                      0
                      揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                      90° / 100° / 180° / 190°1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形シングルラック標準なし / 耐熱0.01~0.1未満 / 0.1~1未満-
                      通常単価(税別) :
                      29,645
                      通常出荷日 :
                      6日目〜
                    • ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                        SMC

                        ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                        小型、軽量のロータリーアクチュエータ。【特長】・優れた設置性で、上面・下面・側面取り付け可能・正面ポート、側面ポートの選択可能・大型の転がり軸受と大径出力軸を採用・小型かつ高剛性を実現・特殊構造の採用により、シングルラックタイプでありながら、揺動端の出力軸の遊びを抑止
                        もっと読む
                        0
                        揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                        90° / 100° / 180° / 190°1未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力ブロック形シングルラック標準なし0.005未満Φ6 ~ Φ8
                        通常単価(税別) :
                        8,647
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7

                          SMC

                          ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7

                          テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニット。【特長】・ワークの取付が容易・大型の転がり軸受・角度調整範囲:0~190°・高精度軸受を採用・テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量:0.01mm以下・端面・側面方向からの配管・本体の取付が容易・ボディの小型化だけでなく、配線、配管処理も含めて省スペース化を実現・小型ボディのメリットを最大限に活かした設置が可能・サイズ:1、2、3、7
                          もっと読む
                          揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                          190°1未満ロータリーテーブル2点停止ブロック形ダブルラック標準 / 高剛性・高精度なし0.005未満 / 0.005~0.01未満Φ6 ~ Φ12
                          通常単価(税別) :
                          23,484
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • 3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

                            SMC

                            3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

                            3点停止可能のロータリーアクチュエータ。【特長】・停止位置調整範囲/中間:±10°、揺動端:0~95°・1台のバルブで動作可能・高精度形:MSZA・基本形:MSZB【用途】・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応
                            もっと読む
                            0
                            揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                            190°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーテーブル3点以上ブロック形ダブルラック標準 / 高剛性・高精度なし0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満-
                            通常単価(税別) :
                            49,787
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ

                              SMC

                              ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ

                              ロボットハンドに適した軽量・コンパクトなテーブル付ロータリアクチュエータ。【特長】・フリーマウントタイプ・軸、縦、横の3方向からの取付が可能・シングルベーン、ダブルベーンを標準化・ダブルベーンはシングルベーンと同一寸法(サイズ1を除く)・オートスイッチユニット付きに変更可能・ベーンタイプ:基本形・接続ポート位置:ボディ側面
                              もっと読む
                              揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                              90° / 180°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満-
                              通常単価(税別) :
                              25,692
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • 角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

                                SMC

                                角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

                                各種ユニットの自由な組合せが可能なアクチュエータ。【特長】・角度調整ユニット付・配管ポート部を平面部に配置・軸形状のバリエーションが豊富・小型オートスイッチD-M9□型、D-S9□型対応・CRB2:基本形/CDRB2:オートスイッチ付き・取付支持形式:基本形
                                もっと読む
                                0
                                揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                90° / 100° / 180° / 270°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満-
                                通常単価(税別) :
                                14,257
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • ロータリテーブル・ベーンタイプ 高精度形 MSUAシリーズ

                                  SMC

                                  ロータリテーブル・ベーンタイプ 高精度形 MSUAシリーズ

                                  ロボットハンドに適した軽量・コンパクトなテーブル付ロータリアクチュエータ。【特長】・高精度・高剛性・テーブル面の振れ精度向上:0.03mm以内・負荷取付時の芯出しが容易・本体取付時の芯出しが容易・角度調整が可能・テーブル部と駆動部分離可能・オートスイッチ取付可能・ベーンタイプ
                                  もっと読む
                                  揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                  90° / 180°1未満 / 1~3未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / 関連部品円筒形シングルベーン高剛性・高精度なし0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満Φ9 ~ Φ16
                                  通常単価(税別) :
                                  2,958
                                  通常出荷日 :
                                  6日目〜
                                • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ クリーン・低発塵 10-/21-CRB1シリーズ

                                    SMC

                                    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ クリーン・低発塵 10-/21-CRB1シリーズ

                                    【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止【21-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります)
                                    もっと読む
                                    0
                                    揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                    90° / 100° / 180° / 190° / 270° / 280°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満ロータリーアクチュエータ両側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準銅系・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ対応) / クリーンルーム0.005未満 / 0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満-
                                    通常単価(税別) :
                                    24,309
                                    通常出荷日 :
                                    19日目
                                  • フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                                      SMC

                                      フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                                      各種ユニットの自由な組合せが可能なロータリアクチュエータ。【特長】・12%軽量化を実現・豊富な取付バリエーション・小型オートスイッチD-M9□型、D-9□型、D-T7□型、D-R7□型対応・プレートの取付位置を任意の位置に移動可能・揺動角度55°、90°、180°、270°・サイズ:10、15、20、30、40・ベーン形式:シングルベーン、ダブルベーン・オートスイッチ:なし(CRBU2)、あり(CDRBU2)
                                      もっと読む
                                      0
                                      揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                      140° / 55° / 90° / 100° / 180° / 270° / 45° / 95° / 110° / 200°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力円筒形+マウントブロック(フランジ)シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満-
                                      通常単価(税別) :
                                      9,910
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ

                                        SMC

                                        フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ

                                        角度調整ユニット付きのロータリアクチュエータ。【特長】・各種ユニットの自由な組合せが可能!・12%軽量化を実現・豊富な取付バリエーション・小型オートスイッチD-M9□型対応・プレートの取付位置を任意の位置に移動可能・揺動角度90°、180°、270°全シリーズ270°実現・ベーン形式:シングルベーン/ダブルベーン
                                        もっと読む
                                        0
                                        揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                        90° / 100° / 180° / 270° / 110°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力円筒形+マウントブロック(フランジ)シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満-
                                        通常単価(税別) :
                                        14,257
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • ロータリシリンダ MRQシリーズ

                                          SMC

                                          ロータリシリンダ MRQシリーズ

                                          薄形シリンダとロータリアクチュエータをコンパクトに一体化した直進揺動ユニット。【特長】・直進運動、揺動運動のタイミングは任意に設定可能・直進部エアクッション付・角度調整が可能・スムーズな揺動運動・使用流体:空気(無給油)・最高使用圧力:0.7MPa/最低使用圧力:0.15MPa・周囲温度および使用流体温度:0~60℃(ただし凍結なきこと)・取付支持形式:基本形
                                          もっと読む
                                          0
                                          揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                          任意設定形1~3未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / 関連部品ブロック形シングルラック標準なし0.01~0.1未満-
                                          通常単価(税別) :
                                          2,417
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ

                                            コガネイ

                                            ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ

                                            【特長】・本体にアルミ合金を使用・精密加工と内面の特殊表面処理、特殊形状のシール、含油メタル使用の軸受等により、小形・軽量でエア漏れが極めて少ない、無給油・長寿命の高トルク・高性能ロータリアクチュエータが実現した・シリーズは公称トルク別にキメ細かく充実。小形センサスイッチ付もラインナップされ、装置設計に、自由度と大きな可能性が加わる【用途】・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
                                            もっと読む
                                            0
                                            揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                            90° / 100° / 180° / 190° / 270° / 275°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力円筒形シングルベーン標準なし0.005未満 / 0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満-
                                            通常単価(税別) :
                                            10,875
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目〜
                                            一部当日出荷可能
                                          • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズ

                                              SMC

                                              ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズ

                                              【特長】・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20、30、40)・全長44%短縮、重さ48%削減・配管・配線角度調整を同一面に集約、作業性向上・揺動角度調整アジャストボルト(標準) により、始点・終点の位置調整が容易・揺動位置(軸面取位置) の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
                                              もっと読む
                                              揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                              90° / 180°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力円筒形シングルベーン標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満-
                                              通常単価(税別) :
                                              12,262
                                              通常出荷日 :
                                              6日目〜
                                            • 低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                                                SMC

                                                低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                                                ワークの低速搬送が可能な低速ロータリテーブル。【特長】・5s/90°での安定動作を実現・スティックスリップがなく、滑らかな動作・揺動時間調整範囲:1~5(s/90°)・サイズ:10、20、30、50・ポートの種類:G1/8 、NPT1/8、NPTF1/8、Rc1/8、M5
                                                もっと読む
                                                0
                                                揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                90° / 180° / 190°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーテーブル2点停止ブロック形ダブルラック標準微低速0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満-
                                                通常単価(税別) :
                                                33,800
                                                通常出荷日 :
                                                6日目〜
                                              • ハイロータ/標準形 PRNシリーズ

                                                  クロダニューマティクス

                                                  ハイロータ/標準形 PRNシリーズ

                                                  ボディに設けられた取付穴を使用して、自由にどの方向からも取付け可能なフレキシブルマウントタイプのハイロータです。
                                                  もっと読む
                                                  揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                  90° / 100° / 180° / 270° / 280°1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.01~0.1未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満-
                                                  通常単価(税別) :
                                                  34,924
                                                  通常出荷日 :
                                                  4日目〜
                                                • 電磁弁付ロータリアクチュエータ CVRB1シリーズ

                                                    SMC

                                                    電磁弁付ロータリアクチュエータ CVRB1シリーズ

                                                    電磁弁付きのロータリアクチュエータ。【特長】・ポート位置:ボディ側面・取付方法:ダイレクト取付・オートスイッチ:なし・サイズ:50・ベーン形式:ダブルベーン・揺動角度:90°
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                    90° / 100° / 180° / 190° / 270° / 280° / 45° / 135°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.01~0.1未満 / 0.1~1未満-
                                                    通常単価(税別) :
                                                    27,067
                                                    通常出荷日 :
                                                    19日目
                                                  • 電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ

                                                      SMC

                                                      電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ

                                                      電磁弁、揺動速度調整機能付きを一体化したロータリアクチュエータ。【特長】・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)・クッションパッキン交換可能・クッションバルブ調整が容易・ポート・クッションバルブ・オートスイッチを同一面に配置、作業性向上・豊富な軸形状バリエーション・使用条件に合った取付が可能・可変角度タイプの品番を設定・CVRA1:基本形/CDVRA1:オートスイッチ付・サイズ:50、63、80、100
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                      90° / 100° / 180° / 190°1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形シングルラック標準なし0.01~0.1未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満-
                                                      通常単価(税別) :
                                                      41,192
                                                      通常出荷日 :
                                                      9日目〜
                                                    • ロータリテーブル ラックピニオンタイプ クリーン・低発塵 11-/20-/22-MSQシリーズ

                                                        SMC

                                                        ロータリテーブル ラックピニオンタイプ クリーン・低発塵 11-/20-/22-MSQシリーズ

                                                        【11-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応・外形寸法は標準品と同一【22-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります)
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                        190°-ロータリーテーブル2点停止ブロック形ダブルラック標準 / 高剛性・高精度銅系・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ対応) / クリーンルーム0.005未満 / 0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満Φ6 ~ Φ40
                                                        通常単価(税別) :
                                                        24,949
                                                        通常出荷日 :
                                                        19日目
                                                      • 低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

                                                          SMC

                                                          低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

                                                          ワークの低速搬送が可能な低速薄形ロータリアクチュエータ。【特長】・5s/90°での安定動作を実現・スティックスリップがなく、滑らかな動作・揺動時間調整範囲:1~5(s/90°)・標準形:CRQ2/オートスイッチ付き:CDRQ2・サイズ:10、15、20、30、40・ポートの種類:G1/8、NPT1/8、NPTF1/8、Rc1/8、M5
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                          任意設定形1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形ダブルラック標準微低速0.005未満 / 0.01~0.1未満-
                                                          通常単価(税別) :
                                                          16,694
                                                          通常出荷日 :
                                                          19日目
                                                        • 小形ハイロータ/標準形 PRNAシリーズ(シングルベーン/ダブルベーン)

                                                            クロダニューマティクス

                                                            小形ハイロータ/標準形 PRNAシリーズ(シングルベーン/ダブルベーン)

                                                            空気漏れを厳しくおさえ、最低作動圧力を従来の 0.2MPaから 0.1MPa、さらに最長揺動時間も従来比2倍と使用範囲が拡大。飛び出し現象をおさえスムーズな動作が得られます。
                                                            もっと読む
                                                            揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                            90° / 180° / 270°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満-
                                                            通常単価(税別) :
                                                            26,119
                                                            通常出荷日 :
                                                            3日目〜
                                                          • ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ

                                                              コガネイ

                                                              ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ

                                                              スイングモーションで空間の高密度利用を約束するピストンタイプのロータリアクチュエータ。【特長】・独自のダブルラック方式でノーバックラッシュ、ノンリーク構造を実現・スペース効率を重視した角形、一面配管のスマートボディ・ロータリアクチュエータの応用範囲をさらに拡げるオプションを設定【用途】・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
                                                              もっと読む
                                                              4.54.5
                                                              揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                              90° / 100° / 180° / 190° / 360°1未満 / 1~3未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形シングルラック標準なし / クリーンルーム0.005未満 / 0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満Rc1/8 ~ M5×0.8
                                                              通常単価(税別) :
                                                              10,710
                                                              通常出荷日 :
                                                              在庫品1日目〜
                                                              一部当日出荷可能
                                                            • ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RATシリーズ

                                                                コガネイ

                                                                ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RATシリーズ

                                                                軽量・コンパクトなロータリーアクチュエータ。【特長】・ベアリング使用により高精度・ワーク取付部は、使いやすいテーブルタイプ【用途】・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                90° / 180°1未満 / 1~3未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力ブロック形ダブルラック高剛性・高精度なし0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満M5×0.8
                                                                通常単価(税別) :
                                                                38,928
                                                                通常出荷日 :
                                                                在庫品1日目〜
                                                                一部当日出荷可能
                                                              • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズ

                                                                  コガネイ

                                                                  ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズ

                                                                  ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計可能なアクチュエータ。【特長】・アンギュラベアリングを採用(RAG1を除く)高精度・高剛性を実現・ベアリングにより、振動や振れを抑える・ワーク取付部は、使いやすいテーブルタイプ・埋め込み形センサスイッチに対応・一方から配管、揺動角度調整可能・位置決め穴をテーブル上面と本体 (3面 )に配・クッション機構は4種類【用途】・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                  90° / 180°1未満 / 1~3未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力ブロック形シングルベーン高剛性・高精度なし0.005未満 / 0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満-
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  35,690
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  8日目
                                                                • 電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ

                                                                    コガネイ

                                                                    電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ

                                                                    高速動作にも対応する小形、軽量の電動ハンドです。【特長】・高精度、高分解能位置決め(独自の構造によりバックラッシュを除去)・ステッピングモータ+脱調検知用エンコーダ・任意の揺動角度設定(64点)・任意の加減速(低速時でも振動のないスムーズな作動)・同一方向への連続運転可能・ブレーキ付をオプション装備( EWHRT1Aはブレーキ付なし)
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                    設定角度指定なし1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーテーブル3点以上ブロック形シングルラック標準なし0.01~0.1未満-
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    50,711
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    3日目〜
                                                                  • 小形セレックスロータリベーンタイプRV3シリーズ

                                                                      CKD

                                                                      小形セレックスロータリベーンタイプRV3シリーズ

                                                                      優れた耐久性を実現し、スイッチ搭載が可能。【特長】・トルクサイズも豊富なベーンタイプのロータリアクチュエータです・シリーズ充実:小形セレックスロータリに揺動角度270°を追加し、装置設計の自由度を拡大・高トルク、省スペース:小形セレックスロータリにダブルベーンを追加することで、高トルク、省スペースを実現・使い易い揺動起点:揺動起点45°、90°を選択でき、装置への設置性を拡大・揺動角度可変形をシリーズ追加:ストッパと微調整ねじにより30°から最大揺動角度の範囲内で自由に角度設定ができる角度調整形を追加、機械装置の高精度化に貢献(サイズ1は除く)・高温使用可能:周囲温度はエアドライヤを通し、空気中の湿度をおさえたドライエアを使用すれば、5~80℃までの範囲で使用可能
                                                                      もっと読む
                                                                      揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                      90° / 180° / 270° / 任意設定形1未満 / 1~3未満 / 3~6未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準なし--
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      在庫品1日目〜
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                    • ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ

                                                                        FESTO

                                                                        ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ

                                                                        【特長】・ベーンからの回転トルクが出力軸に直接伝達・回転角度は0~184°範囲で任意の角度に無段階に調整が可能・調節式ストッパシステムはベーンと分離されているので停止時の衝撃を吸収します。クッションプレートが両端の衝撃を吸収【カタログはこちらをご参照ください】許容運動エネルギーの詳細P.8
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                        180°1~3未満 / 3~6未満 / 10~20未満 / 20~50未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力円筒形シングルベーン標準なし-16 ~ 40
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        45,635
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        在庫品1日目〜
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                      • 大形セレックスロータリベーンタイプ・標準形

                                                                          CKD

                                                                          大形セレックスロータリベーンタイプ・標準形

                                                                          優れた耐久性を実現し、スイッチ搭載が可能。トルクサイズも豊富なベーンタイプのロータリアクチュエータです。
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                          90° / 100° / 180° / 270° / 280°3~6未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準なし0.005未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満-
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          3日目〜
                                                                        • ロータリテーブル ラックピニオンタイプ 二次電池対応 25A-MSQシリーズ

                                                                            SMC

                                                                            ロータリテーブル ラックピニオンタイプ 二次電池対応 25A-MSQシリーズ

                                                                            【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                            190°-ロータリーテーブル2点停止ブロック形ダブルラック標準なし0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満Φ15 ~ Φ32
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            34,968
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            19日目
                                                                          • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ クリーンシリーズ 11-CRA1-Zシリーズ

                                                                              SMC

                                                                              ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ クリーンシリーズ 11-CRA1-Zシリーズ

                                                                              【11-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                              90° / 100° / 180° / 190°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力 / ロータリーアクチュエータ両側軸出力ブロック形シングルラック標準クリーンルーム0.01~0.1未満 / 0.1~1未満-
                                                                              通常単価(税別) :
                                                                              31,910
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              19日目
                                                                            • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB□-Cシリーズ

                                                                                SMC

                                                                                ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB□-Cシリーズ

                                                                                CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能。【特長】本体+縦型オートスイッチユニット(従来品)+可変角度調整ユニット(従来品)
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                                90° / 180°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満ロータリーアクチュエータ両側軸出力 / 関連部品円筒形シングルベーン標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満-
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                特別価格
                                                                              • 一部SALE 2026.03.31まで
                                                                              • 通常出荷日 :
                                                                                在庫品1日目〜
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                              • ロータリテーブル HRQシリーズ

                                                                                  AirTAC(エアタック)

                                                                                  ロータリテーブル HRQシリーズ

                                                                                  エアー式ロータリーテーブル。【特長】・ラック&ピニオン構造で運動が安定し高精度である。・ツインロッドにより2倍の出力が得られる。・テーブルの加工精度が向上した事によりワークが取付易い。・テーブル中央が中空加工されており、配線と配管が便利。・本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が可能。・ラバークッションとショックアブソーバでのクッションと選択可能、ショックアブソーバの最大クッションエネルギーはねじ調整固定クッションの3~5倍で、効果が高い。【用途】・高精度な位置決めが必要とされるラインに最適。
                                                                                  もっと読む
                                                                                  揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                                  190°1~3未満ロータリーテーブル2点停止ブロック形その他高剛性・高精度なし0.01~0.1未満 / 0.1~1未満-
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  13,180
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                • テーブル形ロータリアクチュエータGRC・GRC-K・GRC-Fシリーズ

                                                                                    CKD

                                                                                    テーブル形ロータリアクチュエータGRC・GRC-K・GRC-Fシリーズ

                                                                                    ベアリングガイドにより、高負荷の直接取付と高い位置精度を実現したラック・ピニオンタイプのテーブル形ロータリアクチュエータです。
                                                                                    もっと読む
                                                                                    0
                                                                                    揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                                    90° / 180°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーテーブル2点停止ブロック形ダブルラック標準 / 高剛性・高精度なし / 微低速0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満-
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    3日目〜
                                                                                  • 電動アクチュエータ マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□Hシリーズ

                                                                                      SMC

                                                                                      電動アクチュエータ マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□Hシリーズ

                                                                                      【特長】・マニホールドコントローラ対応最大16軸接続可能・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付停止位置からの再始動が可能
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                                      90° / 180° / 320°1~3未満 / 6~10未満 / 10~20未満ロータリーテーブル3点以上ブロック形電動標準 / 高剛性・高精度なし--
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      68,606
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      19日目
                                                                                    • ロータリテーブル ベーンタイプ 二次電池対応 25A-MSUBシリーズ

                                                                                        SMC

                                                                                        ロータリテーブル ベーンタイプ 二次電池対応 25A-MSUBシリーズ

                                                                                        【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                                        90° / 180°1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 20~50未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力円筒形シングルベーン / ダブルベーン標準なし--
                                                                                        通常単価(税別) :
                                                                                        27,403
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        19日目
                                                                                      • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB□-Aシリーズ

                                                                                          SMC

                                                                                          ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB□-Aシリーズ

                                                                                          CRBシリーズに従来品CRB2シリーズのユニットを取付ています。【特長】・CRB□-Aシリーズ本体+縦型オートスイッチユニット(従来品)
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                                          90° / 180°1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満ロータリーアクチュエータ両側軸出力円筒形シングルベーン標準なし0.005未満 / 0.01~0.1未満-
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          13,257
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          9日目〜
                                                                                        • 電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズ

                                                                                            コガネイ

                                                                                            電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズ

                                                                                            【特長】最大トルクが0.1N・mの電動ロータリアクチュエータです。
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                                            任意設定形1未満ロータリーテーブル3点以上ブロック形シングルラック標準なし0.005未満 / 0.005~0.01未満 / 0.01~0.1未満 / 0.1~1未満 / 1~50未満 / 50~-
                                                                                            通常単価(税別) :
                                                                                            55,366
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            13日目〜
                                                                                          • スーパーファンロータリSFRシリーズ

                                                                                              CKD

                                                                                              スーパーファンロータリSFRシリーズ

                                                                                              小形、軽量、高トルクを実現した空気漏れが少ないベーンタイプのロータリーアクチェータです。
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              揺動角度 Aトルク(N・m)種類本体形状作動方式剛性・精度特性許容運動エネルギー(J)チューブ呼び径
                                                                                              90°1~3未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力ブロック形シングルベーン標準なし--
                                                                                              通常単価(税別) :
                                                                                              13,793
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              9日目〜
                                                                                            • このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                                                                                              その他の事例を探す

                                                                                              ロータリーアクチュエータに関連するカテゴリ

                                                                                              ロータリーアクチュエータに関連する通販・販売特集

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト