メカニカル部品技術窓口
【特長】・マニホールドコントローラ対応最大16軸接続可能・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付停止...
詳細を確認
寸法表| 型式 | H1 | H2 |
|---|---|---|
| LE2RB30 | 13 | 4.5 |
| LE2RH30 | 22 | 13.5 |
寸法表| 型式 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|
| LE2RB30 | 13 | 4.5 | 12.5 |
| LE2RH30 | 22 | 13.5 | 21.5 |
寸法表| 型式 | H1 | H2 |
|---|---|---|
| LE2RB50 | 16 | 5.5 |
| LE2RH50 | 26 | 15.5 |
寸法表| 型式 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|
| LE2RB50 | 16 | 5.5 | 15.5 |
| LE2RH50 | 26 | 15.5 | 25.5 |
| タイプ | LE2R□30K | LE2R□30J | LE2R□50K | LE2R□50J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | 揺動角度[°] | 320 | |||||
| リード[°] | 8 | 12 | 7.5 | 12 | |||
| 最大回転トルク[N・m] | 2.5 | 1.7 | 13.9 | 8.7 | |||
| 押当てトルク | LE2R30:40~60%[N・m]注1)注3) | 1.7~2.5 | 1.1~1.7 | 5.6~6.9 | 3.5~4.3 | ||
| LE2R50:40~50%[N・m]注1)注3) | |||||||
| 最大慣性モーメント[kg・m2]注2)注3) | 0.035 | 0.015 | 0.13 | 0.05 | |||
| 角速度[°/s]注2)注3) | 20~400 | 30~600 | 20~400 | 30~600 | |||
| 押当て速度[°/s] | 20 | 30 | 20 | 30 | |||
| 最大角加減速度[°/s2]注2) | 3000 | ||||||
| バックラッシ[°] | 基本形 | ±0.2 | |||||
| 高精度形 | ±0.1 | ||||||
| 繰返し位置決め精度[°] | 基本形 | ±0.05 | |||||
| 高精度形 | ±0.03 | ||||||
| ロストモーション[°]注4) | 基本形 | 0.3以下 | |||||
| 高精度形 | 0.2以下 | ||||||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注5) | 150/30 | ||||||
| 駆動方式 | 特殊ウォームギヤ+ベルト駆動 | ||||||
| 最高使用頻度[c.p.m] | 60 | ||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||
| 保護等級 | IP20 | ||||||
| 質量[kg] | 基本形 | 1.1 | 2.1 | ||||
| 高精度形 | 1.2 | 2.3 | |||||
| 外部ストッパ形 | 揺動角度[°] | -2/アーム(1ケ) | 180 | ||||
| -3/アーム(2ケ) | 90 | ||||||
| 終端繰返し位置決め精度[°]/ 外部ストッパ時 | ±0.01 | ||||||
| 外部ストッパ設定範囲[°] | ±2 | ||||||
| 質量 [kg] | -2/アーム(1ケ) | 基本形 | 1.2 | 2.4 | |||
| 高精度形 | 1.4 | 2.6 | |||||
| -3/アーム(2ケ) | 基本形 | 1.2 | 2.5 | ||||
| 高精度形 | 1.4 | 2.7 | |||||
| 電気仕様 | モータサイズ | □28 | □42 | ||||
| モータ種類 | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) | ||||||
| エンコーダ | バッテリレス アブソリュート | ||||||
| 電源電圧[V] | DC24±10% | ||||||
| 電力[W]注6) | 最大電力 58 | 最大電力 52 | |||||
注1)押当て推力の精度はLE 2 R 3 0:±2 5 % (F.S.) 、LE2R50:±20%(F.S.)となります。
注2)慣性モーメントにより、角加速度/角減速度・角速度が変動します。
デジタルカタログP.87「慣性モーメント―角加速度・角減速度、実効トルク―角速度グラフ」にて確認してください。
注3)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)
注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注5)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。
(初期における値)
耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。
(初期における値)
注6)コントローラを除く運転時の最大電力を示します。
電源容量の選定時にご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
79,266円 ( 87,193円 ) | 19日目 |
79,266円 ( 87,193円 ) | 19日目 |
68,606円 ( 75,467円 ) | 19日目 |
79,266円 ( 87,193円 ) | 19日目 |
79,266円 ( 87,193円 ) | 19日目 |
68,606円 ( 75,467円 ) | 19日目 |
79,266円 ( 87,193円 ) | 19日目 |
79,266円 ( 87,193円 ) | 19日目 |
68,606円 ( 75,467円 ) | 19日目 |
79,266円 ( 87,193円 ) | 19日目 |
79,266円 ( 87,193円 ) | 19日目 |
68,606円 ( 75,467円 ) | 19日目 |
87,670円 ( 96,437円 ) | 19日目 |
87,670円 ( 96,437円 ) | 19日目 |
75,002円 ( 82,502円 ) | 19日目 |
87,670円 ( 96,437円 ) | 19日目 |
87,670円 ( 96,437円 ) | 19日目 |
75,002円 ( 82,502円 ) | 19日目 |
87,670円 ( 96,437円 ) | 19日目 |
87,670円 ( 96,437円 ) | 19日目 |
75,002円 ( 82,502円 ) | 19日目 |
87,670円 ( 96,437円 ) | 19日目 |
87,670円 ( 96,437円 ) | 19日目 |
75,002円 ( 82,502円 ) | 19日目 |
108,238円 ( 119,062円 ) | 19日目 |
108,238円 ( 119,062円 ) | 19日目 |
97,578円 ( 107,336円 ) | 19日目 |
108,238円 ( 119,062円 ) | 19日目 |
108,238円 ( 119,062円 ) | 19日目 |
97,578円 ( 107,336円 ) | 19日目 |
108,238円 ( 119,062円 ) | 19日目 |
108,238円 ( 119,062円 ) | 19日目 |
97,578円 ( 107,336円 ) | 19日目 |
108,238円 ( 119,062円 ) | 19日目 |
108,238円 ( 119,062円 ) | 19日目 |
97,578円 ( 107,336円 ) | 19日目 |
116,642円 ( 128,306円 ) | 19日目 |
116,642円 ( 128,306円 ) | 19日目 |
103,974円 ( 114,371円 ) | 19日目 |
116,642円 ( 128,306円 ) | 19日目 |
116,642円 ( 128,306円 ) | 19日目 |
103,974円 ( 114,371円 ) | 19日目 |
116,642円 ( 128,306円 ) | 19日目 |
116,642円 ( 128,306円 ) | 19日目 |
103,974円 ( 114,371円 ) | 19日目 |
116,642円 ( 128,306円 ) | 19日目 |
116,642円 ( 128,306円 ) | 19日目 |
103,974円 ( 114,371円 ) | 19日目 |
【特長】
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
4通常価格(税別):23,484円~

SMC
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ
0通常価格(税別):8,647円~

CKD
小形セレックスロータリベーンタイプRV3シリーズ
5通常価格(税別):10,723円~

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

AirTAC(エアタック)
ロータリテーブル HRQシリーズ
4通常価格(税別):13,180円~

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1シリーズ
4通常価格(税別):14,345円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ 外部アブソーバ付 サイズ:10~30・50
4通常価格(税別):38,970円~