(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアドリル(本体・周辺部品)

コアドリル(先端工具)とは電気ドリル、振動ドリル、ハンマードリル等に取付け、コンクリート、モルタル、ブロック、サイディングボード、石こうボード、ALC、木材、コンパネ、タイル、石材などに大き目な穴をあける工具です。円筒状になっていて縁に刃先があり、円盤状に穴を切り出すため、大きめな貫通穴を効率よくあけることが可能です。シャンク形状は3面取りタイプ、六角軸、SDS(プラス)等ありますので、使用電動工具に合わせて選びます。空調機・給排水・換気穴・電気配線など、建物に配管を必要とするさまざまな工事に使用されます。保守部品のコアカッターのみ、センタードリルのみ、シャンクのみもあり、その他給水器、ダストカバー等あると便利なオプションもあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BA

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BA

    評価 0.0
    型式:EA870B-106,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:106mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870B-140,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:140mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870B-150,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:150mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870B-160,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:160mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870B-170,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:170mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870B-180,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:180mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870B-210,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:210mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870B-56,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 56mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870B-60,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 60mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-100,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-107,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:107mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-110,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:110mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-120,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:120mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-130,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:130mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-150,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:150mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-160,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:160mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-180,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:180mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-200,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:200mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-210,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:210mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-230,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:230mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-250,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:250mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-260,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:260mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-28,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 28mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-30,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 30mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-32,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 32mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-40,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 40mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-52,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 52mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-56,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 56mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-65,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 65mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-70,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 70mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-75,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 75mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-80,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 80mm ダイヤモンドコアビット型式:EA870BA-90,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 90mm ダイヤモンドコアビット
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    ビット - - - - - - 56 ~ 210
    通常価格(税別) : 27,181円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バキュームセット V-300

    シブヤ

    バキュームセット V-300

    評価 0.0
    【特長】・真空吸着固定用ポンプです。・ダイモドリル取付面を傷つけることなく固定できます。・真空吸着パットとセットで使用します。【用途】・ダイモドリル真空吸着固定用。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    その他関連部品 - - - 200 - - -
    通常価格(税別) : 174,422
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)

    シブヤ

    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)

    評価 0.0
    【特長】・高出力、低騒音モーターを搭載しています。【用途】・電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    - 130 1000 335 1500 - - -
    通常価格(税別) : 137,320
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Hakken ダイヤモンドコアビット

    • 数量スライド割引

    コンセック

    Hakken ダイヤモンドコアビット

    評価 0.0
    【特長】・優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。・ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。・4面スパナ掛けです。・安定した切れ味と寿命のボンドMタイプです。・φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しており、ビットがかみ込んだ際に容易に引き抜くことができます【用途】・鉄筋コンクリートへの穴あけ用。【材質】・鉄
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    その他関連部品 - - - - - ブルービット 40 ~ 56
    通常価格(税別) : 15,561円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)

    シブヤ

    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)

    評価 0.0
    【特長】・高出力、低騒音モーターを搭載しています。【用途】・電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    - 180 850 348 1700 - - -
    通常価格(税別) : 190,475
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オプションパーツ レジューサー

    • 数量スライド割引

    シブヤ

    オプションパーツ レジューサー

    評価 0.0
    【特長】・ご使用になるダイモドリルのネジに変換させます。(ダイモドリルのネジとビット・アダプターのネジが合わない場合ご使用ください。)
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    その他関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,427
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)

    シブヤ

    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)

    評価 0.0
    【特長】・高出力、低騒音モーターを搭載しています。【用途】・電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    - 260 900/450 488 2000 - - -
    通常価格(税別) : 253,230
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-C

    • SALE 2026/03/31まで

    コンセック

    Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-C

    評価 0.0
    【特長】・優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。・ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。・4面スパナ掛けです。・安定した切れ味と寿命のボンドMタイプです。【用途】・鉄筋コンクリートへの穴あけ用。・アンカーの下穴あけに。【材質】・鉄
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,225円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シブヤ レジューサーM27-A

    • 数量スライド割引

    シブヤ

    シブヤ レジューサーM27-A

    評価 0.0
    【特長】・ダイモドリルのネジタイプを変換させ、別ネジタイプのビットが使用可能になります。【用途】・ダイモドリルネジ変換用。【商品仕様】・ISO9001認証取得工場製・トラスココード:852-2683・質量:0.15kg【材質/仕上】・スチール・スチール
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    その他関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,187
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”

    IKK

    DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”

    評価 0.0
    【特長】・クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。・モーターは安心の二重絶縁です。・サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    - 355 850rpm 520 2400 - - -
    通常価格(税別) : 136,354
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径210mm)

    シブヤ

    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径210mm)

    評価 0.0
    【特長】・高出力、低騒音モーターを搭載しています。【用途】・電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    - 210 1000/700 348 1900 - - -
    通常価格(税別) : 220,006
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電コアドリル(本体のみ)

    ミルウォーキー(MILWAUKEE)

    充電コアドリル(本体のみ)

    評価 0.0
    【特長】・安全かつ正確なコア抜きをサポートするLED水準器と性能測定器を搭載したコードレス152mmコアドリルです。・エンジン工具を電動・コードレス化することで使用時のCO2排出量を削減できる効果が見込めます。【用途】・コンクリート用。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    小型軽量タイプ 152 0~800(低速)、0~1600(高速) - - - - -
    通常価格(税別) : 168,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シブヤ ドライスイベル M27

    • 数量スライド割引

    シブヤ

    シブヤ ドライスイベル M27

    評価 0.0
    【特長】・ダイモドリルに取付け、乾式ビットとの組み合わせにより乾式穿孔が可能です。【用途】・ダイモドリル乾式穿孔用。【材質】・スチール
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    その他関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,799
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シブヤ フェンス固定アタッチメント

    シブヤ

    シブヤ フェンス固定アタッチメント

    評価 0.0
    【特長】・フェンスの下穴穴あけ工事に最適です。【用途】・アンカーを使わずにダイモドリルをフェンスに固定できます。【材質】・スチール
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    その他関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 51,300
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイモドリル TSAシリーズ

    シブヤ

    ダイモドリル TSAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高出力、低騒音モーターを搭載しています。【用途】・電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    - 210 1000/700 528 1900 - - -
    通常価格(税別) : 231,820
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シブヤ TS-252押え金具10インチ用

    • 数量スライド割引

    シブヤ

    シブヤ TS-252押え金具10インチ用

    評価 0.0
    【特長】・排水処理パットを押え、汚水たれ流しを防ぎます。・TS-255用です。【用途】・ダイモドリル排水処理用。【材質】・スチール
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    その他関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,807
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3

    評価 0.0
    型式:EA870A-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1900w-210mm ダイモドリル
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    スタンダードタイプ 210 1000/700 348 1900 5 - -
    通常価格(税別) : 220,220
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EU

    ミルウォーキー(MILWAUKEE)

    充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EU

    評価 0.0
    【特長】・MXF DCD150専用のコアドリルスタンドです。・エンジン工具を電動・コードレス化することで使用時のCO2排出量を削減できる効果が見込めます。
    商品タイプ 最大ビット径(mm) 無負荷回転数(min⁻¹) ストローク(mm) 消費電力(W) コード長さ(m) ビット種類 ビット外径(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 158,000
    通常出荷日 : 11日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
最大ビット径(mm)
無負荷回転数(min⁻¹)
ストローク(mm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
ビット種類
ビット外径(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BA

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      バキュームセット V-300

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Hakken ダイヤモンドコアビット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              オプションパーツ レジューサー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2026/03/31まで

                Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-C

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  シブヤ レジューサーM27-A

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径210mm)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        充電コアドリル(本体のみ)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          シブヤ ドライスイベル M27

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            シブヤ フェンス固定アタッチメント

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ダイモドリル TSAシリーズ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                シブヤ TS-252押え金具10インチ用

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EU

                                    メーカー

                                    エスコ

                                    シブヤ

                                    シブヤ

                                    コンセック

                                    シブヤ

                                    シブヤ

                                    シブヤ

                                    コンセック

                                    シブヤ

                                    IKK

                                    シブヤ

                                    ミルウォーキー(MILWAUKEE)

                                    シブヤ

                                    シブヤ

                                    シブヤ

                                    シブヤ

                                    エスコ

                                    ミルウォーキー(MILWAUKEE)

                                    シリーズ名

                                    ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BA

                                    バキュームセット V-300

                                    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)

                                    Hakken ダイヤモンドコアビット

                                    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)

                                    オプションパーツ レジューサー

                                    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)

                                    Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-C

                                    シブヤ レジューサーM27-A

                                    DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”

                                    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径210mm)

                                    充電コアドリル(本体のみ)

                                    シブヤ ドライスイベル M27

                                    シブヤ フェンス固定アタッチメント

                                    ダイモドリル TSAシリーズ

                                    シブヤ TS-252押え金具10インチ用

                                    AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3

                                    充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EU

                                    通常価格
                                    (税別)

                                    27,181円

                                    • 数量別スライド値引

                                    174,422円

                                    137,320円

                                    15,561円

                                    • 数量別スライド値引

                                    190,475円

                                    7,427円

                                    • 数量別スライド値引

                                    253,230円

                                    15,225円

                                    特別価格

                                    SALE 2026/03/31まで

                                    8,187円

                                    • 数量別スライド値引

                                    136,354円

                                    220,006円

                                    168,000円

                                    39,799円

                                    • 数量別スライド値引

                                    51,300円

                                    231,820円

                                    23,807円

                                    • 数量別スライド値引

                                    220,220円

                                    • 数量別スライド値引

                                    158,000円

                                    通常出荷日 5日目~ 5日目 4日目 4日目 4日目 6日目 5日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 5日目 5日目 4日目 6日目 11日目
                                    商品タイプビットその他関連部品-その他関連部品-その他関連部品--その他関連部品--小型軽量タイプその他関連部品その他関連部品-その他関連部品スタンダードタイプ-
                                    最大ビット径(mm)--130-180-260--355210152--210-210-
                                    無負荷回転数(min⁻¹)--1000-850-900/450--850rpm1000/7000~800(低速)、0~1600(高速)--1000/700-1000/700-
                                    ストローク(mm)--335-348-488--520348---528-348-
                                    消費電力(W)-2001500-1700-2000--24001900---1900-1900-
                                    コード長さ(m)----------------5-
                                    ビット種類---ブルービット--------------
                                    ビット外径(mm)56 ~ 210--40 ~ 56--------------
                                    1. 1

                                    コアドリル(本体・周辺部品)に関連するカテゴリ

                                    コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                    コアドリル(本体・周辺部品)に関連する通販・販売特集