ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)

  • 最大ビット径(mm)
    180
  • 無負荷回転数(min⁻¹)
    850
  • ストローク(mm)
    348
  • 消費電力(W)
    1700
  • トラスココード
    161-3329
  • 全高 (mm)
    606
  • 質量 (kg)
    12.3
  • その他仕様
    取付ネジ:M27

型番:

TS-135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TS-135の仕様・寸法情報

最大ビット径(mm)
180
無負荷回転数(min⁻¹)
850
ストローク(mm)
348
消費電力(W)
1700
トラスココード
161-3329
全高(mm)
606
質量(kg)
12.3
その他仕様
取付ネジ:M27

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,995円
( 217,795円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力、低騒音モーターを搭載しています。
【用途】
・電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)の型番TS-135のページです。 型番TS-135に関する仕様情報を記載しております。
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径210mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)
ダイモドリル TSAシリーズ
AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤエスコ
通常価格197,995円228,507円143,075円262,833円240,712円248,400円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目6日目
最大ビット径(mm)180210130260210210
無負荷回転数(min⁻¹)8501000/7001000900/4501000/7001000/700
ストローク(mm)348348335488528348
消費電力(W)170019001500200019001900
トラスココード161-3329161-3330161-3328161-5792161-5791-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました