17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が31型番あります。

レーザ凹面ミラー基板 外径φ10mm LCBS-10C05シリーズ

レーザ凹面ミラー基板 外径φ10mm LCBS-10C05シリーズ
通常単価(税別)
17,33519,927
税込単価
19,06921,920
通常出荷日:16日目

【特長】・レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。・凹面と裏面の平面が高い面精度で加工さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

最小発注数量
5
10mm
3.7
1個
7.5
15mm
4.1
1個
10
20mm
4.4
1個
12.5
25mm
4.5
1個
15
30mm
4.6
1個
20
40mm
4.7
1個
25
50mm
4.7
1個
30
60mm
4.8
1個
35
70mm
4.8
1個
40
80mm
4.8
1個
45
90mm
4.9
1個
50
100mm
4.9
1個
60
120mm
4.9
1個
75
150mm
4.9
1個
100
200mm
4.9
1個
125
250mm
4.9
1個
150
300mm
5
1個
200
400mm
5
1個
250
500mm
5
1個
300
600mm
5
1個
350
700mm
5
1個
400
800mm
5
1個
500
1000mm
5
1個
750
1500mm
5
1個
1000
2000mm
5
1個
1250
2500mm
5
1個
1500
3000mm
5
1個
2000
4000mm
5
1個
2500
5000mm
5
1個
5000
10000mm
5
1個
15000
30000mm
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,927
( 21,920 )
16日目
19,927
( 21,920 )
16日目
19,927
( 21,920 )
16日目
19,927
( 21,920 )
16日目
19,927
( 21,920 )
16日目
19,927
( 21,920 )
16日目
19,927
( 21,920 )
16日目
18,668
( 20,535 )
16日目
18,668
( 20,535 )
16日目
18,668
( 20,535 )
16日目
18,668
( 20,535 )
16日目
18,668
( 20,535 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。
・凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。
・裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。
・曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。
・反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。
・※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザ凹面ミラー基板 外径φ10mm LCBS-10C05シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ凹面ミラー基板 外径φ10mm LCBS-10C05シリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ10mm TCシリーズ
球面両凸レンズ SLB-10シリーズ
球面両凸レンズ SLB-5シリーズ
球面両凸レンズ SLB-3シリーズ
球面両凸レンズ SLB-20シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,335-8,850 -3,921 -6,950 -4,769 -4,648 -
通常出荷日16日目16日目16日目〜16日目〜16日目〜16日目
外径(mm)101010503020
コバ厚(mm)552322

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト