17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ

凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
通常単価(税別)
12,314円~14,669円
税込単価
13,545円~16,136円
通常出荷日:16日目

【特長】・各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です・予めアルミをコーティングした凹面ミラー...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

コーティング

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

最小発注数量
7.5
10
ノーコート
15mm
3.3
1個
10
7
ノーコート
20mm
2.6
1個
12.5
7
ノーコート
25mm
3.7
1個
15
7
ノーコート
30mm
4.3
1個
20
7
ノーコート
40mm
5
1個
25
7
ノーコート
50mm
5.4
1個
30
5
ノーコート
60mm
3.7
1個
35
5
ノーコート
70mm
3.9
1個
40
5
ノーコート
80mm
4
1個
45
5
ノーコート
90mm
4.1
1個
50
5
ノーコート
100mm
4.2
1個
60
5
ノーコート
120mm
4.3
1個
75
5
ノーコート
150mm
4.5
1個
100
5
ノーコート
200mm
4.6
1個
125
5
ノーコート
250mm
4.6
1個
150
5
ノーコート
300mm
4.7
1個
200
5
ノーコート
400mm
4.7
1個
250
5
ノーコート
500mm
4.8
1個
300
5
ノーコート
600mm
4.8
1個
350
5
ノーコート
700mm
4.9
1個
400
5
ノーコート
800mm
4.9
1個
500
5
ノーコート
1000mm
4.9
1個
750
5
ノーコート
1500mm
4.9
1個
1000
5
ノーコート
2000mm
4.9
1個
1250
5
ノーコート
2500mm
5
1個
1500
5
ノーコート
3000mm
5
1個
2000
5
ノーコート
4000mm
5
1個
2500
5
ノーコート
5000mm
5
1個
5000
5
ノーコート
10000mm
5
1個
15000
5
ノーコート
30000mm
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,669円
( 16,136円 )
16日目
13,405円
( 14,746円 )
16日目
13,405円
( 14,746円 )
16日目
13,405円
( 14,746円 )
16日目
13,405円
( 14,746円 )
16日目
13,405円
( 14,746円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です
・予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています
・反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます
・外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます
・平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ25.4mm TCシリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ10mm TCシリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ20mm TCシリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ15mm TCシリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ30mm TCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,314円-12,314円 -8,850円 -11,102円 -10,012円 -13,942円 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目
外径(mm)2525.410201530

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト