17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が70型番あります。

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ
通常単価(税別)
21,987円~40,941円
税込単価
24,186円~45,035円
通常出荷日:16日目

【特長】・円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
−15
4
10
10
7.79mm
2.2
−16.4mm
1個
−20
3
10
10
10.38mm
1.7
−21.1mm
1個
−25
3
10
10
12.98mm
2
−26.3mm
1個
−30
3
10
10
15.57mm
2.2
−31.4mm
1個
−40
3
10
10
20.76mm
2.4
−41.6mm
1個
−15
4
10
20
7.79mm
2.2
−16.4mm
1個
−20
3
10
20
10.38mm
1.7
−21.1mm
1個
−25
3
10
20
12.98mm
2
−26.3mm
1個
−30
3
10
20
15.57mm
2.2
−31.4mm
1個
−40
3
10
20
20.76mm
2.4
−41.6mm
1個
−20
5
15
15
10.38mm
1.8
−21.2mm
1個
−25
5
15
15
12.98mm
2.6
−26.7mm
1個
−30
4
15
15
15.57mm
2.1
−31.4mm
1個
−40
4
15
15
20.76mm
2.6
−41.7mm
1個
−20
5
15
25
10.38mm
1.8
−21.2mm
1個
−25
5
15
25
12.98mm
2.6
−26.7mm
1個
−30
4
15
25
15.57mm
2.1
−31.4mm
1個
−40
4
15
25
20.76mm
2.6
−41.7mm
1個
−25
7
20
20
12.98mm
2.3
−26.5mm
1個
−30
6
20
20
15.57mm
2.4
−31.6mm
1個
−40
5
20
20
20.76mm
2.4
−41.6mm
1個
−50
4
20
20
25.95mm
2
−51.3mm
1個
−60
4
20
20
31.14mm
2.4
−61.5mm
1個
−70
4
20
20
36.33mm
2.6
−71.7mm
1個
−80
4
20
20
41.52mm
2.8
−81.8mm
1個
−100
4
20
20
51.9mm
3
−102.0mm
1個
−130
4
20
20
67.47mm
3.3
−132.1mm
1個
−150
4
20
20
77.85mm
3.4
−152.2mm
1個
−200
4
20
20
103.8mm
3.5
−202.3mm
1個
−250
4
20
20
129.75mm
3.6
−252.4mm
1個
−300
4
20
20
155.7mm
3.7
−302.4mm
1個
−100
4
20
30
51.9mm
3
−102.0mm
1個
−130
4
20
30
67.47mm
3.3
−132.1mm
1個
−150
4
20
30
77.85mm
3.4
−152.2mm
1個
−200
4
20
30
103.8mm
3.5
−202.3mm
1個
−250
4
20
30
129.75mm
3.6
−252.4mm
1個
−300
4
20
30
155.7mm
3.7
−302.4mm
1個
−25
7
20
40
12.98mm
2.3
−26.5mm
1個
−30
6
20
40
15.57mm
2.4
−31.6mm
1個
−40
5
20
40
20.76mm
2.4
−41.6mm
1個
−50
4
20
40
25.95mm
2
−51.3mm
1個
−60
4
20
40
31.14mm
2.4
−61.5mm
1個
−70
4
20
40
36.33mm
2.6
−71.7mm
1個
−80
4
20
40
41.52mm
2.8
−81.8mm
1個
−100
4
20
50
51.9mm
3
−102.0mm
1個
−130
4
20
50
67.47mm
3.3
−132.1mm
1個
−150
4
20
50
77.85mm
3.4
−152.2mm
1個
−200
4
20
50
103.8mm
3.5
−202.3mm
1個
−250
4
20
50
129.75mm
3.6
−252.4mm
1個
−300
4
20
50
155.7mm
3.7
−302.4mm
1個
−50
7
30
30
25.95mm
2.2
−51.5mm
1個
−60
6
30
30
31.14mm
2.1
−61.4mm
1個
−70
5
30
30
36.33mm
1.8
−71.2mm
1個
−80
5
30
30
41.52mm
2.2
−81.4mm
1個
−100
5
30
30
51.9mm
2.8
−101.8mm
1個
−130
5
30
30
67.47mm
3.3
−132.2mm
1個
−150
5
30
30
77.85mm
3.5
−152.3mm
1個
−200
5
30
30
103.8mm
3.9
−202.6mm
1個
−250
5
30
30
129.75mm
4.1
−252.7mm
1個
−300
5
30
30
155.7mm
4.3
−302.8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,835円
( 25,119円 )
16日目
22,835円
( 25,119円 )
16日目
22,835円
( 25,119円 )
16日目
21,987円
( 24,186円 )
16日目
21,987円
( 24,186円 )
16日目
26,842円
( 29,526円 )
16日目
27,690円
( 30,459円 )
16日目
27,690円
( 30,459円 )
16日目
28,659円
( 31,525円 )
16日目
28,659円
( 31,525円 )
16日目
26,471円
( 29,118円 )
16日目
26,471円
( 29,118円 )
16日目
27,326円
( 30,059円 )
16日目
27,326円
( 30,059円 )
16日目
30,356円
( 33,392円 )
16日目
30,356円
( 33,392円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
29,144円
( 32,058円 )
16日目
30,840円
( 33,924円 )
16日目
30,840円
( 33,924円 )
16日目
29,144円
( 32,058円 )
16日目
29,144円
( 32,058円 )
16日目
27,326円
( 30,059円 )
16日目
27,326円
( 30,059円 )
16日目
27,326円
( 30,059円 )
16日目
25,501円
( 28,051円 )
16日目
25,501円
( 28,051円 )
16日目
25,501円
( 28,051円 )
16日目
25,501円
( 28,051円 )
16日目
25,501円
( 28,051円 )
16日目
30,356円
( 33,392円 )
16日目
28,659円
( 31,525円 )
16日目
28,659円
( 31,525円 )
16日目
28,659円
( 31,525円 )
16日目
28,659円
( 31,525円 )
16日目
28,659円
( 31,525円 )
16日目
38,717円
( 42,589円 )
16日目
37,020円
( 40,722円 )
16日目
37,020円
( 40,722円 )
16日目
35,203円
( 38,723円 )
16日目
35,203円
( 38,723円 )
16日目
33,385円
( 36,724円 )
16日目
33,385円
( 36,724円 )
16日目
37,384円
( 41,122円 )
16日目
34,718円
( 38,190円 )
16日目
34,718円
( 38,190円 )
16日目
34,718円
( 38,190円 )
16日目
34,718円
( 38,190円 )
16日目
34,718円
( 38,190円 )
16日目
33,870円
( 37,257円 )
16日目
33,870円
( 37,257円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
34,839円
( 38,323円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目
32,173円
( 35,390円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。
・シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。
・光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。
・シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。
・※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。
・※必ず凹面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,987円-16,123円 -21,987円 -21,987円 -7,638円 -16,123円 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目
反射防止膜コート波長域750~1550nm750~1550nm400~700nm633~1064nm750~1550nm400~700nm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト