ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
通常価格(税別):12,314円~
通常出荷日:16日目
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):8,971円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
シグマ光機
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ
通常価格(税別):8,850円~
通常出荷日:1日目 ~
シグマ光機
45°直角プリズム RPシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):2,939円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
平凹レンズ(BK-7)
アズワン
通常価格(税別):3,627円~
通常出荷日:9日目 ~

【特長】・平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。・半導...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,475円 ( 42,323円 ) | 16日目 |
37,869円 ( 41,656円 ) | 16日目 |
48,090円 ( 52,899円 ) | 16日目 |
54,513円 ( 59,964円 ) | 16日目 |
51,120円 ( 56,232円 ) | 16日目 |
59,845円 ( 65,830円 ) | 16日目 |
57,421円 ( 63,163円 ) | 16日目 |
73,644円 ( 81,008円 ) | 16日目 |
95,577円 ( 105,135円 ) | 16日目 |
101,878円 ( 112,066円 ) | 16日目 |
28,296円 ( 31,126円 ) | 16日目 |
28,053円 ( 30,858円 ) | 16日目 |
30,840円 ( 33,924円 ) | 16日目 |
36,051円 ( 39,656円 ) | 16日目 |
34,112円 ( 37,523円 ) | 16日目 |
39,487円 ( 43,436円 ) | 16日目 |
38,353円 ( 42,188円 ) | 16日目 |
43,728円 ( 48,101円 ) | 16日目 |
50,029円 ( 55,032円 ) | 16日目 |
67,100円 ( 73,810円 ) | 16日目 |
【特長】
・平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
・半導体レーザの光を平行光にする場合や、平行光をファイバーに集光させる場合に使用します。
・NA(開口数)を大きくすることで、光を効率的に集光することが可能になります。
・形状誤差を0.1μm以下に抑えたAGL-EA/AGL-GAシリーズと、0.5μm以下に抑えたAGL-EB/AGL-GBシリーズをご用意しています。
・レンズの固定にはレンズホルダー(LHF-S、LHA)をご用意しています。
・※非球面レンズは光を入射する向きがあります。
・※必ず凸面から平行光を入射させてご使用ください。
・※平面側から平行光を入射させると、球面収差が大きくなり小さく集光させることができません。
・※設計波長以外の波長では使用した場合は、球面収差が発生し、回折限界まで集光スポットを絞ることができません。
・※この精密研磨非球面レンズは色消しレンズにはなっていません。
・※計波長以外の波長で使用した場合は焦点距離(バックフォーカス)が変わります。
・※レンズには反射防止膜コートが施されていないので、レンズの表面と裏面の反射による損失で透過率は85%以下になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

光
アクリル製無地板
3.8通常価格(税別):632円~

アズワン
銅管(直)MTCUTシリーズ
0通常価格(税別):5,362円~

アズワン
石英板 角型タイプ
0通常価格(税別):4,979円~