ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴム栓 32×28×31

ゴム栓 32×28×31 9852-10
通常単価(税別)
666
税込単価
733
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・瞬間耐熱性:100℃、瞬間耐寒性:-20℃・JANコード:4972353980611・ト...

詳細を確認

型番:

9852-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9852-10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353980611
トラスココード
807-3606
質量(g)
36.200
材質1
NBR

型番リスト

表示件数
型番
9852-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666
( 733 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・瞬間耐熱性:100℃、瞬間耐寒性:-20℃
・JANコード:4972353980611
・トラスココード:807-3606
・質量:36.2g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓 32×28×31の型番9852-10のページです。 型番9852-10に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓 32×28×31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓 32×28×31
カクダイ ゴム栓 29×26×31
ゴム栓 28×23×29
カクダイ ゴム栓 36×32×35
防臭ゴム 50×32
防臭ゴム 40×32
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格666642598749840707
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235398061149723539852964972353985289497235398063549723530416334972353041619
トラスココード807-3606807-3605807-3604807-3608807-5924807-5922
質量(g)36.20032.30025.70053.00070.80029.500
材質1NBRNBRNBRNBRCR、PVCCR、PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました