ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴム栓 (くさりなし)

ゴム栓 (くさりなし) 0409-55X40
通常単価(税別)
983円
税込単価
1,081円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ゴム栓(くさりなし)・JANコード:4972353040995・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

0409-55X40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0409-55X40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353040995
トラスココード
807-3921
質量(g)
49.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0409-55X40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
983円
( 1,081円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴム栓(くさりなし)
・JANコード:4972353040995
・トラスココード:807-3921
・質量:49.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓 (くさりなし)の型番0409-55X40のページです。 型番0409-55X40に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓 (くさりなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓 (くさりなし)
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
ゴム栓(くさりなし)0409-70X66
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格983円983円2,097円852円852円983円
通常出荷日9日目9日目2日目9日目9日目9日目
JANコード497235304099549723530409884972353000425497235304093349723530409264972353000401
トラスココード807-3921807-5913807-3163807-5908807-5907807-5914
質量(g)49.00044.00011023.00021.00059.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました