ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴム栓 28×23×29

ゴム栓 28×23×29 9852-08
通常単価(税別)
598
税込単価
658
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・瞬間耐熱性:100℃、瞬間耐寒性:-20℃・JANコード:4972353985289・ト...

詳細を確認

型番:

9852-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9852-08の仕様・寸法情報

JANコード
4972353985289
トラスココード
807-3604
質量(g)
25.700
材質1
NBR

型番リスト

表示件数
型番
9852-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・瞬間耐熱性:100℃、瞬間耐寒性:-20℃
・JANコード:4972353985289
・トラスココード:807-3604
・質量:25.7g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓 28×23×29の型番9852-08のページです。 型番9852-08に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓 28×23×29のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました