17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス 丸リンク 線径1.5mm

ステンレス 丸リンク 線径1.5mm
  • ステンレス 丸リンク 線径1.5mm
通常単価(税別)
434円~467円
税込単価
477円~514円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・接続部は溶接しているため丈夫です。・サイズが豊富です。【用途】・ロープ等の先端金具として。【...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

L(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
849-2267
0.02
10
4982970002122
0.5
1個
849-2268
-
15
4982970002177
0.85
1個
849-2269
0.01
20
4982970002191
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434円
( 477円 )
2日目
458円
( 504円 )
6日目
467円
( 514円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・ロープ等の先端金具として。
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 丸リンク 線径1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm
ステンレス 丸リンク 線径25mm
ステンレス 丸リンク 線径32mm
ステンレス 丸リンク 線径13mm
ステンレス 丸リンク 線径28mm
ステンレス 丸リンク 線径22mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格434円-16,339円53,908円2,953円21,113円11,363円
通常出荷日2日目〜2日目2日目6日目2日目2日目
D(mm)1.52532132822
材質1材質:ステンレス(SUS304)/仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト