メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スナップフック スチール製(亜鉛めっき鋼)【10個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

内寸

使用荷重

開口

最小発注数量
4mm
32×12mm
50kg
7mm
1パック

10個入り

5mm
40×15mm
120kg
7mm
1パック

10個入り

6mm
48×17mm
120kg
8mm
1パック

10個入り

7mm
56×19mm
180kg
8mm
1パック

10個入り

8mm
64×23mm
230kg
10mm
1パック

10個入り

10mm
80×29mm
350kg
11mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
2日目
836円
( 920円 )
2日目
912円
( 1,003円 )
2日目
1,127円
( 1,240円 )
2日目
1,346円
( 1,481円 )
2日目
2,273円
( 2,500円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:スチール(亜鉛めっき鋼)
・線径(mm):4~10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップフック スチール製(亜鉛めっき鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック スチール製(亜鉛めっき鋼)
スナップフック スチール製
スナップフック(ステンレス製)
スプリングフック(スチール製)
ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
スナップフックC型(ステンレス製)
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格754円-1,443円 -1,284円 -664円1,577円 -1,816円 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック-カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなし-ロックなし
材質スチール(亜鉛めっき鋼)スチール(亜鉛めっき鋼)--亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)-
入数10個10個--5個-

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト