ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴム栓 15×12×20

ゴム栓 15×12×20 9852-01
通常単価(税別)
508
税込単価
559
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・瞬間耐熱性:100℃、瞬間耐寒性:-20℃・JANコード:4972353985210・ト...

詳細を確認

型番:

9852-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9852-01の仕様・寸法情報

JANコード
4972353985210
トラスココード
807-3597
質量(g)
8.200
材質1
NBR

型番リスト

表示件数
型番
9852-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・瞬間耐熱性:100℃、瞬間耐寒性:-20℃
・JANコード:4972353985210
・トラスココード:807-3597
・質量:8.2g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓 15×12×20の型番9852-01のページです。 型番9852-01に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓 15×12×20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓 15×12×20
カクダイ ゴム栓 20×17×23
カクダイ 平パッキン 20×15×2 (2枚入)
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5085084827,3193,5064,418
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235398521049723539852414972353004249497235341208249723534120684972353412075
トラスココード807-3597807-3600807-9068807-6432807-6431807-3247
質量(g)8.20013.0002.000267.300114.800225.000
材質1NBRNBRNBR黄銅、NR黄銅、NR黄銅、NR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました