17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 保温チューブ スタンダードタイプ

    トラスコ中山

    保温チューブ スタンダードタイプ

    4.4

    通常価格(税別):678円~

    通常出荷日:1日目

  • ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    -

    通常価格(税別):2,374円~

    通常出荷日:6日目

  • ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    -

    通常価格(税別):2,718円~

    通常出荷日:6日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】

    エスコ

    温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】

    -

    通常価格(税別):5,300円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    -

    通常価格(税別):2,832円~

    通常出荷日:6日目

  • ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    -

    通常価格(税別):3,376円~

    通常出荷日:6日目

  • ソフトレバーノズル

    三栄水栓製作所

    ソフトレバーノズル

    ソフトレバーノズル

    三栄水栓製作所

    ソフトレバーノズル

    -

    通常価格(税別):2,131円~

    通常出荷日:1日目

  • センサー小便フラッシュ

    カクダイ

    センサー小便フラッシュ

    -

    通常価格(税別):40,714円~

    通常出荷日:11日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が32型番あります。

イノック イノクイック

イノック イノクイック
通常単価(税別)
2,3715,872
税込単価
2,6086,459
通常出荷日:6日目

【特長】・ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。【用途】・屋内の給水・給湯用

  • 適合管種以外に接合しないで下さい。 パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないで下さい。 パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、キズのない部分で接合して下さい。 継手は絶対に分解しないで下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

a(mm)

z(mm)

最小発注数量
4582131080510
806-5101
68.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
25
4.6
1個
4582131080527
806-5102
103.400
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
31
5.7
1個
4582131080534
806-5103
173.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
37
7.4
1個
4582131080831
806-5104
38.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
25
4
1個
4582131080848
806-5105
59.200
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
30
4.1
1個
4582131080855
806-5106
96.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
34
4.1
1個
4582131080749
806-5107
96.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
32
10.9
1個
4582131080756
806-5108
121.800
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
40
14.7
1個
4582131080763
806-5109
142.800
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
40
14.7
1個
4582131080770
806-5110
139.200
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
32
-
1個
4582131080787
806-5111
166.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
40
-
1個
4582131080794
806-5112
199.800
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
40
-
1個
4582131080572
806-5113
89.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
53
6.5
1個
4582131080589
806-5114
129.400
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
60
9.5
1個
4582131080596
806-5115
134.200
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
59
3.5
1個
4582131080633
806-5116
142.200
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
35
-
1個
4582131080640
806-5117
210.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
39
-
1個
4582131080657
806-5118
230.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
42
-
1個
4582131080800
806-5096
77.800
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
43
22.4
1個
4582131080817
806-5097
88.400
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
46
20.4
1個
4582131080824
806-5098
112.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
48
22.4
1個
4582131080862
806-5099
122.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
43
22.4
1個
4582131080879
806-5100
153.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
46
20.4
1個
4582131080602
806-5119
106.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
30
9.4
1個
4582131080619
806-5120
161.400
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
38
12.1
1個
4582131080626
806-5121
265.600
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
45
15.2
1個
4582131081289
806-5150
130.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
32
10.9
1個
4582131081296
806-5151
183.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
40
14.7
1個
4582131081302
806-5152
195.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
40
14.7
1個
4582131081319
806-5153
130.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
20.5
3
1個
4582131081265
806-5154
184.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
25.5
3
1個
4582131081272
806-5155
293.000
ボディ:SCS13A(SUS304)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム、カートリッジリング:真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング:アセタールコポリマー、グラブリング:ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング:ナイロン
30
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371
( 2,608 )
6日目
2,677
( 2,945 )
6日目
3,882
( 4,270 )
6日目
3,321
( 3,653 )
6日目
3,831
( 4,214 )
6日目
4,495
( 4,945 )
6日目
2,422
( 2,664 )
6日目
2,830
( 3,113 )
6日目
2,830
( 3,113 )
6日目
3,474
( 3,821 )
6日目
3,882
( 4,270 )
6日目
3,882
( 4,270 )
6日目
2,422
( 2,664 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
3,085
( 3,394 )
6日目
4,954
( 5,449 )
6日目
5,872
( 6,459 )
6日目
5,872
( 6,459 )
6日目
2,422
( 2,664 )
6日目
2,524
( 2,776 )
6日目
2,524
( 2,776 )
6日目
3,985
( 4,384 )
6日目
4,444
( 4,888 )
6日目
3,474
( 3,821 )
6日目
3,985
( 4,384 )
6日目
4,750
( 5,225 )
6日目
3,576
( 3,934 )
6日目
4,087
( 4,496 )
6日目
4,087
( 4,496 )
6日目
3,423
( 3,765 )
6日目
3,678
( 4,046 )
6日目
4,495
( 4,945 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
【用途】
・屋内の給水・給湯用

ご注意

  • 適合管種以外に接合しないで下さい。 パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないで下さい。 パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、キズのない部分で接合して下さい。 継手は絶対に分解しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック イノクイックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック イノクイック
カクダイ 砲金ブッシング
カクダイ ステンレスホースニップル
洋便器取付レンチセット
カクダイ アーム(ナットつき)
ベンリ自在パイプ
メーカーイノックカクダイカクダイ三栄水栓製作所カクダイ三栄水栓製作所
通常価格2,371-3,6322,3794,3351,1985,080
通常出荷日6日目9日目9日目6日目9日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト