17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

センサー小便フラッシュ

通常単価(税別)
40,714
税込単価
44,785
通常出荷日:11日目

【特長】・取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます・使用状況や頻度、未使用期間に応...

詳細を確認
  • 質量(g)
    700.000
  • 仕様
    後付けタイプ、押ボタン部用キャップナット付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

用途

最小発注数量
4972353091409
199-4559
フラッシュバルブT60型用
1個
4972353091416
199-7632
フラッシュバルブTG60N型用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,714
( 44,785 )
11日目
40,714
( 44,785 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます
・使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します
・741-101-L1は7410、7411にも適合します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー小便フラッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー小便フラッシュ
パーソナルボックス
シャワースライドグリップバー
自動接手散水栓
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
ペット用双口水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格40,71444,30127,9599,28520,92217,983
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)700.0003950.0001820.000741.0002290.0001400.000
仕様後付けタイプ、押ボタン部用キャップナット付ダイヤルキー(暗証番号固定タイプ)付、埋込、露出設置兼用、三段タイプ、ビス・プラグ、連結用部品付対応壁厚42mm以下、垂直設置手すり兼用固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)シャワーホース接続部ネジG1/2シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト