ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ゲートバルブ

ゲートバルブ 34-GBV
通常単価(税別)
2,718
税込単価
2,990
通常出荷日:6日目

【特長】・100℃以下の水・油・ガスで許容圧力1.18Mpaです。

型番:

34-GBV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

34-GBVの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
34-GBV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,718
( 2,990 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100℃以下の水・油・ガスで許容圧力1.18Mpaです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲートバルブの型番34-GBVのページです。 型番34-GBVに関する仕様情報を記載しております。
ゲートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲートバルブ
ゲートバルブ
カクダイ バルブアダプター
カクダイ バルブアダプター
ボールバルブ
ボールバルブ
メーカータブチタブチカクダイカクダイタブチタブチ
通常価格2,7182,374 -1,0641,3962,832 -3,376
通常出荷日6日目6日目9日目9日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました