ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ボールバルブ

ボールバルブ 34-FBV
通常単価(税別)
3,376円
税込単価
3,714円
通常出荷日:6日目

【特長】・常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。

型番:

34-FBV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

34-FBVの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
34-FBV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,376円
( 3,714円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブの型番34-FBVのページです。 型番34-FBVに関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ
ボールバルブ
アングル型ボールバルブ(水道用)
ボールバルブ(水道用・両口タイプ)
カクダイ バルブアダプター
カクダイ バルブアダプター
メーカータブチタブチカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,376円2,832円 -3,169円2,621円 -1,583円1,209円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました