17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ボールバルブ

ボールバルブ
通常単価(税別)
2,832円~12,221円
税込単価
3,115円~13,443円
通常出荷日:6日目

【特長】・常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼び径(mm)

最小発注数量
4582110441257
812-7823
1350.000
-
1個
4582110441240
812-7825
900.000
-
1個
4582110441233
812-7818
650.000
-
1個
4582110441264
812-7937
2450.000
-
1個
4582110441219
812-7829
260.000
15A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,649円
( 7,314円 )
6日目
5,391円
( 5,930円 )
6日目
4,476円
( 4,924円 )
6日目
12,221円
( 13,443円 )
6日目
2,832円
( 3,115円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。

商品担当おすすめ

  • 水道用ポリエチレン2層管 画像

    タブチ

    水道用ポリエチレン2層管

    【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。寒冷地でも使用可能です(-20℃~40℃)。

  • 保温材付架橋ポリエチレン管 画像

    タブチ

    保温材付架橋ポリエチレン管

    【特長】保温材付の架橋ポリエチレン管です。最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

  • エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m 画像

    タブチ

    エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m

    【特長】エコキュートに必要な配管部材セットです。施工性に優れ、作業時間が約1/4短縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ
ゲートバルブ
TBC ステンレス 両長ニップル 1X150mm
TBC ステンレス ストリートエルボ 1
TBC ステンレス 両長ニップル 1X125mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mm
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格2,832円-2,374円 -1,326円2,513円1,176円1,036円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1黄銅黄銅ステンレス(SUS304)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト