17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ベンリー直パイプ

ベンリー直パイプ
  • PA286A-76X3-16
  • パッケージ
通常単価(税別)
3,260円~3,570円
税込単価
3,586円~3,927円
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプ部はラセン状なので吐水方向が自由自在。・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付不可。・上向...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ベンリー直パイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
300
4973987040375
170
1個
1個
400
4973987040382
220
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260円
( 3,586円 )
2日目
3,570円
( 3,927円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ部はラセン状なので吐水方向が自由自在。
・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付不可。
・上向きタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンリー直パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンリー直パイプ
断熱腰高パイプ
水栓差込口
角クリスタルハンドル
カラービス
金属製オネジニップル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,260円-4,485円1,153円1,162円672円1,408円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)2017350471650
幅(mm)203020401330
材質パイプ:黄銅パイプ:黄銅ニトリルゴム(NBR)メタクリル樹脂黄銅黄銅
サイズ接続ネジ:W26山20259mm接続ネジ;G1/2軸穴内径:31mmネジW3/16山24取り付けネジ:G3/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト