ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ページイン クープレファイル(R) A4 クリア

ページイン クープレファイル(R) A4 クリア PAL-200-90
通常単価(税別)
485円
税込単価
534円
通常出荷日:4日目

【特長】・穴をあけずに書類をポケットに挟み込むだけの簡単ファイリング見開きでA3サイズも収容可能・企画...

詳細を確認

型番:

PAL-200-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PAL-200-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
クリアー

型番リスト

表示件数
型番
PAL-200-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485円
( 534円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴をあけずに書類をポケットに挟み込むだけの簡単ファイリング見開きでA3サイズも収容可能
・企画提案書や見積書、契約書などに最適
・書類をポケットに入れるだけ、出し入れも簡単、使いやすさ抜群のファイルです
・穴のあけられない書類の保管に最適です
【商品仕様】
・外寸:縦308×横230mm
・シート厚:0.3mm
・材質:PP
・入数:1冊
・本体色:クリア
・JANコード:4974214108233

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ページイン クープレファイル(R) A4 クリアの型番PAL-200-90のページです。 型番PAL-200-90に関する仕様情報を記載しております。
ページイン クープレファイル(R) A4 クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ページイン クープレファイル(R) A4 クリア
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
クープレファイル A4 ブルー
ページイン プレゼンホルダー A3 グレー
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 12ポケット 青
クリア-ファイル ホルダ-イン A4 12ポケット 透明
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイキングジムキングジム
通常価格485円1,008円485円1,099円940円940円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色クリアークリアーブルーグレーブルークリアー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました