ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

アシス・ケースファイル

アシス・ケースファイル A75124
通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円
通常出荷日:10日目

【特長】・A3サイズの作品や書類をすっきり収納できるケースファイル。・厚さ10mmのスリムサイズで分類...

詳細を確認

型番:

A75124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A75124の仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ブラック
サイズ
A3
寸法(mm)
440×330×10
JANコード
4903419829223
材質
ポリプロピレン
収容枚数(枚)
コピー用紙100
内容量
1冊

型番リスト

表示件数
型番
A75124

内容量

最小発注数量
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039円
( 1,143円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A3サイズの作品や書類をすっきり収納できるケースファイル。
・厚さ10mmのスリムサイズで分類・整理に大変便利。
・取り出しやすいワイドな開口部。
・A3サイズのクリヤーホルダーを収納できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アシス・ケースファイルの型番A75124のページです。 型番A75124に関する仕様情報を記載しております。
アシス・ケースファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシス・ケースファイル
インナードキュメントファイル
ダレスバッグ A4サイズ
おくすりポケット
リクエスト クラッチケース A4サイズ
クリヤーケース(マチ付) A5S 藍
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,039円766円2,797円528円887円758円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプバック類バック類バック類小物ケース・トレーバック類小物ケース・トレー
本体色ブラックホワイト---ブルー
サイズA3A4A4-A4-
寸法(mm)440×330×10240×325×20285×400×70100(外寸117)×70260×347×50-
JANコード49034198292234903419839123-4903419880408--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました