17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

名刺整理箱 290×100×64mm

通常単価(税別)
1,368
税込単価
1,505
通常出荷日:4日目

大量の名刺を素早く機能的に収納できるケース。【特長】・大量の名刺をそのままボックスに入れて保管が可能な...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

名刺整理箱の使用例

名刺整理箱の使用例

仕様

  • 高さ:64mm(フタ無)/73mm(フタ有)
  • 幅:290mm
  • 背幅/奥行き:100mm
  • 表紙材質など:PS製
  • PS製フタ付き
  • PP製インデックスシート10枚付き
  • 紙製補助インデックス20枚付き
  • 再生PS(本体)

※フタをしたときの寸法は高さ73×幅290×奥行100mm

75(色:青)の外観

75(色:青)の外観

75(色:黒)の外観

75(色:黒)の外観

※イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4971660355709
1個
1個
ブルー
4971660355600
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,368
( 1,505 )
4日目
1,368
( 1,505 )
4日目

詳細情報

基本情報

大量の名刺を素早く機能的に収納できるケース。
【特長】
・大量の名刺をそのままボックスに入れて保管が可能なボックス。
・タテ入れにもヨコ入れにも使える。
・最大約1,000枚
・グリーン購入法適合品
・エコ商品ねっと掲載
【用途】
・名刺管理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

名刺整理箱 290×100×64mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
名刺の整理整頓
5
満足度:5.0
社名ごとに仕分けをしたかったので これを利用して分けれるので助かります。 また、机の引き出しに収納できるので 整頓しやす...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q何枚名刺が保管できますか?
A
最大1,000枚ほど保管可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名刺整理箱 290×100×64mm
デスクトレーBF 4008BF
マルチレタートレー 260×370×162mm
メールバッグ マチ無Wファスナー ブルー 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー グリーン 規格:B4判マチ付 マチ80mm
メーカーキングジムキングジムLIHIT LABクラウンクラウンクラウン
通常価格1,3689212,7972,2953,4583,458
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプカードケース小物ケース・トレー小物ケース・トレーバック類バック類バック類
サイズ(mm)290×100×64265×345×65----
収納数1000枚-----
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト