17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1171-BK

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

開閉が簡単なファスナー付きのブック型の図面ファイル綴じ専用ファイル。
【特長】
・A1からA3サイズまでをラインナップ。各サイズの図面管理に最適。
・開閉が簡単な面ファスナー付き。
・図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。
・グリーン購入法適合品。
・エコ商品ねっと掲載。
・スクエアラベル付き。
【用途】
・図面の保管に最適。(A1~A3サイズまで)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
詳細タイプ
標準タイプ
サイズ
A1 3つ折
収納数(枚)
-
収納数(冊)
200
収納幅(mm)
10
JANコード
4971660365302
仕様
ボード表紙、スクエアラベル付き
幅(mm)
315
高さ(mm)
620
背幅(mm)
40

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト