ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
クリアーホルダー リサイクル厚口【10個入り】
キングジム
通常価格(税別):1,005円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・開閉しやすいスライドファスナー。
・はっきりと中身が確認できる透明ケース。
・豊富なサイズバリエーション。
・分類整理に便利な見出し付き。
・ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
・業務用25枚パック。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

クラウン
硬質カードケース A5
0通常価格(税別):440円

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,130円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
0通常価格(税別):6,032円

クラウン
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
0通常価格(税別):461円

エスコ
ビジネスリュックサック(3WAY)
0通常価格(税別):11,772円