ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クリヤーケース(マチ付)【25個入り】

クリヤーケース(マチ付) F74SM-25Pアイ
通常単価(税別)
14,302円
税込単価
15,732円
通常出荷日:10日目

【特長】・30mmのワイドなマチ付き。・多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。・業務用25枚パッ...

詳細を確認

型番:

F74SM-25Pアイ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

F74SM-25Pアイの仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ブルー
色詳細
藍
サイズ
A4
寸法(mm)
250×350×30
JANコード
4903419150396
材質
オレフィン
収容枚数(枚)
コピー用紙200
仕様
業務用バックにつき、商品には説明書を入れていません。
内容量
1箱(25枚)

型番リスト

表示件数
型番
F74SM-25Pアイ

内容量

最小発注数量
1箱(25枚)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,302円
( 15,732円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30mmのワイドなマチ付き。
・多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。
・業務用25枚パック。
・豊富なサイズバリエーション。
・分類整理に便利な見出し付き。
・ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーケース(マチ付)の型番F74SM-25Pアイのページです。 型番F74SM-25Pアイに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーケース(マチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーケース(マチ付)
インナードキュメントファイル
リクエスト クラッチケース A4サイズ
ダレスバッグ A4サイズ
クリヤーケース(マチ付) A4S 白
クリヤーケース(マチ付) A4S 赤
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格14,302円766円887円2,797円866円866円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプバック類バック類バック類バック類小物ケース・トレー小物ケース・トレー
本体色ブルーホワイト--ホワイトレッド
色詳細藍乳白----
サイズA4A4A4A4--
寸法(mm)250×350×30240×325×20260×347×50285×400×70--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました