ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キングファイルSDDE B4E 青 規格:B4判ヨコ型 背幅:76mm 綴じ厚:60mm 適正収容:600枚

キングファイルSDDE B4E 青 規格:B4判ヨコ型 背幅:76mm 綴じ厚:60mm 適正収容:600枚 2496EAアオ
通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円
通常出荷日:4日目

【特長】人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。省スペースのスリム設計。書類収納量は...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

2496EAアオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2496EAアオの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
2496EAアオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576円
( 1,734円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。
省スペースのスリム設計。
書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。

【商品仕様】
・規格:B4判ヨコ型
・背幅:76mm
・綴じ厚:60mm
・適正収容:600枚
・外寸:縦274×横385mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
・カラーインデックス1組付
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660018925

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングファイルSDDE B4E 青 規格:B4判ヨコ型 背幅:76mm 綴じ厚:60mm 適正収容:600枚の型番2496EAアオのページです。 型番2496EAアオに関する仕様情報を記載しております。
キングファイルSDDE B4E 青 規格:B4判ヨコ型 背幅:76mm 綴じ厚:60mm 適正収容:600枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングファイルSDDE B4E 青 規格:B4判ヨコ型 背幅:76mm 綴じ厚:60mm 適正収容:600枚
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 背幅:76mm 綴じ厚:60mm 適正収容:600枚
キングファイルSDDE A3E 青 規格:A3判ヨコ型 背幅:76mm 綴じ厚:60mm 適正収容:600枚
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
キングファイルSDDE B4E 青 規格:B4判ヨコ型 背幅:46mm 綴じ厚:30mm 適正収容:300枚
キングファイルSDDE B4E 青 規格:B4判ヨコ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,576円1,282円2,185円1,162円1,386円1,502円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目4日目
商品タイプパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイル
本体色ブルーブルーブルーグレーブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました