ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • 保温チューブ スタンダードタイプ

    トラスコ中山

    保温チューブ スタンダードタイプ

    4.4

    通常価格(税別):678円~

    通常出荷日:1日目

  • シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    4.0

    通常価格(税別):3,710円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

給水栓上部 PR10A

給水栓上部 PR10A PR10A-13L
  • PR10A-13
  • PR10A-20
  • PR10A-13L
通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706
通常出荷日:2日目

【特長】・JIS規格および同等品に適合。・湯用には別売の赤ビスを使用。・コマパッキンは今お使いのものを...

詳細を確認

型番:

PR10A-13L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR10A-13Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
50
幅(mm)
50
奥行(mm)
50
材質
黄銅、亜鉛ダイカスト
サイズ
三角ナットネジ:W24山20、スピンドル部ネジ:左TW19山8
仕様
左ネジ、赤ビス使用
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987850554
質量(g)
100
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PR10A-13LPR10A-13L

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格および同等品に適合。
・湯用には別売の赤ビスを使用。
・コマパッキンは今お使いのものをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給水栓上部 PR10Aの型番PR10A-13Lのページです。 型番PR10A-13Lに関する仕様情報を記載しております。
給水栓上部 PR10Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水栓上部 PR10A
給水栓上部
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
風呂水給水ホースカウス
水栓プラグ
流し排水栓
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,4602,0271,5767811,4263,041
通常出荷日2日目7日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)508057502737
幅(mm)5010044254671
奥行(mm)503044254671
材質黄銅、亜鉛ダイカスト黄銅・亜鉛ダイカストメタクリル樹脂、黄銅塩化ビニル樹脂黄銅ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました